Brasil | español

Ostfildern, 1 ene. 1970

Interfaces M12 para la transmisión segura de señales

En el sistema de automatización PSS 4000-R para el ferrocarril, Pilz ofrece ahora dos nuevos módulos de cabecera de control con interfaz M12. De este modo se garantiza la transmisión segura de las señales sobre y junto a los raíles también en condiciones adversas.

Dos nuevos módulos de cabecera de control con interfaces para conectores M12 amplían la familia Railway del sistema de automatización PSS 4000-R de Pilz: un módulo de cabecera con funciones PLC, así como un módulo de cabecera de E/S. Ambos son apropiados para las condiciones de uso conforme a las normas EN 5012x de CENELEC. Gracias a las interfaces M12 tetrapolares codificadas, incluso en condiciones medioambientales adversas y notables cargas mecánicas proporcionan una comunicación sin interferencias en vagones de ferrocarril, así como en los dispositivos de señalización y telecomunicación.

Para el procesamiento seguro de señales analógicas y digitales se dispone de módulos E/S adecuados con homologación para aplicaciones ferroviarias. Para el procesamiento de señales no seguro pueden utilizarse los módulos E/S del tipo T para el rango ampliado de temperaturas desde -40 °C hasta +70 °C.

Puede encontrar más información sobre el sistema de automatización PSS 4000-R aquí

Comunicación sólida: dos nuevos módulos de cabecera de control con interfaces M12 completan la familia Railway del sistema de automatización PSS 4000-R de Pilz.
Comunicación sólida: dos nuevos módulos de cabecera de control con interfaces M12 completan la familia Railway del sistema de automatización PSS 4000-R de Pilz.

Comunicación sólida: dos nuevos módulos de cabecera de control con interfaces M12 completan la familia Railway del sistema de automatización PSS 4000-R de Pilz.

Sede central

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Alemania

Teléfono: +49 711 3409-0
Correo-e: pilz.gmbh@pilz.de

Prensa corporativa y especializada

Teléfono: +49 711 3409 - 158
Correo-e: m.kurth@pilz.de