El nuevo módulo bipolar de salida por semiconductor PNOZ m EF 8DI2DOT de los microcontroles seguros configurables PNOZmulti 2 de Pilz garantiza la supervisión segura de prensas mecánicas. Está diseñado para el control sencillo y seguro de válvulas de seguridad de prensas y de otros actores que requieren conmutación bipolar. El resultado es una gestión de prensas mecánicas no tan solo más segura, sino también claramente más productiva.
Ostfildern, 29 may. 2018
Más eficiencia y más seguridad en la prensa. - Pilz amplía la gama de microcontroles seguros configurables PNOZmulti 2 en módulos bipolares de salida por semiconductor PNOZ m EF 8DI2DOT
Los nuevos módulos bipolares ayudan a los usuarios que buscan mejorar la eficiencia de sus prensas.
Un módulo para todas las funciones de seguridad
Muchas funciones, una solución: el nuevo módulo bipolar de salida por semiconductor lleva dos salidas de seguridad con técnica de semiconductor diseñadas para el control de válvulas de seguridad de prensas y otros actores que requieren conmutación bipolar. Cada una de las ocho entradas del nuevo módulo puede configurarse con un tiempo de filtrado específico para favorecer el funcionamiento sin interferencias con distintas señales de entrada. Dependiendo de la aplicación, alcanza PL e según la EN ISO 13849-1, y SIL CL 3 según la IEC 62061. Junto con uno de los dispositivos base PNOZmulti 2, con el nuevo módulo de salida por semiconductor PNOZ m EF 8DI2DOT es posible supervisar de forma segura las funciones de seguridad de una prensa completa.
Numerosos bloques de "Prensas"
Los bloques de prensas certificados que incluye la herramienta de software PNOZmulti Configurator simplifican y abaratan el uso. Posibilitan tanto la configuración de modos de funcionamiento (ajuste, automático y carrera individual) y la supervisión de un árbol de levas mecánico o de dispositivos de protección sin contacto, como el control de un supervisor de marcha para vigilar la rotura de eje en la cadena de transmisión mecánica de fuerzas, el control de la válvula de seguridad de la prensa o el inicio de carrera por mando a dos manos. Fases de ingeniería cortas ayudan a reducir tiempos y costes de planificación y configuración de proyectos.
Sincronización completa también en aplicaciones complejas
Por cada módulo de ampliación se configura un programa de módulo mIQ independiente con ajustes específicos de granularidad alta (fina) y 256 líneas de conexión adicionales en la herramienta de software. El programa de usuario se compone de un programa principal y de uno o más programas de módulo. Los elementos de prensa se configuran directamente en el programa de módulo que, al ejecutarse a nivel descentralizado en el propio módulo, reduce claramente el tiempo de ciclo en aprox. 3 ms.
El control de la salida es muy rápido y permite realizar tiempos de reacción <8 ms. Resultado: desconexión más rápida de las prensas y mayor seguridad para el operador.
Más información sobre los módulos de ampliación para los sistemas de control configurables PNOZmulti 2

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Alemania
Teléfono: +49 711 3409-0
Correo-e: pilz.gmbh@pilz.de
Teléfono: +49 711 3409 - 158
Correo-e: m.kurth@pilz.de