Brasil | español

Ostfildern, 13 nov. 2017

Microcontroladores seguros y configurables PNOZmulti 2 con nuevas funciones de control de Motion Monitoring - Grand SLA-M y SAR-M para accionamientos

A partir de este momento existen dos nuevas funciones de seguridad para el control de accionamiento para los módulos de Motion Monitoring PNOZ m EF 1MM y 2MM de los minicontroladores seguros configurables PNOZmulti 2: para el almacenamiento limitado seguro SLA-M (Safely Limited Acceleration) y el intervalo de aceleración segura SAR-M (Safe Acceleration Range). Las nuevas funciones de Motion Monitoring están disponibles a partir de la versión software 10.6 del PNOZmulti Configurator. Ofrecen una mayor seguridad y productividad en máquinas e instalaciones.

Acelerar sin riesgo
Los módulos de ampliación de Motion Monitoring ofrecen funciones de seguridad según EN 61800-5-2 para el control seguro de movimientos.
La función SLA-M controla de forma segura la aceleración máxima del accionamiento o impide que el motor supere el límite de aceleración fijado. La función SAR-M garantiza que la aceleración controlada de manera segura se encuentre dentro de los valores límite fijados. De esa forma pueden controlarse de forma segura las aplicaciones de ejes, por ejemplo los ejes de manipulación o de husillo, en todos los sectores, entre ellos el de la energía eólica.

Software capaz de mover
La configuración de todas las funciones de seguridad se realiza en el caso de PNOZmulti 2 por medio de la herramienta software PNOZmulti Configurator. Mediante la herramienta software pueden especificarse de manera sencilla los valores e intervalos límite. Para los módulos de Motion Monitoring se configura un programa de módulo independiente mIQ, que luego se ejecuta localmente en el módulo. Es posible configurar con granularidad fina diferentes intervalos de control. Y con 256 líneas de conexión adicionales puede construirse un programa de aplicación mayor. Además, el programa de módulos asegura la desconexión retardada segura también en caso de fallo del dispositivo base. De esa forma, el programa de módulos garantiza una mayor flexibilidad y procura que el tiempo de reacción disminuya significativamente.

Diversidad de funciones para la seguridad
La aceleración limitada de forma segura, así como el intervalo de aceleración segura, complementan la funciones de seguridad ya existentes Parada segura 1 (SS1), Detención segura 2 (SS2), Intervalo seguro de velocidad (SSR), Control seguro de velocidad (SSM), así como Sentido seguro de movimiento (SDI) y Parada segura de funcionamiento (SOS). Estas funciones están disponibles a partir de la versión hardware 2.2. y garantizan una elevada disponibilidad de la aplicación de accionamiento.

Diferentes módulos para distintas tareas
El módulo de Motion Monitoring PNOZ m EF 1MM puede controlar un eje, el PNOZ m EF 2MM controla 2 ejes. Los módulos notifican el estado de los valores supervisados al dispositivo base. Por medio de un módulo de bus de campo pueden transferirse los valores a un control de rango superior. Los módulos de ampliación cumplen los requisitos de EN IEC 61508 hasta SIL 3 y de EN ISO 13849-1 hasta PL e. De esa forma pueden controlarse de manera cómoda y segura los movimientos peligrosos.

Puede encontrarse más información sobre el producto en www.pilz.com, código web web150385

En la SPS IPC Drives puede encontrar a Pilz en el pabellón 9, expositor 370. Más información en: www.pilz.com/de-DE/sps-ipc-drives

 

Existen dos nuevas funciones de seguridad para el control de accionamiento para los módulos de Motion Monitoring PNOZ m EF 1MM y 2MM de los minicontroladores seguros configurables PNOZmulti 2.
Existen dos nuevas funciones de seguridad para el control de accionamiento para los módulos de Motion Monitoring PNOZ m EF 1MM y 2MM de los minicontroladores seguros configurables PNOZmulti 2.

Existen dos nuevas funciones de seguridad para el control de accionamiento para los módulos de Motion Monitoring PNOZ m EF 1MM y 2MM de los minicontroladores seguros configurables PNOZmulti 2.

Sede central

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Alemania

Teléfono: +49 711 3409-0
Correo-e: pilz.gmbh@pilz.de

Prensa corporativa y especializada

Teléfono: +49 711 3409 - 158
Correo-e: m.kurth@pilz.de