Brasil | español

Ostfildern, 10 jul. 2017

Nueva versión de la solución de visualización en web PASvisu: combinación óptima de control y visualización

Pilz amplía su solución de visualización en web PASvisu: otra novedad, además de la gestión de alarmas, es el interface OPC UA para la conexión a microcontroles. Los usuarios de los microcontroles configurables PNOZmulti ahora pueden conectarlos directamente con PASvisu. De esta manera se dispone del volumen de funciones completo del software de control, incluida la funcionalidad de diagnóstico, en el visualizador.

Con su solución de visualización PASvisu, Pilz apuesta por una sincronización especialmente estrecha entre control y visualización. La cantidad de información que el sistema pueda proporcionar al usuario y también recibir aumenta paralelamente al grado de integración en la máquina o instalación y se traduce en ventajas desde las fases de ingeniería y servicio hasta el mantenimiento al reducirse las fuentes de fallos y el tiempo dedicado a la subsanación.

Abierto a todos los sistemas y a los controles de Pilz
PASvisu se conecta a todos los controles actuales del mercado a través del interface OPC UA. De este modo, todas las variables del control se transfieren automáticamente a PASvisu. La conexión a los controles de Pilz es incluso más sencilla y efectiva: después de los controles PLC de Pilz, ahora también es posible conectar directamente PASvisu con los microcontroles configurables PNOZmulti. Con ello aumenta el volumen de funciones disponibles: se transfieren, por ejemplo, todas las entradas y salidas de los componentes de hardware controlados vía PNOZmulti. La conexión directa permite además utilizar la eficiente opción de diagnóstico de PASvisu también para funciones de seguridad. El diagnóstico más rápido acorta los tiempos de parada.

Nueva función de alarma
Entre las nuevas funciones de PASvisu figura una gestión de alarmas, que permite crear y acusar recibo de alarmas, crear una lista de alarmas activas y un registro de alarmas antiguas y exportarlos como archivo .csv. Para la visualización existe un azulejo para el estado de alarma activo y banners o indicadores de alarma. El conjunto de funciones se completa con una función de filtro en el PASvisu Runtime y una opción de cambio de idioma online para todas las alarmas.

Los microcontroles PNOZmulti pueden vinculares ahora directamente con el software de visualización PASvisu. De este modo se dispone del volumen completo de funciones del software, incluida la funcionalidad de diagnóstico.
Los microcontroles PNOZmulti pueden vinculares ahora directamente con el software de visualización PASvisu. De este modo se dispone del volumen completo de funciones del software, incluida la funcionalidad de diagnóstico.

Los microcontroles PNOZmulti pueden vinculares ahora directamente con el software de visualización PASvisu. De este modo se dispone del volumen completo de funciones del software, incluida la funcionalidad de diagnóstico.

Sede central

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Alemania

Teléfono: +49 711 3409-0
Correo-e: pilz.gmbh@pilz.de

Prensa corporativa y especializada

Teléfono: +49 711 3409 - 158
Correo-e: m.kurth@pilz.de