Brasil | español

Ostfildern, 23 nov. 2015

Nuevo dispositivo base del sistema de control configurable PNOZmulti 2 de Pilz: la base para grandes proyectos.

Estándares de seguridad, más conexiones y administración sencilla de proyectos: Pilz amplía la familia de los sistemas de control configurables PNOZmulti 2 con su nuevo dispositivo base PNOZ m B1. Además de ofrecer más rendimiento para máquinas con mayor volumen de funciones o, lo que es lo mismo, para proyectos más grandes, permite también la conexión a todos los sistemas de bus de campo corrientes a través de los oportunos módulos de ampliación.

Por primera vez, el nuevo dispositivo base PNOZ m B1 no lleva entradas ni salidas: la adaptación a la aplicación tiene lugar mediante módulos de ampliación. Dos interfaces Ethernet integrados reducen los costes al no tener que conectarse ningún módulo de ampliación ETH. El número de módulos de ampliación enchufables a la derecha se ha aumentado a ocho para el nuevo dispositivo base. La conexión a sistemas de bus de campo mediante los oportunos módulos de ampliación garantiza tiempos de parada cortos y elevada disponibilidad de la instalación.

Administración sencilla de proyectos
El tamaño máximo de programa del PNOZ m B1 se ha cuadruplicado: ahora es posible insertar hasta 1024 conexiones entre los elementos. Los proyectos pueden guardarse ahora en una memoria USB. En la memoria USB extraíble pueden guardarse y administrarse específicamente proyectos de varias máquinas. El programa que vaya a ejecutarse se selecciona en el administrador de proyectos. En el PNOZmulti Configurator puede ajustarse además la fecha y la hora para el PNOZ m B1. Un display iluminado facilita en gran medida el diagnóstico local. PNOZ m B1 es compatible con la versión 10 o superior de la herramienta de software PNOZmulti Configurator.

Conexión garantizada con el nivel de campo
Además de PROFINET, PROFIBUS, EtherNET/IP y muchos otros, el sistema de control configurable PNOZmulti 2 ya puede conectarse también al sistema de bus de campo CC-Link. Para conectar el PNOZmulti 2 a otro sistema de bus de campo no es necesario modificar el programa: solo hay que sustituir un módulo de bus de campo por otro.

Flexibilidad para seguridad
PNOZmulti 2 es un sistema de control configurable y abierto para funciones de seguridad que puede utilizarse de forma flexible para la automatización y seguridad en todos los sectores, independientemente del control principal superior. La reducción del tamaño de las unidades mediante el uso de los módulos de ampliación disponibles favorece la adaptación exacta de la estructura del control a la aplicación. El usuario adquiere solo lo que necesita realmente y ahorra tiempo y dinero.

Fijación de estándares de seguridad
Los sistemas de control configurables PNOZmulti 2 son especialmente adecuados para realizar varias funciones de seguridad en una máquina o instalación. El sistema es ampliable por módulos y se adapta a los crecientes requisitos y tamaños de la máquina. PNOZmulti 2 puede conectarse a las redes de comunicación del mercado. La arquitectura de seguridad puede crearse independientemente del control principal porque la utilización es independiente del tipo de máquina o instalación, de país o incluso de sector. La manera de que los usuarios estandaricen su seguridad.
 

Pilz amplía la familia de sistemas de control configurables PNOZmulti 2 con su nuevo dispositivo base PNOZ m B1.
Sede central

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Alemania

Teléfono: +49 711 3409-0
Correo-e: pilz.gmbh@pilz.de

Prensa corporativa y especializada

Teléfono: +49 711 3409 - 158
Correo-e: m.kurth@pilz.de