Brasil | español

7 oct. 2016

Deloro Wear Solutions apuesta por la tecnología de accionamiento de Pilz

Del concepto de accionamiento y control a la puesta en marcha de la máquina: descubra más sobre nuestra aplicación para la empresa Deloro Wear Solutions GmbH.

Asesoramiento óptimo para instalaciones con ejes verticales

La empresa Deloro Wear Solutions GmbH, uno de los principales fabricantes a nivel mundial de herramientas de metal duro y soluciones de protección contra el desgaste se ha decidido por una solución de Pilz para la protección de instalaciones de soldadura XYX.

Esto abarca las siguientes prestaciones:

  • Asesoramiento relativo al concepto de accionamiento y control seguro
  • Protección del eje vertical
  • Realización de la evaluación de riesgos
  • Adaptación del concepto de mando global
  • Selección y programación de los sistemas y componentes
  • Puesta en marcha de la máquina


Supervisión segura de movimientos en ejes verticales

El núcleo de la solución lo conforman el sistema de control Motion Control PMCprimo DriveP junto con el sistema de control PSSuniversal multi. PMCprimo DriveP es el control superior y controla y supervisa los procesos de seguridad y de control de la máquina. El sistema de accionamiento regula hasta diez ejes verticales y horizontales.

Las funciones Safe Motion, como las funciones de seguridad SSR (gama de velocidades segura), SLS (velocidad limitada segura), SBC (mando de frenos seguro), SBT (test de frenos seguro) y la parada segura SS1 y SS2, cumplen los requisitos de seguridad máximos hasta PL e para las aplicaciones y se implementan directamente en el accionamiento. La protección del eje vertical se realiza mediante la combinación de la parada de servicio segura con el control de dos frenos, test de frenos seguro incluido.


Aumento de la productividad mediante "programación" segura

Además, con el procedimiento de programación tipo "teach" se ha conseguido aumentar considerablemente la disponibilidad de la máquina. Si el contorno del perfil de soldadura se calcula y después recorre a partir de los puntos de programación "teach", puede programarse con la velocidad reducida segura SLS y la puerta protectora abierta. El operador puede observar perfectamente el proceso y el tiempo de ajuste se reduce al mínimo.

PMCprimo DriveP está asistido por el control configurable PSSuniversal multi del sistema de automatización PSS 4000, que supervisa funciones de seguridad, como parada de emergencia y modo automático o de ajuste, de la instalación PTA. La soldadora completa se supervisa junto con la parte de control y accionamiento mediante nuestros sensores seguros PSEN montados en las puertas de vaivén y correderas. Para el diagnóstico seguro se utiliza el terminal de operador PMI.


¡Visítenos en la Motek 2016!

Solicítenos asesoramiento personalizado sobre nuestras soluciones de accionamiento. Visítenos en la Motek del 10 al 13 de octubre de 2016. Encontrará a nuestros expertos en el stand 8410 del pabellón 8. ¡Le esperamos!


Más información:

Vista general de las soluciones de accionamiento Pilz

Deloro Wear Solutions apuesta por la tecnología de accionamiento de Pilz
Sede central

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Alemania

Teléfono: +49 711 3409-0
Correo-e: pilz.gmbh@pilz.de