Brasil | español

18 nov. 2015

Control sencillo de aplicaciones complejas

Con el sistema de automatización PSS 4000 pueden realizarse toda clase de proyectos, desde aplicaciones autónomas (stand-alone) hasta máquinas e instalaciones encadenadas.

Vista centralizada sobre un proyecto distribuido: Industrie 4.0

Los controles PSSuniversal del sistema de automatización pueden utilizarse según el principio Multi-Master a nivel descentralizado y configurarse mediante una sola herramienta de software tanto en máquinas pequeñas como instalaciones muy complejas y encadenadas. Independientemente de que el sistema funcione con 12, 34 o más controles del sistema de automatización PSS 4000. Los PSSuniversal son los primeros controles distribuibles para seguridad y automatización que preparan el sistema de automatización para Industrie 4.0.


Una plataforma de software para seguridad y automatización: PAS4000

La plataforma de software PAS4000 proporciona en todo momento una vista centralizada de los programas de aplicación distribuidos. En PAS4000 se configuran, programan y diagnostican todos los controles en la red. El resultado es un manejo sencillo y unificado del proyecto global. Las tareas de ingeniería, puesta en marcha y mantenimiento se reducen considerablemente.


Así es como reducimos la complejidad

A través de Ethernet se intercambian y sincronizan datos de proceso o control, datos Fail-safe e información de diagnóstico entre los distintos componentes de automatización. Todos los participantes de la red conocen y tienen acceso por igual a la información de la red. Las conexiones de comunicación de todos los dispositivos de control, p. ej., entre módulos individuales, las variables y los datos de procesos son conocidas a nivel del proyecto global y creadas de forma independiente por la herramienta atendiendo a la distribución del programa. De este modo es posible realizar muy fácilmente proyectos complejos con el sistema de automatización PSS 4000.


Las ventajas a primera vista:

  • Distribución de inteligencias de control: la necesaria conexión en red de varios controles se realiza fácilmente mediante una herramienta de software.
  • Menos volumen de ingeniería y tiempos de ejecución de proyectos más cortos: iniciar la programación sin necesidad de seleccionar previamente el PLC y la arquitectura de control. La selección puede realizarse en la misma fase de diseño.
  • Ampliación sencilla de la máquina: el programa de aplicación puede distribuirse sin mayores complicaciones en controles adicionales. Facilidad para realizar adaptaciones del sistema y modificar partes de la instalación.
  • Más productividad: es posible la puesta en marcha y el funcionamiento parcial de partes específicas de la máquina.

Visítenos en el stand 370, pabellón 9, de la SPS y le mostraremos en detalle todas las ventajas del sistema de automatización PSS 4000.


Más información:

PSSuniversal: el primer control distribuible para seguridad y automatización

PSS 4000: el sistema de automatización preparado para Industrie 4.0

Industrie 4.0: Respuestas a las preguntas sobre el futuro

Pilz en la SPS IPC Drives

Control sencillo de aplicaciones complejas
Sede central

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Alemania

Teléfono: +49 711 3409-0
Correo-e: pilz.gmbh@pilz.de