Brasil | español

10 feb. 2016

Sistemas de control configurables PNOZmulti 2. Nuevo dispositivo base PNOZ m B1

Adaptación exacta de la estructura del control a su aplicación: descubra ahora nuestra última novedad destacada de la familia PNOZmulti 2.

PNOZmulti 2 es un sistema de control configurable abierto para uso industrial flexible e independiente del control principal superior. El nuevo dispositivo base PNOZ m B1 incorpora algunas novedades interesantes; infórmese ahora para que su instalación se beneficie también de ellas.


¿Por qué PNOZ m B1? Estas son las novedades

Por primera vez, el dispositivo no tiene entradas ni salidas. La reducción del tamaño de las unidades mediante el uso de los módulos de ampliación disponibles favorece la adaptación exacta de la estructura del control a la aplicación. El usuario paga solo por lo que realmente necesita.

PNOZ m B1 está disponible desde la versión 10 de la herramienta de software PNOZmulti Configurator. Con PNOZ m B1 pueden realizarse proyectos significativamente más grandes con hasta 1024 líneas de conexión. La nueva memoria USB extraíble permite guardar varios proyectos. Dos interfaces Ethernet integrados reducen los costes al no tener que conectarse ningún módulo de ampliación ETH. El display iluminado ofrece un diagnóstico confortable.


Las ventajas a primera vista:

  • Grandes proyectos: hasta 1.024 líneas de conexión con PNOZ m B1 a partir de la nueva versión 10 del PNOZmulti Configurator
  • Costes personalizados: adaptación exacta a la aplicación mediante el uso de módulos de ampliación; dispositivo base sin entradas o salidas
  • Tiempos de parada cortos y alta disponibilidad de la instalación: interfaces Ethernet integrados y conexión a todos los sistema de bus de campo corrientes utilizando los módulos pertinentes
  • Diagnóstico cómodo: display iluminado
  • Utilización flexible: posibilidad de guardar varios proyectos en memoria USB extraíble
  • Máxima seguridad: hasta PL e y SIL CL 3, según la aplicación


Apueste sobre seguro utilizando los sistemas de control configurables PNOZmulti 2, el estándar de seguridad mundial para todo tipo de maquinaria. Descubra ahora nuestra nueva familia de productos PNOZmulti 2.


Más información:

Sistema de control configurable PNOZ m B1
 

Sede central

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Alemania

Teléfono: +49 711 3409-0
Correo-e: pilz.gmbh@pilz.de