Brasil | español

20 nov. 2015

Actualizar ahora a PNOZmulti Configurator 10

Descargar ahora el software Demo y probarlo gratuitamente.

Ya está disponible la versión 10.0.0 del PNOZmulti Configurator. Con esta herramienta de configuración genialmente sencilla y sencillamente genial se configuran todos los sistemas de control PNOZmulti. Vale la pena actualizar. Estas son algunas de las principales características de la versión 10:
 

  • Compatibilidad del nuevo dispositivo base PNOZ m B1 del sistema de control PNOZmulti 2. El PNOZ m B1 tiene algunas cosas que ofrecer: por primera vez, el dispositivo base no tiene entradas ni salidas. Adaptación exacta a la aplicación mediante la selección de los módulos de ampliación. El usuario paga solo por lo que realmente necesita. Con PNOZ m B1 pueden realizarse proyectos significativamente más grandes con hasta 1024 líneas de conexión. En el PNOZmulti Configurator puede ajustarse además la fecha y la hora para el PNOZ m B1.
     
  • Los módulos Motion Monitoring del sistema de control PNOZmulti 2 se admiten en la versión 2.0 y son los primeros módulos de ampliación en permitir la configuración de programas de módulo especiales (mIQ) que se ejecutan directamente en el módulo. Esto representa ventajas considerables para el usuario, como una configuración detallada de varias zonas de supervisión (por ejemplo, velocidad o revoluciones) que se ejecutarán localmente en el módulo de ampliación. Otra de las ventajas es la mayor flexibilidad en la aplicación porque el programa de módulo "descarga" el dispositivo base.


Descargar ahora la versión Demo y comenzar.

Pruebe ahora el software. Puede descargar el software Demo gratuitamente en nuestra zona de descarga (para usuarios registrados). El registro en nuestra E-Shop es gratuito y sin compromiso. 

La versión Demo se convierte en versión completamediante la obtención de la oportuna licencia. (Tenga en cuenta: la licencia de software debe renovarse para cada versión completa nueva; la licencia actual deja de ser válida).


Más información:

Descarga del PNOZmulti Configurator

Readme software PNOZmulti Configurator 10.0.0

PNOZmulti Configurator: videotutoriales

Sistemas de control configurables PNOZmulti 2

PNOZmulti Configurator versión 10.0.0: configuración de hardware con el nuevo dispositivo base PNOZ m B1
Sede central

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Alemania

Teléfono: +49 711 3409-0
Correo-e: pilz.gmbh@pilz.de