Brasil | español

4 jul. 2014

Safe Ethernet Connection de Pilz

Utilice la nueva "Safe Ethernet Connection" para el acoplamiento seguro de diferentes sistemas con Ethernet no seguro.

El acoplamiento seguro de diferentes sistemas a través de Ethernet no seguro es ahora más sencillo gracias a módulos de software. De este modo se interconectan de forma segura los sistemas de control PSSuniversal PLC (PSS 4000) y PSS 3000 y los sistemas de control configurables PNOZmulti mediante los interfaces Ethernet correspondientes. Una forma de ampliar fácilmente las arquitecturas existentes.


Ventajas:

  • Acoplamiento seguro de diferentes clases de dispositivos mediante Ethernet "Estándar"
     
  • Safe Ethernet Connection está disponible como módulo de software para diferentes sistemas; no requiere gateway adicional
     
  • Cumple los estándares de seguridad internacionales: EN/IEC 61508 hasta SIL CL 3 y EN ISO 13849 hasta PL e
     
  • Transmisión de datos de 48 bits por conexión Safe-Ethernet
     
  • Apto para todas las clases de dispositivos de los sistemas PSSuniversal PLC, PSS 3000 y PNOZmulti con conexión Ethernet (Modbus TCP)


Más información:

Sistemas de control PSSuniversal PLC

Sistemas de control configurables PNOZmulti