text.skipToContent text.skipToNavigation
Cerrar 

Estás en el sitio web internacional de Pilz



Seleccionar un país
Seleccione su país para acceder a contenidos nacionales

PSEN op4F-14-015

Número de producto: 630050
GTIN: 

Este producto ya no esta disponible. Para obtener más información sobre productos sucesores o piezas de repuesto, comuníquese con el Soporte técnico.


Homologación CE  
cULus Listed  
EAC  
TÜV  
Tipo de EPES 4  
Principio de sensor óptico  
Altura del campo de protección 161  
Resolución grado de protección Dedos  
Intervalo de servicio (m) 0.2  
6  
 
Tensión alimentación (V) 24  
24  
Tipo tensión de aliment. U1 DC  
Número de salidas OSSD 2  
Temperatura ambiente -10  
55  
Carcasa de clase de protección IP65  
Tiempo de reacción 18  
18  
Dimensión de altura 256  
Dimensión Ancho 35  
Dimensión Profundidad 40  
Peso neto 1300  
Peso bruto 1800  
 
 
 

Accesorios Opcionales

PSEN op cable axial M12 4-p. shield.  3m
PSEN op cable axial M12 4-p. shield. 3m 630303
Connection cable, PUR, yellow RAL1003, shielded, 4-pin, socket straight M12, on open line end, A-coded, cable length: 3m
PSEN op cable axial M12 4-p. shield.  5m
PSEN op cable axial M12 4-p. shield. 5m 630304
Connection cable, PUR, yellow RAL1003, shielded, 4-pin, socket straight M12, on open line end, A-coded, cable length: 5m
PSEN op cable axial M12 4-p. shield. 10m
PSEN op cable axial M12 4-p. shield. 10m 630305
Connection cable, PUR, yellow RAL1003, shielded, 4-pin, socket straight M12, on open line end, A-coded, cable length: 10m
PSEN op cable angle M12 4-p. shield. 3m
PSEN op cable angle M12 4-p. shield. 3m 630306
Connection cable, PUR, yellow RAL1003, shielded, 4-pin, socket angled M12, on open line end, A-coded, cable length: 3m
PSEN op cable angle M12 4-p. shield. 5m
PSEN op cable angle M12 4-p. shield. 5m 630307
Connection cable, PUR, yellow RAL1003, shielded, 4-pin, socket angled M12, on open line end, A-coded, cable length: 5m
PSEN op cable angle M12 4-p. shield. 10m
PSEN op cable angle M12 4-p. shield. 10m 630308
Connection cable, PUR, yellow RAL1003, shielded, 4-pin, socket angled M12, on open line end, A-coded, cable length: 10m
PSEN op cable axial M12 4-p. shield. 30m
PSEN op cable axial M12 4-p. shield. 30m 630309
Connection cable, PUR, yellow RAL1003, shielded, 4-pin, socket straight M12, on open line end, A-coded, cable length: 30m
PSEN op cable axial M12 8-p. shield.  3m
PSEN op cable axial M12 8-p. shield. 3m 630313
Connection cable, PUR, yellow RAL1003, shielded, 8-pin, socket straight M12, on open line end, A-coded, cable length: 3m
PSEN op cable axial M12 8-p. shield.  5m
PSEN op cable axial M12 8-p. shield. 5m 630314
Connection cable, PUR, yellow RAL1003, shielded, 8-pin, socket straight M12, on open line end, A-coded, cable length: 5m
PSEN op cable axial M12 8-p. shield. 10m
PSEN op cable axial M12 8-p. shield. 10m 630315
Connection cable, PUR, yellow RAL1003, shielded, 8-pin, socket straight M12, on open line end, A-coded, cable length: 10m
PSEN op cable angle M12 8-p. shield. 3m
PSEN op cable angle M12 8-p. shield. 3m 630316
Connection cable, PUR, yellow RAL1003, shielded, 8-pin, socket angled M12, on open line end, A-coded, cable length: 3m
PSEN op cable angle M12 8-p. shield.  5m
PSEN op cable angle M12 8-p. shield. 5m 630317
Connection cable, PUR, yellow RAL1003, shielded, 8-pin, socket angled M12, on open line end, A-coded, cable length: 5m
PSEN op cable angle M12 8-p. shield. 10m
PSEN op cable angle M12 8-p. shield. 10m 630318
Connection cable, PUR, yellow RAL1003, shielded, 8-pin, socket angled M12, on open line end, A-coded, cable length: 10m
PSEN op cable angle M12 4-p. shield. 30m
PSEN op cable angle M12 4-p. shield. 30m 630319
Connection cable, PUR, yellow RAL1003, shielded, 4-pin, socket angled M12, on open line end, A-coded, cable length: 30m
PSEN op Bracket kit adjustable
PSEN op Bracket kit adjustable 630326
Adjustable angle bracket for PSENopt.
PSEN op Bracket kit antivibration
PSEN op Bracket kit antivibration 630327
Rubber buffered angle bracket for PSENopt.
PSEN op cable axial M12 8-p. shield. 30m
PSEN op cable axial M12 8-p. shield. 30m 630328
Connection cable, PUR, yellow RAL1003, shielded, 8-pin, socket straight M12, on open line end, A-coded, cable length: 30m
PSEN op cable angle M12 8-p. shield. 30m
PSEN op cable angle M12 8-p. shield. 30m 630329
Connection cable, PUR, yellow RAL1003, shielded, 8-pin, socket angled M12, on open line end, A-coded, cable length: 30m
Laser pointer for PSEN 4/2
Laser pointer for PSEN 4/2 630340
Laser orientation aid.
PSEN op Testpiece F 14mm
PSEN op Testpiece F 14mm 630345
Test rod for checking the function, diameter 14 mm, finger protection.