text.skipToContent text.skipToNavigation
Cerrar 

Estás en el sitio web internacional de Pilz



Seleccionar un país
Seleccione su país para acceder a contenidos nacionales

PNOZ mm0p-T

Número de producto: 772010
GTIN: 4046548057621
Configurable safe compact controllers PNOZmulti Mini, base unit, not expandable, for expanded ambient conditions, 20 safe digital inputs, 4 safe semiconductor outputs, no display. Important information: This item is at the end of the product lifecycle and therefore will no longer be available in the foreseeable future. Please get in touch with you...  Más

Este producto ya no esta disponible. Para obtener más información sobre productos sucesores o piezas de repuesto, comuníquese con el Soporte técnico.


Configurable safe compact controllers PNOZmulti Mini, base unit, not expandable, for expanded ambient conditions, 20 safe digital inputs, 4 safe semiconductor outputs, no display. Important information: This item is at the end of the product lifecycle and therefore will no longer be available in the foreseeable future. Please get in touch with your PILZ contact to find a suitable alternative or successor product.

Homologación CE  
UKCA  
cULus Listed  
KCC  
KOSHA  
TÜV  
EAC  
 
Finalidad de U1 Alimentación del sistema  
Tensión alimentación (V) 24  
24  
Tipo tensión de aliment. U1 DC  
Consumo de energía DC 35  
Finalidad de U2 Alimentación salidas semic.  
Peso bruto (V) 24  
24  
Tipo tensión de aliment. U2 DC  
Tolerancia de U2
Separación potencial U2 sí  
Número de E/S configurables 8  
Separación de potencial de E/S no  
Separ. galv. config. E/S no  
Nivel de señal en entrada en 1 15 ... 30 V DC  
Nivel de señal en entrada en 0 -3 ... +5 V DC  
Prot. cort. no seg. sal. sem. sí  
Tensión en 1 no seg. sal. sem. UB - 2 V con 0,1 A  
Número de entradas digitales 12  
12  
Nivel de señal en entrada en 0 -3 - +5 V DC  
Entr. U tipo1 según EN 61131-2 24 V DC  
Separación de pot. entrada no  
N.º salidas por semiconductor 4  
Sep. pot. de salidas semi. sí  
Salida semic. resist. corto. sí  
N.º salidas tactos de prueba 4  
Norma para temp. ambiente EN 60068-2-14  
Temperatura ambiente -25  
60  
Temperatura almac. según norma EN 60068-2-1/-2  
Tolerancia de humedad s. norma EN 60068-2-30  
EN 60068-2-78  
Dato sobre resistencia humedad 93 % H. R. con 40 °C  
¿Condensación permitida? con baja tens. protec.: breve  
Altura func. máx. s. n. m. 2000 m  
CEM según normativa .... EN 61131-2  
Vibraciones según norma ... EN 60068-2-6  
Acel. choque según norma 1 15 g  
Acel. choque según norma 2 25 g  
Dist. fuga/disp. superf. según EN 61131-2  
Categoría de sobretensión II  
Grado suciedad dist.fuga/disp. 2  
Norma p. grado de protección EN 60529  
Grado de protección, lugar de
Carcasa de clase de protección IP20  
Tipo de protección de bornes
Separación de pot. 1 entre Salida semi. y tensión sist.  
Tipo de separación de pot. 1 Aislamiento básico  
Posición de montaje horiz. sobre guía normalizada  
Dimensiones guía normalizada 35 x 7,5 EN 50022  
Material carcasa parte inf. PC  
Material carcasa placa frontal PC  
Material carcasa superior PC  
Borne de conexión Borne de muelle  
Borne de tornillo  
Flex. secc. admis. cond. AWG 24 - 12 AWG  
Dimensión de altura 100  
Dimensión Ancho 45  
Dimensión Profundidad 120  
Peso neto 230  
Peso bruto 245  
 
Directiva RoHS 2011/65/UE  
2015/863/UE  
Conformidad RoHS sí  
Excepciones RoHS sí  
Excep. RoHS según Directiva 7a  
Cumplimiento de REACh al menos una sustancia SVHC  
Sustancias contenidas en REACh Plomo  
% del contaminante > 0,1  
Número CAS 7439-92-1  
Entrada SCIP disponible sí  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS Version ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27242207  
ETIM Version ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000024  
ETIM Reference Feature EC000236  
UNSPSC 25 39122331  
GTIN 4046548057621  
Volumen 0.634  dm3
Harmonized System Code 85371091  
Tipo de número arancelario TARIC  
Use of customs tariff number Ausfuhr  
Einfuhr  
 

Accesorios Obligatorios

PNOZ s Set1screw terminals 45mm
PNOZ s Set1screw terminals 45mm 750008
Set of spare plug-in terminals, 8-pin in screw technology; PU = each 1piece X1, X2, X3, X4.
PNOZ s Set1spring loaded terminals 45mm
PNOZ s Set1spring loaded terminals 45mm 751008
Set of spare plug-in terminals, 8-pin in spring force technology; PU =each 1 piece X1, X2, X3, X4.
Lite Licence for PNOZmulti Config.
Lite Licence for PNOZmulti Config. 773010L
Lite licence PNOZmulti Configurator, full version with the limitation to PNOZmulti m0p and mm0p, for use on a workstation, licence key for enabling the full functionality within m0p and mm0p. Note: Does not contain software! You can load the softwarefrom the Pilz Homepage .
PNOZmulti Chipcard 1 piece 8kb
PNOZmulti Chipcard 1 piece 8kb 779201
PNOZmulti chip card, 1 piece, 8 kB.
Chipcard 1 piece 32kB
Chipcard 1 piece 32kB 779211
PNOZmulti chip card, 1 piece, 32 kB.

Accesorios Opcionales

PSSu A USB-CAB03
PSSu A USB-CAB03 312992
PSSu USB cable, length 3 m.
PSSu A USB-CAB05
PSSu A USB-CAB05 312993
PSSu USB cable, length 5 m.
PNOZ s terminator plug ( 10 pieces)
PNOZ s terminator plug ( 10 pieces) 750010
Terminator PNOZsigma or PNOZsigma expansion, PU = 10 pieces.
PNOZ s connector (10 pieces)
PNOZ s connector (10 pieces) 750020
Connector for connecting a PNOZsigma base unit to a PNOZsigma expansion module, PU = 10 pcs.
Basic Licence for PNOZmulti Config.
Basic Licence for PNOZmulti Config. 773010B
Basic licence for the software PNOZmulti Configurator for using the full version on a workstation, licence key for enabling the full functionality.
User Licence for PNOZmulti Config
User Licence for PNOZmulti Config 773010K
User licence PNOZmulti Configurator, full version for use on an additional workstation, licence key for enabling the full functionality, only valid for expanding a base licence. Attention: Does not include software! You can load the software from thePilz Homepage .
Basic Upgr Licence for PNOZmulti Config
Basic Upgr Licence for PNOZmulti Config 773010U
Upgrade licence for upgrading the version number of an existing basic licence of the full version of the software PNOZmultiConfigurator, licence key for enabling the full functionality.
User Upgr Licence for PNOZmulti Config
User Upgr Licence for PNOZmulti Config 773010V
Upgrade licence PNOZmulti Configurator, to upgrade the version number of an existing user licence, licence key to enable the full functionality. Note: Does not contain software! You can load thesoftware from the Pilz Homepage .
Basic Licence for PNOZmulti Service
Basic Licence for PNOZmulti Service 773011B
Basic service licence PNOZmulti Configurator, for using the service version on a workstation, licence key to enable the service functionality. Note: Does not include software! You can load thesoftware from the Pilz Homepage .
User Licence for PNOZmulti Service
User Licence for PNOZmulti Service 773011K
User service licence PNOZmulti Configurator, for using the service version on an additional workstation, licence key to enable the service functionality. Note: Does not include software! You can load the software from the Pilz Homepage.
Lite Licence for PNOZmulti Service
Lite Licence for PNOZmulti Service 773011L
Lite service licence PNOZmulti Configurator, for using the service version limited to PNOZmulti m0p and mm0p, for use on a workstation, licence key for enabling the service functionality. Note: Does not contain software! You can load thesoftware from the Pilz Homepage .
Basic Upgr Licence for PNOZmulti Service
Basic Upgr Licence for PNOZmulti Service 773011U
Upgrade service licence PNOZmulti Configurator, to upgrade the version number of an existing basic service licence, licence key to enable the service functionality. Note: Does not contain software! You can load the software from the Pilz Homepage.
User Upgr Licence for PNOZmulti Service
User Upgr Licence for PNOZmulti Service 773011V
Upgrade service licence PNOZmulti Configurator, to upgrade the version number of an existing user service licence, licence key to enable the service functionality. Note: Does not include software! You can load the software from the Pilz Homepage.
PNOZmulti Chipcard Set  10 piece 8KB
PNOZmulti Chipcard Set 10 piece 8KB 779200
PNOZmulti chip card, set 10 pieces, 8 kB.
PNOZmulti Chipcard Set 10 pieces 32kB
PNOZmulti Chipcard Set 10 pieces 32kB 779212
PNOZmulti chip card, set 10 pieces, 32 kB.
PNOZ Chip Card Reader
PNOZ Chip Card Reader 779230
Chip card reader for PNOZmulti, PNOZ s30, PSSu H PN, PSSu WR, PSSu WB.
PNOZmulti Chipcard Holder (Sparepart)
PNOZmulti Chipcard Holder (Sparepart) 779240
Bracket for chip card, for PNOZmulti, PSSu H PN, PSSu WR, PSSu WB.
PNOZmulti Seal 12 pieces
PNOZmulti Seal 12 pieces 779250
Label for chip card, small controllers PNOZmulti, 12 pieces.
PNOZ mm0.xp terminator left (10 pcs.)
PNOZ mm0.xp terminator left (10 pcs.) 779261
Terminator on the left-hand side of the base unit PNOZmulti, yellow/black (10 pieces).