Cerrar
Estás en el sitio web internacional de Pilz
Seleccionar un país
Seleccione su país para acceder a contenidos nacionales
{"id":"570793","name":"PSEN cable 200m-8x0.25mm²","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0111","A0111B0248","00111002487169","0011100248716980UJ"]}
La imagen real puede variar
PSEN cable 200m-8x0.25mm²
Número de producto: 570793
Cable reel, TPU/TPE-U, yellow RAL1003, 8x0.25, suitable for drag chains,colour
of the single wires: White, brown, green, yellow, grey, pink, blue, red,
cable length: 200m
Unidad
Añadir
Guardar cesta de compra
Cree un pedido nuevo o solicite una oferta personalizada.
Seleccione el uso previsto
Informacion General
Homologación |
CE
UKCA |
Datos técnicos
Datos eléctricos
Tensión alimentación (V) | 300 V |
Resist.carac. cable K1 | 78 Ohm/km |
Especif. de resist. de paso K1 | >= 1E+16 Ohm*cm |
Capacidad de línea espec. K1 | 60 pF/m |
Datos medioambientales
Temperatura ambiente | -25 - 80 °C |
Datos mecanicos
Material conductor K1 | Cu |
Mat. aislam. cable K1 | PP (9Y) |
Tipo de cable K1 | Li9Y11Y |
Longitud cable | 200 m |
Color envoltura exterior 1 | Amarillo señal RAL1003 |
Material envoltura de cable 1 | TPU/TPE-U |
Capacidad de arrastre cable 1 | sí |
Radio flex. (al instalar) K1 | 6 x Ø |
Diámetro ext. máx. cable K1 | 6.2 mm |
Sección de los conductores | 0.25 mm² |
Sección de conductor AWG K1 | 24 |
Trenzado K1 | 8 hilos alrededor de relleno |
Apantallado K1 | no |
Número de hilos | 8 |
Homologaciones del cable K1 | UL AWM-Style 20549 |
No contiene halógenos | Sí |
Resistencia a aceites | resistente |
Propiedades ignífugas | cULus 20549 |
Peso neto | 10800 g |
Peso bruto | 11280 g |
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
Harmonized System Code | 85444290 |
UNSPSC 25 | 26121603 |
Código EAN | 4046548069853 |
ECLASS Version | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27062010 |
ETIM Version | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000001 |
ETIM Reference Feature | EC003250 |
Volumen | 51.200 |