Cerrar
Estás en el sitio web internacional de Pilz
Seleccionar un país
Seleccione su país para acceder a contenidos nacionales
{"id":"380401","name":"RJ45 Connector","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0111","A0111B0248","00111002487169","0011100248716980UL"]}
La imagen real puede variar
RJ45 Connector
Número de producto: 380401
RJ45 plug-in connector, straight, IP20, 8-pin, Cat6a, IDC connection,AWG
22, cable diameter: 5.5-8.5mm
Unidad
Añadir
Guardar cesta de compra
Cree un pedido nuevo o solicite una oferta personalizada.
Seleccione el uso previsto
Informacion General
Homologación | - |
Datos técnicos
Datos medioambientales
Temperatura ambiente | -30 - 90 °C |
Datos mecanicos
Tipo conector 1 | Conector macho RJ45 8 polos |
Forma tipo de conector macho 1 | recto |
Categoría del conector X1 | Cat 6a |
Superf. contacto material 1 | Ni, Au gal. |
Material conectores macho | Aleación de cobre |
Material superf. pantalla K1 | Ni |
Color de la carcasa | plata |
Diámetro ext. máx. cable K1 | 5.5 - 8.5 mm |
Sección máx. cable K1 | 0,355 mm² |
Sección máx. conductor AWG K1 | 22 |
Apantallado K1 | sí |
Homologaciones del conector 1 | UL1863 |
Material de la carcasa | GD-Zn |
Peso neto | 12 g |
Peso bruto | 16 g |
Medio ambiente
Directiva RoHS |
2011/65/UE
2015/863/UE |
Conformidad RoHS | sí |
Excepciones RoHS | no |
Cumplimiento de REACh | No contiene sustancias SVHC |
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Datos comerciales
Harmonized System Code | 85366990 |
UNSPSC 25 | 26121603 |
Código EAN | 4046548055733 |
ECLASS Version | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27440304 |
ETIM Version | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000047 |
ETIM Reference Feature | EC000516 |
Volumen | 0 |