Cerrar
Estás en el sitio web internacional de Pilz
Seleccionar un país
Seleccione su país para acceder a contenidos nacionales
{"id":"6D000033","name":"PSEN sc cable M12-17sf, 50m","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0111","A0111B0248","00111002487169","0011100248716980UI"]}
La imagen real puede variar
PSEN sc cable M12-17sf, 50m
Número de producto: 6D000033
Special connection cable Advanced PSENscan, PUR, yellow RAL1003, 17-
pin, socket straight M12, on open line end, cable length: 50m
Unidad
Añadir
Guardar cesta de compra
Cree un pedido nuevo o solicite una oferta personalizada.
Seleccione el uso previsto
Informacion General
Homologación |
CE
UKCA cULus Listed |
Datos técnicos
Datos eléctricos
Intensidad asignada | 1.5 A |
Datos medioambientales
Temperatura ambiente | -40 - 80 °C |
Grado suciedad dist.fuga/disp. | 3 |
Datos mecanicos
Tipo conector 1 | Conector hembra M12 17 polos |
Forma tipo de conector macho 1 | recto |
Código de conector macho M12 1 | codificación A |
Mat. anillo rosc. con. macho 1 | CuZn niquelado |
Superf. contacto material 1 | CuZn, Ni b/Au 0,2 gal. |
Material de la junta | FPM |
Material conectores hembra | CuSn |
Material conductor K1 | Cu |
Mat. aislam. cable K1 | PP (9Y) |
Longitud cable | 50 m |
Color envoltura exterior 1 | Amarillo señal RAL1003 |
Color de la carcasa | negro |
Material envoltura de cable 1 | PUR |
Capacidad de arrastre cable 1 | no |
Radio flex. (al instalar) K1 | 8 x Ø |
Diámetro ext. máx. cable K1 | 7.3 mm |
Sección de los conductores | 0.08 - 0.14 mm² |
Sección de conductor AWG K1 | 26, 28 |
Apantallado K1 | no |
Número de hilos | 17 |
Homologaciones del cable K1 | UL AWM-Style 20233 |
Homologaciones del conector 1 | UL94 V-0 |
No contiene halógenos | Sí |
Resistencia a aceites | resistente |
Propiedades ignífugas |
CSA FT-2
UL AWM 20233 |
Peso neto | 3045 g |
Peso bruto | 3075 g |
Medio ambiente
WEEE classifikation (08/2018) | 0 not relevant |
Datos comerciales
Harmonized System Code | 85444290 |
UNSPSC 25 | 26121603 |
Código EAN | 4046548097023 |
ECLASS Version | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27060311 |
ETIM Version | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000026 |
ETIM Reference Feature | EC001855 |
Volumen | 0 |