Cerrar
Estás en el sitio web internacional de Pilz
Seleccionar un país
Seleccione su país para acceder a contenidos nacionales
{"id":"533180","name":"PSEN cable M12-5sf/M12-5sm VA 5m","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0111","A0111B0248","00111002487169","0011100248716980UI"]}
La imagen real puede variar
PSEN cable M12-5sf/M12-5sm VA 5m
Número de producto: 533180
Connection cable, PVC (UL105°C), yellow RAL1003, ECOLAB,
suitable for drag chains, 5-pin, socket straight M12, on connectorstraight M12,
A-coded, threaded ring: Stainless steel 1.4404, cable length: 5... Más
Unidad
Añadir
Guardar cesta de compra
Cree un pedido nuevo o solicite una oferta personalizada.
Seleccione el uso previsto
Connection cable, PVC (UL105°C), yellow RAL1003, ECOLAB, suitable for drag chains, 5-pin, socket straight M12, on connectorstraight M12, A-coded, threaded ring: Stainless steel 1.4404, cable length: 5m
Informacion General
Homologación |
CE
UKCA cULus Listed ECOLAB |
Datos técnicos
Datos eléctricos
Intensidad asignada | 4 A |
Resist.carac. cable K1 | 57 Ohm/km |
Resist. aislamiento cable K1 | 200 MOhm x km |
Capacidad de línea espec. K1 | 79,9 pF/m |
Datos medioambientales
Temperatura ambiente | -40 - 105 °C |
Categoría de sobretensión | II |
Grado suciedad dist.fuga/disp. | 3 |
Carcasa de clase de protección |
Datos mecanicos
Tipo conector 1 | Conector hembra M12 5 polos |
Forma tipo de conector macho 1 | recto |
Código de conector macho M12 1 | codificación A |
Tipo de conector macho 2 | Conector macho M12 5 polos |
Forma tipo de conector macho 2 | recto |
Código de conector macho M12 2 | codificación A |
Mat. anillo rosc. con. macho 1 | Acero fino 1.4404 |
Mat. anillo rosc. con. macho 2 | Acero fino 1.4404 |
Superf. contacto material 1 | Au |
Superf. contacto material 2 | Au |
Material de la junta | EPDM |
Material conectores macho | CuZn |
Material conectores hembra | CuSn |
Material conductor K1 | Cu |
Mat. aislam. cable K1 | PVC Y17 (105°) |
Longitud cable | 5 m |
Color envoltura exterior 1 | Amarillo señal RAL1003 |
Color de la carcasa | gris claro |
Material envoltura de cable 1 | PVC YM3 (105°) |
Capacidad de arrastre cable 1 | sí |
Radio flex. (al instalar) K1 | 5 x Ø |
Diámetro ext. máx. cable K1 | 5.4 mm |
Sección de los conductores | 0.34 mm² |
Sección de conductor AWG K1 | 22 |
Trenzado K1 | Hilos en capas concéntricas |
Apantallado K1 | no |
Número de hilos | 5 |
Homologaciones del cable K1 | UL AWM-Style 2517 VW1 |
No contiene halógenos | No |
Resistencia a aceites | resistente |
Propiedades ignífugas |
VDE 0482-265-2-2
IEC 60332-2 EN 50265-2-2 UL VW1 |
Par tornillo de bloqueo | aprox. 50 cNM |
Peso neto | 228 g |
Peso bruto | 232 g |
Medio ambiente
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Datos comerciales
Harmonized System Code | 85444290 |
UNSPSC 25 | 26121603 |
Código EAN | 4046548089592 |
ECLASS Version | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27060311 |
ETIM Version | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000026 |
ETIM Reference Feature | EC001855 |
Volumen | 0 |