Cerrar
Estás en el sitio web internacional de Pilz
Seleccionar un país
Seleccione su país para acceder a contenidos nacionales
{"id":"269701","name":"seal for PMIvisu, PMIopen, PMImicro","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0600","A0600B0620","00104002167036","0010400216703680FD"]}
La imagen real puede variar
seal for PMIvisu, PMIopen, PMImicro
Número de producto: 269701
GTIN: 4046548023213
PMI, accessories, gasket, length 1500 mm, material foam rubber, 3
mm, for PMIvisu and PMIopen (sufficient for each one 15", 12", 10"
or each two 6.5" and 5.7"), for PMImicro and PMImicro diag
(sufficient for each 3x PMImciro diag).
Unidad
Añadir
Guardar cesta de compra
Cree un pedido nuevo o solicite una oferta personalizada.
Seleccione el uso previsto
PMI, accessories, gasket, length 1500 mm, material foam rubber, 3 mm, for PMIvisu and PMIopen (sufficient for each one 15", 12", 10" or each two 6.5" and 5.7"), for PMImicro and PMImicro diag (sufficient for each 3x PMImciro diag).
Medio ambiente
| Conformidad RoHS | sí |
| Cumplimiento de REACh | No contiene sustancias SVHC |
Datos comerciales
| ECLASS Version | ECLASS-13 |
| ECLASS Reference Feature | 27330291 |
| ETIM Version | ETIM-9.0 |
| ETIM Reference Group | EG000024 |
| ETIM Reference Feature | EC002584 |
| UNSPSC 25 | 46171620 |
| GTIN | 4046548023213 |
| Volumen | 0.336 dm3 |
| Harmonized System Code | 40070000 |
| Tipo de número arancelario | TARIC |
| Use of customs tariff number |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Canti. por unidad de embalaje | 1 |