Cerrar
Estás en el sitio web internacional de Pilz
Seleccionar un país
Seleccione su país para acceder a contenidos nacionales
{"id":"312431","name":"PSSu K S 8DI 8DO 0.5","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0400","A0400B0450","00102002087017","0010200208701780HQ"]}
La imagen real puede variar
PSSu K S 8DI 8DO 0.5
Número de producto: 312431
GTIN: 4046548056037
PSSu, electronic module, standard, digital inputs and outputs, 8 inputs,8
outputs, single-pole, positive-switching, short-circuit proof,
overload-proof.
Unidad
Añadir
Guardar cesta de compra
Cree un pedido nuevo o solicite una oferta personalizada.
Seleccione el uso previsto
Informacion General
| Homologación |
CE
UKCA BG cULus Listed TÜV |
| Campo de aplicación | Automatización |
Datos técnicos
Datos eléctricos
| Finalidad de U3 | |
| Tipo tensión de aliment. U3 | DC |
| Tolerancia de U3 | -30 %/+25 % |
| Prot. dispositivo máxima | 10 A |
| Cargas admisibles |
resistiva
inductiva capacitiva |
Entradas
| Número de entradas digitales |
8
8 |
| Entr. U tipo1 según EN 61131-2 | 24 V DC |
| Separación de pot. entradas | sí |
Salidas de semiconductores
| Tensión continua en salida | 24 V DC |
| Separ. pot. salida semi.-entr. | sí |
| Salida semic. resist. corto. | sí |
Salidas de tensión
| Separ. potencial salidas U2 | sí |
Datos medioambientales
| Condic. climáticas según ... |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-2 EN 60068-2-1 EN 60068-2-78 EN 60068-2-14 |
| Norma para temp. ambiente | EN 60068-2-14 |
| Temperatura ambiente |
0
60 |
| Temperatura almac. según norma | EN 60068-2-1/-2 |
| Tolerancia de humedad s. norma |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-78 |
| Dato sobre resistencia humedad | 93 % H. R. con 40 °C |
| ¿Condensación permitida? | no permitido |
| Altura func. máx. s. n. m. | 2000 m |
| CEM según normativa .... |
EN 61000-4-8
EN 55011: class A EN 61000-4-9 EN 61000-4-11 EN 61000-4-4 EN 61000-4-5 EN 61000-4-6 EN 61000-4-2 EN 61000-4-3 |
| Vibraciones según norma ... | EN 60068-2-6 |
| Acel. choque según norma 1 | 15 g |
| Acel. choque según norma 2 | |
| Dist. fuga/disp. superf. según |
EN 60664-1
EN 61131-2 |
| Categoría de sobretensión | II |
| Grado suciedad dist.fuga/disp. | 2 |
| Norma p. grado de protección | EN 60529 |
| Grado de protección, lugar de | |
| Carcasa de clase de protección | IP20 |
Datos mecanicos
| Material carcasa parte inf. | PC |
| Material carcasa placa frontal | PC |
| Mat. de carcasa protarrótulos | PC |
| Clase de borne | enchufable |
| Dimensión de altura | 128.9 |
| Dimensión Ancho | 30 |
| Dimensión Profundidad | 56 |
| Peso neto | 89 |
| Peso bruto | 105 |
Medio ambiente
| Directiva RoHS |
2011/65/UE
2015/863/UE |
| Conformidad RoHS | sí |
| Excepciones RoHS | sí |
| Excep. RoHS según Directiva | 7a |
| Cumplimiento de REACh | al menos una sustancia SVHC |
| Sustancias contenidas en REACh | Plomo |
| % del contaminante | > 0,1 |
| Número CAS | 7439-92-1 |
| Entrada SCIP disponible | sí |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Datos comerciales
| ECLASS Version | ECLASS-13 |
| ECLASS Reference Feature | 27242604 |
| ETIM Version | ETIM-9.0 |
| ETIM Reference Group | EG000024 |
| ETIM Reference Feature | EC001599 |
| UNSPSC 25 | 39111609 |
| GTIN | 4046548056037 |
| Volumen | 0.358 dm3 |
| Harmonized System Code | 85389091 |
| Tipo de número arancelario | TARIC |
| Use of customs tariff number |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Canti. por unidad de embalaje | 1 |
Accesorios Obligatorios
PSSu A Con 1/10 C (2 pcs.)
313115
PSSu, connector set for compact modules, 1-row, 10 terminals,
spring loaded connection, 2 pieces.
PSSu A Con 3/30 C (2 pcs.)
313116
PSSu, connector set for compact modules, 3-row/30-pin,
spring-loaded connection, BL-I/O series, PU 2 connectors.
Accesorios Opcionales
PSSu A ET (10 pcs.)
312900
PSSu, end angle for top hat rail, plastic version, black, PU 10
pieces, packed in a neutral carton with marking sticker.
PSSu A ETM (2 pcs.)
312901
PSSu, end angle for top hat rail, metal version, for strong mechanical
stress, PU 2 pieces.
PSSu A ET PE (10 pcs.)
312949
PSSu, earthing terminal for top hat rail, PE connection, plasticversion,
green/yellow, PU 10 pieces, packed in a neutral carton with
marking sticker.
PSSu A LA0 (10 x 108 pcs.)
312958
PSSu, laser printable labelling brackets for PSSu/PSS4000 head,
electronic and compact modules WITH SEPARATOR, PU 10x pieces (10x DIN A4
sheets with 4x 27 = 108 labels each, sum 1080 labels), packed in
resealable polybags with marking sticker.
PSSu A LA0.1 (10 x 108 pcs.)
312967
PSSu, laser printable labelling brackets for PSSu/PSS4000 head,
electronic and compact modules WITHOUT SEPARATOR, PU 10x pieces (10x DINA4
sheets with 4x 27 = 108 labels each, sum 1080 labels), packed in
resealable polybags with marking sticker.