Cerrar
Estás en el sitio web internacional de Pilz
Seleccionar un país
Seleccione su país para acceder a contenidos nacionales
{"id":"312440","name":"PSSu E S 2AI U","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0400","A0400B0450","00102002087017","0010200208701780HQ"]}
La imagen real puede variar
PSSu E S 2AI U
Número de producto: 312440
GTIN: 4046548027112
PSSu, electronic module, standard, analogue inputs and outputs, 2inputs,
3 configurable voltage ranges, 0 - 10 V, single-pole, referenced toearth, -
10/0 - 10 V, dual-pole, differential input, resolution 12 Bit.
Unidad
Añadir
Guardar cesta de compra
Cree un pedido nuevo o solicite una oferta personalizada.
Seleccione el uso previsto
PSSu, electronic module, standard, analogue inputs and outputs, 2inputs, 3 configurable voltage ranges, 0 - 10 V, single-pole, referenced toearth, - 10/0 - 10 V, dual-pole, differential input, resolution 12 Bit.
Informacion General
| Homologación |
CE
UKCA cULus Listed TÜV |
| Campo de aplicación | Automatización |
Datos técnicos
Аналоговые входы
| Número de entradas analógicas | 2 |
| Tipo de entradas analógicas | Tensión |
| Margen señales entr. analógica |
0 .. 10 V (entrada diferen.)
0 .. 10 V (single-ended) -10 .. 10 V (entrada diferen.) |
| Entr. analóg. Tipo señal 1 | Single-ended |
| Entr. analóg. Margen señal. 1 | 0 - 10 V |
| Entr. analóg. Tipo señal 2 | Entrada diferencial |
| Entr. analóg. Margen señal. 2 | 0 - 10 V |
| Entr. analóg. Tipo señal 3 | Entrada diferencial |
| Entr. analóg. Margen señal. 3 | -10 - 10 V |
| Tipo de filtro de entrada | Filtro RC |
| Resolución Entradas analógicas | 12 |
| Método conv. entr. analógica | Aproximación sucesiva |
| Sep. potencial entr.analógica/ | sí |
Entradas
| Separación de pot. entradas | sí |
Datos medioambientales
| Condic. climáticas según ... |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-2 EN 60068-2-1 EN 60068-2-78 EN 60068-2-14 |
| Norma para temp. ambiente | EN 60068-2-14 |
| Temperatura ambiente |
0
60 |
| Temperatura almac. según norma | EN 60068-2-1/-2 |
| Tolerancia de humedad s. norma |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-78 |
| Dato sobre resistencia humedad | 93 % H. R. con 40 °C |
| ¿Condensación permitida? | no permitido |
| Altura func. máx. s. n. m. | 2000 m |
| CEM según normativa .... |
EN 61000-4-4
EN 61000-6-2 EN 61000-4-5 EN 61000-6-4 EN 61000-4-6 EN 61000-4-2 EN 61000-4-3 |
| Vibraciones según norma ... | EN 60068-2-6 |
| Acel. choque según norma 1 | 15 g |
| Acel. choque según norma 2 | |
| Dist. fuga/disp. superf. según | EN 60664-1 |
| Categoría de sobretensión | II |
| Grado suciedad dist.fuga/disp. | 2 |
| Norma p. grado de protección | EN 60529 |
| Grado de protección, lugar de | |
| Carcasa de clase de protección | IP20 |
| Tipo de protección de bornes |
Datos mecanicos
| Material carcasa parte inf. | PC |
| Material carcasa placa frontal | PC |
| Material carcasa codificación | PA |
| Clase de borne | enchufable |
| Dimensión de altura | 76 |
| Dimensión Ancho | 12.6 |
| Dimensión Profundidad | 60.2 |
| Peso neto | 34 |
| Peso bruto | 39 |
| Nombre elem. codificación | D |
| Color elem. codificación | gris oscuro |
Medio ambiente
| Directiva RoHS |
2011/65/UE
2015/863/UE |
| Conformidad RoHS | sí |
| Excepciones RoHS | sí |
| Excep. RoHS según Directiva |
7a
7c I |
| Cumplimiento de REACh | al menos una sustancia SVHC |
| Sustancias contenidas en REACh |
Plomo
Óxido de plomo |
| % del contaminante | > 0,1 |
| Número CAS |
7439-92-1
1317-36-8 |
| Entrada SCIP disponible | sí |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Datos comerciales
| ECLASS Version | ECLASS-13 |
| ECLASS Reference Feature | 27242601 |
| ETIM Version | ETIM-9.0 |
| ETIM Reference Group | EG000024 |
| ETIM Reference Feature | EC001596 |
| UNSPSC 25 | 39122331 |
| GTIN | 4046548027112 |
| Volumen | 0.049 dm3 |
| Harmonized System Code | 85389091 |
| Tipo de número arancelario | TARIC |
| Use of customs tariff number |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Canti. por unidad de embalaje | 1 |
Accesorios Obligatorios
PSSu BP 1/8 S
312600
PSSu, base module for electronic modules, periphery, 1-row, 4
connection levels, 8 terminals, screw connection.
PSSu BP 1/8 C
312601
PSSu, base module for electronic modules, periphery, 1-row, 4
connection levels, 8 terminals, spring-loaded connection.
PSSu BP-C 1/8 S
312610
PSSu, base module for electronic modules, periphery, C-rail, 1-row,
4 connection levels, 8 terminals, screw connection.
PSSu BP-C 1/8 C
312611
PSSu, base module for electronic modules, periphery, C-rail, 1-row,
4 connection levels, 8 terminals, spring-loaded connection.
Accesorios Opcionales
PSSu A ET (10 pcs.)
312900
PSSu, end angle for top hat rail, plastic version, black, PU 10
pieces, packed in a neutral carton with marking sticker.
PSSu A ETM (2 pcs.)
312901
PSSu, end angle for top hat rail, metal version, for strong mechanical
stress, PU 2 pieces.
PSSu A ET PE (10 pcs.)
312949
PSSu, earthing terminal for top hat rail, PE connection, plasticversion,
green/yellow, PU 10 pieces, packed in a neutral carton with
marking sticker.
PSSu A LA0 (10 x 108 pcs.)
312958
PSSu, laser printable labelling brackets for PSSu/PSS4000 head,
electronic and compact modules WITH SEPARATOR, PU 10x pieces (10x DIN A4
sheets with 4x 27 = 108 labels each, sum 1080 labels), packed in
resealable polybags with marking sticker.
PSSu A LA0.1 (10 x 108 pcs.)
312967
PSSu, laser printable labelling brackets for PSSu/PSS4000 head,
electronic and compact modules WITHOUT SEPARATOR, PU 10x pieces (10x DINA4
sheets with 4x 27 = 108 labels each, sum 1080 labels), packed in
resealable polybags with marking sticker.