Cerrar
Estás en el sitio web internacional de Pilz
Seleccionar un país
Seleccione su país para acceder a contenidos nacionales
{"id":"312500","name":"PSSu E S 2AI TC","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0400","A0400B0450","00102002087017","0010200208701780HQ"]}
La imagen real puede variar
PSSu E S 2AI TC
Número de producto: 312500
GTIN: 4046548052572
PSSu, electronic module, standard, analogue inputs and outputs, 2inputs,
thermocouples with letter codes R, S, B, J, T, E, K, N, voltage with
ranges -30 - 30 mV, -60 - 60 mV, -120 - 120 mV, reference temperature
via special base modules using integrated Pt1000.
Unidad
Añadir
Guardar cesta de compra
Cree un pedido nuevo o solicite una oferta personalizada.
Seleccione el uso previsto
PSSu, electronic module, standard, analogue inputs and outputs, 2inputs, thermocouples with letter codes R, S, B, J, T, E, K, N, voltage with ranges -30 - 30 mV, -60 - 60 mV, -120 - 120 mV, reference temperature via special base modules using integrated Pt1000.
Informacion General
| Homologación |
CE
UKCA cULus Listed TÜV |
| Campo de aplicación | Automatización |
Datos técnicos
Аналоговые входы
| Número de entradas analógicas | 2 |
| Tipo de entradas analógicas | Termopar |
| Margen señales entr. analógica |
Tipo N
Tipo R Tipo B Tipo S Tipo T Tipo E Tensión Tipo J Tipo K |
| Entr. analóg. Tipo señal 1 | Tipo R |
| Entr. analóg. Margen señal. 1 | -50 - 1768 °C |
| Entr. analóg. Tipo señal 2 | Tipo S |
| Entr. analóg. Margen señal. 2 | -50 - 1768 °C |
| Entr. analóg. Tipo señal 3 | Tipo B |
| Entr. analóg. Margen señal. 3 | 600 - 1820 °C |
| Entr. analóg. Tipo señal 4 | Tipo J |
| Entr. analóg. Margen señal. 4 | -210 - 1200 °C |
| Entr. analóg. Tipo señal 5 | Tipo T |
| Entr. analóg. Margen señal. 5 | -200 - 400 °C |
| Entr. analóg. Tipo señal 6 | Tipo E |
| Entr. analóg. Margen señal. 6 | -200 - 1000 °C |
| Entr. analóg. Tipo señal 7 | Tipo K |
| Entr. analóg. Margen señal. 7 | -200 - 1372 °C |
| Entr. analóg. Tipo señal 8 | Tipo N |
| Entr. analóg. Margen señal. 8 | -200 - 1300 °C |
| Entr. analóg. Tipo señal 9 | Tensión |
| Entr. analóg. Margen señal. 9 | +/-30 mV |
| Entr. analóg. Tipo señal 10 | Tensión |
| Entr. analóg. Margen señal. 10 | +/-60 mV |
| Entr. analóg. Tipo señal 11 | Tensión |
| Entr. analóg. Margen señal. 11 | +/-120 mV |
| Tipo de filtro de entrada | Filtro digital |
| Amort. del filtro de entrada 1 | 90 dB (60 Hz) |
| Valor bit menos signif. tens. |
2 µV (+/-60 mV)
4 µV (+/-120 mV) 1 µV (+/-30 mV) |
| Método conv. entr. analógica | Delta Sigma |
| Sep. potencial entr.analógica/ | sí |
Entradas
| Separación de pot. entradas | sí |
Datos medioambientales
| Condic. climáticas según ... |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-2 EN 60068-2-1 EN 60068-2-78 EN 60068-2-14 |
| Norma para temp. ambiente | EN 60068-2-14 |
| Temperatura ambiente |
0
60 |
| Temperatura almac. según norma | EN 60068-2-1/-2 |
| Tolerancia de humedad s. norma |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-78 |
| Dato sobre resistencia humedad | 93 % H. R. con 40 °C |
| ¿Condensación permitida? | no permitido |
| Altura func. máx. s. n. m. | 2000 m |
| CEM según normativa .... |
EN 61131-2
EN 61000-4-4 EN 61000-4-5 EN 61000-4-6 EN 61000-4-2 EN 61000-4-3 |
| Vibraciones según norma ... | EN 60068-2-6 |
| Acel. choque según norma 1 | 15 g |
| Acel. choque según norma 2 | |
| Dist. fuga/disp. superf. según |
EN 60664-1
EN 61131-2 |
| Categoría de sobretensión | II |
| Grado suciedad dist.fuga/disp. | 2 |
| Norma p. grado de protección | EN 60529 |
| Grado de protección, lugar de | |
| Carcasa de clase de protección | IP20 |
Datos mecanicos
| Material carcasa parte inf. | PC |
| Material carcasa placa frontal | PC |
| Material carcasa codificación | PA |
| Dimensión de altura | 76 |
| Dimensión Ancho | 12.6 |
| Dimensión Profundidad | 60.2 |
| Peso neto | 35 |
| Peso bruto | 44 |
| Nombre elem. codificación | H |
| Color elem. codificación | gris oscuro |
Medio ambiente
| Directiva RoHS |
2011/65/UE
2015/863/UE |
| Conformidad RoHS | sí |
| Excepciones RoHS | sí |
| Excep. RoHS según Directiva |
7a
7c I |
| Cumplimiento de REACh | al menos una sustancia SVHC |
| Sustancias contenidas en REACh |
Plomo
Óxido de plomo |
| % del contaminante | > 0,1 |
| Número CAS |
7439-92-1
1317-36-8 |
| Entrada SCIP disponible | sí |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Datos comerciales
| ECLASS Version | ECLASS-13 |
| ECLASS Reference Feature | 27242601 |
| ETIM Version | ETIM-9.0 |
| ETIM Reference Group | EG000024 |
| ETIM Reference Feature | EC001596 |
| UNSPSC 25 | 39122331 |
| GTIN | 4046548052572 |
| Volumen | 0.049 dm3 |
| Harmonized System Code | 85389091 |
| Tipo de número arancelario | TARIC |
| Use of customs tariff number |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Canti. por unidad de embalaje | 1 |
Accesorios Obligatorios
PSSu BP 1/8 S-J
312602
PSSu, base module for electronic modules, periphery, 1-row, 4
connection levels, 8 terminals, screw connection, cold junctioncompensation
with integral Pt1000.
PSSu BP 1/8 C-J
312603
PSSu, base module for electronic modules, periphery, 1-row, 4
connection levels, 8 terminals, spring-loaded connection, cold junctioncompensation
with integral Pt1000.
PSSu BP-C 1/8 S-J
312612
PSSu, base module for electronic modules, periphery, C-rail, 1-row,
4 connection levels, 8 terminals, screw connection, cold junctioncompensation
with integral Pt1000.
PSSu BP-C 1/8 C-J
312613
PSSu, base module for electronic modules, periphery, C-rail, 1-row,
4 connection levels, 8 terminals, spring-loaded connection,
cold junction compensation with integral Pt1000.
Accesorios Opcionales
PSSu A ET (10 pcs.)
312900
PSSu, end angle for top hat rail, plastic version, black, PU 10
pieces, packed in a neutral carton with marking sticker.
PSSu A ETM (2 pcs.)
312901
PSSu, end angle for top hat rail, metal version, for strong mechanical
stress, PU 2 pieces.
PSSu A ET PE (10 pcs.)
312949
PSSu, earthing terminal for top hat rail, PE connection, plasticversion,
green/yellow, PU 10 pieces, packed in a neutral carton with
marking sticker.
PSSu A LA0 (10 x 108 pcs.)
312958
PSSu, laser printable labelling brackets for PSSu/PSS4000 head,
electronic and compact modules WITH SEPARATOR, PU 10x pieces (10x DIN A4
sheets with 4x 27 = 108 labels each, sum 1080 labels), packed in
resealable polybags with marking sticker.
PSSu A LA0.1 (10 x 108 pcs.)
312967
PSSu, laser printable labelling brackets for PSSu/PSS4000 head,
electronic and compact modules WITHOUT SEPARATOR, PU 10x pieces (10x DINA4
sheets with 4x 27 = 108 labels each, sum 1080 labels), packed in
resealable polybags with marking sticker.