text.skipToContent text.skipToNavigation
Cerrar 

Estás en el sitio web internacional de Pilz



Seleccionar un país
Seleccione su país para acceder a contenidos nacionales

PSS u2 ES 4AI U

Número de producto: 328500
GTIN: 4046548072280
PSS u2, electronic module, standard, 4 inputs, voltage, 3 measuring ranges: -12.8 - 12.8 V, -6.4 - 6.4 V, -3.2- 3.2 V, dual-pole, differential input, resolution 16 Bit, currentlimitation per input, potential isolation, 2 data formats, 5 integral evaluation functions per input: Scaling, moving average 0.1 - 20 ms, monitoring to NAMUR NE43, monitorin...  Más

Unidad

Guardar cesta de compra

Cree un pedido nuevo o solicite una oferta personalizada.

Seleccione el uso previsto

PSS u2, electronic module, standard, 4 inputs, voltage, 3 measuring ranges: -12.8 - 12.8 V, -6.4 - 6.4 V, -3.2- 3.2 V, dual-pole, differential input, resolution 16 Bit, currentlimitation per input, potential isolation, 2 data formats, 5 integral evaluation functions per input: Scaling, moving average 0.1 - 20 ms, monitoring to NAMUR NE43, monitoring of 4 areas, monitoring of 8 threshold values, 1-row, terminal blocks PSS u2 T 16 required (not supplied with the system).

Homologación CE  
UKCA  
cULus Listed  
Campo de aplicación Standard  
 
Número de entradas analógicas 4  
Tipo de entradas analógicas Spannung  
Entr. analóg. Tipo señal 1 Differenzeingang  
Entr. analóg. Margen señal. 1 -12,8 V - +12,8 V  
Entr. analóg. Tipo señal 2 Differenzeingang  
Entr. analóg. Margen señal. 2 -6,4 V - +6,4 V  
Entr. analóg. Tipo señal 3 Differenzeingang  
Entr. analóg. Margen señal. 3 -3,2 V - +3,2 V  
Tipo de filtro de entrada RC-Filter  
1. Ordnung  
Valor bit menos signif. tens. 97,65625 µV (-3,2 V - +3,2 V)  
195,3125 µV (-6,4 V - +6,4 V)  
390,625 µV (-12,8 V - +12,8 V)  
Resolución Entradas analógicas 16  
Monotonía sin códigos de error Ja  
Método conv. entr. analógica sukzessive Approximation  
Tmpo.proc.máx. entr. analógica tEingangs- & tSW-Filter+0,1 ms  
Separ. potencial Entr. analóg. ja  
Condic. climáticas según ... EN 60068-2-30  
EN 60068-2-2  
EN 60068-2-1  
EN IEC 60068-2-14  
EN 60068-2-78  
Norma para temp. ambiente EN 60068-2-14  
Temperatura ambiente -25  
Valor UL temperatura ambiente UL 61010  
Temp. ambiental con UL -25 - 60 °C  
Temperatura almac. según norma EN 60068-2-1/-2  
Tolerancia de humedad s. norma EN 60068-2-78  
Dato sobre resistencia humedad 95 % r. F. bei 40 °C  
¿Condensación permitida? unzulässig  
Altura func. máx. s. n. m. 5000 m  
CEM según normativa .... EN 12015  
EN 12016  
EN IEC 61000-6-2  
EN 298  
EN 61000-6-7  
EN IEC 61000-6-4  
EN 61131-2 (Zone B)  
EN 50156-1  
Vibraciones según norma ... EN 60068-2-6  
Acel. choque según norma 1 150 m/s²  
Acel. choque según norma 2 100 m/s²  
Dist.fuga/disp. superf. seg. 2 EN 81-20  
EN 50156-1  
Categoría de sobretensión 2 III  
Dist. fuga/disp. superf. según EN 61131-2  
Categoría de sobretensión II  
Grado suciedad dist.fuga/disp. 2  
Norma p. grado de protección EN 60529  
Grado de protección, lugar de
Carcasa de clase de protección IP20  
Tipo de protección de bornes IP20  
Separación de pot. 1 entre Anal. Eing. und Module Supply  
Tipo de separación de pot. 1 Funktionsisolierung  
Separación de pot. 2 entre Anal. Eing. und Periph. Supply  
Tipo de separación de pot. 2 Funktionsisolierung  
Separación de pot. 3 entre Analoger Eingang und P0  
Tipo de separación de pot. 3 Funktionsisolierung  
Separación de pot. 4 entre Periphery und Module Supply  
Tipo de separación de pot. 4 Funktionsisolierung  
Material de la carcasa PC  
Clase de borne steckbar  
Dimensión de altura 110.8  
Dimensión Ancho 12.5  
Dimensión Profundidad 72.5  
Peso neto 36  
Peso bruto 52  
 
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS Version ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27242601  
ETIM Version ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000024  
ETIM Reference Feature EC001599  
UNSPSC 25 39122331  
GTIN 4046548072280  
Volumen 0.270  dm3
Harmonized System Code 85389091  
Tipo de número arancelario TARIC  
Use of customs tariff number Ausfuhr  
Einfuhr  
Canti. por unidad de embalaje 1  
 

Accesorios Obligatorios

PSS u2 T 16 (1 pc.)
PSS u2 T 16 (1 pc.) 328850
PSS u2, accessories, terminal block for electronic modules, 16-pin, spring-loaded connection, PU 1 piece.

Accesorios Opcionales

PSS u2 B 4
PSS u2 B 4 328810
PSS u2, accessories, module carrier, for electronic modules, 4 slots, width 50.1 mm, height 107 mm, note the mounting distances.
PSS u2 B 1
PSS u2 B 1 328811
PSS u2, accessories, module carrier, for electronic modules, 1 slot,width 12.6 mm, height 107 mm, note the mounting distances.
PSS u2 A SH 4 (10 pcs.)
PSS u2 A SH 4 (10 pcs.) 328820
PSS u2, accessories, shield connection element, for head modules, powersupply modules and module carriers, 4 connections, 4-row, width 50 mm, overall height mounted system approx. 120 mm, note the mounting distances, mechanical locking on top hat rail, PU 10 pieces.
PSS u2 T 16 (10 pcs.)
PSS u2 T 16 (10 pcs.) 328851
PSS u2, accessories, terminal block for electronic modules, 16-pin, spring-loaded connection, PU 10 piece.
PSS u2 A CE E (10 pcs.)
PSS u2 A CE E (10 pcs.) 328860
PSS u2, accessories, coding elements for electronic modules, PU 10pieces.
PSS u2 A LC E1 (10 pcs.)
PSS u2 A LC E1 (10 pcs.) 328910
PSS u2, accessories, labelling bracket, for electronic modules, short version, 23.5 x 10.5 mm, PU 10 pieces.
PSS u2 A LC E2 (10 pcs.)
PSS u2 A LC E2 (10 pcs.) 328911
PSS u2, accessories, labelling bracket, for electronic modules, long version, 103 x 10.5 mm, PU 10 pieces.
PSS u2 A LC T3 (10 pcs.)
PSS u2 A LC T3 (10 pcs.) 328912
PSS u2, accessories, labelling bracket, for terminal block, 61 x 11.5mm, PU 10 pieces.
PSS u2 A LA E1 (10 pcs.)
PSS u2 A LA E1 (10 pcs.) 328913
PSS u2, accessories, labelling strips, for labelling brackets of electronic modules, short version, 23.5 x 10.5 mm, PU 10 x DIN A4sheets.
PSS u2 A LA E2 (10 pcs.)
PSS u2 A LA E2 (10 pcs.) 328914
PSS u2, accessories, labelling strips, for labelling brackets of electronic modules, long version, 103 x 10.5 mm, PU 10 x DIN A4 sheets.