text.skipToContent text.skipToNavigation
Cerrar 

Estás en el sitio web internacional de Pilz



Seleccionar un país
Seleccione su país para acceder a contenidos nacionales

PSS u2 ES 4AI RTD/TC

Número de producto: 328540
GTIN: 4046548072327
PSS u2, electronic module, standard, 4 inputs, resistance thermometer (RTD) Pt10, Pt50, Pt100, Pt200, Pt500, Pt1000, Pt1000 (α=0.00375), Ni120, thermistors 44004/44033 2.252 kOhm, 44005/44030 3 kOhm, 44007/44034 5 kOhm, 44006/44031 10 kOhm, 44008/44032 30 kOhm, YSI 400 2.252 kOhm, Spectrum 1003k 1kOhm, thermocouples (TC) J, K, E, N, R S, T, B, with...  Más

Unidad

Guardar cesta de compra

Cree un pedido nuevo o solicite una oferta personalizada.

Seleccione el uso previsto

PSS u2, electronic module, standard, 4 inputs, resistance thermometer (RTD) Pt10, Pt50, Pt100, Pt200, Pt500, Pt1000, Pt1000 (α=0.00375), Ni120, thermistors 44004/44033 2.252 kOhm, 44005/44030 3 kOhm, 44007/44034 5 kOhm, 44006/44031 10 kOhm, 44008/44032 30 kOhm, YSI 400 2.252 kOhm, Spectrum 1003k 1kOhm, thermocouples (TC) J, K, E, N, R S, T, B, with open circuit detection and referencetemperature, terminal block PSS u2 T 16 required (not supplied with the unit).

Homologación CE  
UKCA  
cULus Listed  
Campo de aplicación Standard  
 
Número de entradas analógicas 4  
Tipo de entradas analógicas Termistor  
Termopar  
Termorresistencia  
Margen señales entr. analógica Tipo N  
Tipo R  
Tipo S  
Tipo T  
Tipo E  
Tipo J  
Pt500  
Tipo K  
Ni120  
Pt100  
Pt200  
Tipo B  
Pt1000  
Norma sensores platino DIN EN 60751  
Entr. analóg. Tipo señal 1 Pt100  
Entr. analóg. Tipo señal 2 Pt200  
Entr. analóg. Tipo señal 3 Pt500  
Tipo de filtro de entrada Filtro digital  
Resolución Entradas analógicas 16  
Método conv. entr. analógica Delta Sigma  
Sep. potencial entr.analógica/ sí  
Tmpo.proc.máx. entr. analógica 1,5 s  
Separ. potencial Entr. analóg. sí  
Separación de pot. entradas sí  
Condic. climáticas según ... EN 60068-2-30  
EN 60068-2-2  
EN 60068-2-1  
EN IEC 60068-2-14  
EN 60068-2-78  
Norma para temp. ambiente EN 60068-2-14  
Temperatura ambiente -25  
Temp. ambiental con UL -25 - 60 °C  
Temperatura almac. según norma EN 60068-2-1/-2  
Tolerancia de humedad s. norma EN 60068-2-78  
Dato sobre resistencia humedad P_FEUCHTE_WERT_95 % r. F. bei 40 °C  
¿Condensación permitida? unzulässig  
Altura func. máx. s. n. m. 5000 m  
CEM según normativa .... EN 12015  
EN 12016  
EN IEC 61000-6-2  
EN 298  
EN 61000-6-7  
EN IEC 61000-6-4  
EN 61131-2 (Zone B)  
EN 50156-1  
Vibraciones según norma ... EN 60068-2-6  
Acel. choque según norma 1 150 m/s²  
Acel. choque según norma 2 100 m/s²  
Dist. fuga/disp. superf. según EN 61131-2  
Categoría de sobretensión II  
Grado suciedad dist.fuga/disp. 2  
Norma p. grado de protección EN 60529  
Grado de protección, lugar de IP54  
Carcasa de clase de protección IP20  
Tipo de protección de bornes IP20  
Separación de pot. 1 entre Anal. Eing. und Module Supply  
Tipo de separación de pot. 1 Funktionsisolierung  
Separación de pot. 2 entre Anal. Eing. und Periph. Supply  
Tipo de separación de pot. 2 Funktionsisolierung  
Separación de pot. 3 entre Periphery und Module Supply  
Tipo de separación de pot. 3 Funktionsisolierung  
Material de la carcasa PC  
Clase de borne steckbar  
Dimensión de altura 110.8  
Dimensión Ancho 12.5  
Dimensión Profundidad 72.5  
Peso neto 40  
Peso bruto 56  
 
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS Version ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27242601  
ETIM Version ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000024  
ETIM Reference Feature EC001599  
UNSPSC 25 39122331  
GTIN 4046548072327  
Volumen 0  dm3
Harmonized System Code 85389091  
Tipo de número arancelario TARIC  
Use of customs tariff number Ausfuhr  
Einfuhr  
Canti. por unidad de embalaje 1  
 

Accesorios Obligatorios

PSS u2 T 16 (1 pc.)
PSS u2 T 16 (1 pc.) 328850
PSS u2, accessories, terminal block for electronic modules, 16-pin, spring-loaded connection, PU 1 piece.

Accesorios Opcionales

PSS u2 B 4
PSS u2 B 4 328810
PSS u2, accessories, module carrier, for electronic modules, 4 slots, width 50.1 mm, height 107 mm, note the mounting distances.
PSS u2 B 1
PSS u2 B 1 328811
PSS u2, accessories, module carrier, for electronic modules, 1 slot,width 12.6 mm, height 107 mm, note the mounting distances.
PSS u2 A SH 4 (10 pcs.)
PSS u2 A SH 4 (10 pcs.) 328820
PSS u2, accessories, shield connection element, for head modules, powersupply modules and module carriers, 4 connections, 4-row, width 50 mm, overall height mounted system approx. 120 mm, note the mounting distances, mechanical locking on top hat rail, PU 10 pieces.
PSS u2 T 16 (10 pcs.)
PSS u2 T 16 (10 pcs.) 328851
PSS u2, accessories, terminal block for electronic modules, 16-pin, spring-loaded connection, PU 10 piece.
PSS u2 A CE E (10 pcs.)
PSS u2 A CE E (10 pcs.) 328860
PSS u2, accessories, coding elements for electronic modules, PU 10pieces.
PSS u2 A LC E1 (10 pcs.)
PSS u2 A LC E1 (10 pcs.) 328910
PSS u2, accessories, labelling bracket, for electronic modules, short version, 23.5 x 10.5 mm, PU 10 pieces.
PSS u2 A LC E2 (10 pcs.)
PSS u2 A LC E2 (10 pcs.) 328911
PSS u2, accessories, labelling bracket, for electronic modules, long version, 103 x 10.5 mm, PU 10 pieces.
PSS u2 A LC T3 (10 pcs.)
PSS u2 A LC T3 (10 pcs.) 328912
PSS u2, accessories, labelling bracket, for terminal block, 61 x 11.5mm, PU 10 pieces.
PSS u2 A LA E1 (10 pcs.)
PSS u2 A LA E1 (10 pcs.) 328913
PSS u2, accessories, labelling strips, for labelling brackets of electronic modules, short version, 23.5 x 10.5 mm, PU 10 x DIN A4sheets.
PSS u2 A LA E2 (10 pcs.)
PSS u2 A LA E2 (10 pcs.) 328914
PSS u2, accessories, labelling strips, for labelling brackets of electronic modules, long version, 103 x 10.5 mm, PU 10 x DIN A4 sheets.