Cerrar
Estás en el sitio web internacional de Pilz
Seleccionar un país
Seleccione su país para acceder a contenidos nacionales
{"id":"772214","name":"MM A MINI-IO CAB03B 2.5m","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0300","A0300B0300","00101002047106","0010100204710680OV"]}
La imagen real puede variar
MM A MINI-IO CAB03B 2.5m
Número de producto: 772214
GTIN: 4046548080551
Motion Monitoring Adapter SI/HA 15/15, 2.5 m.
Unidad
Añadir
Guardar cesta de compra
Cree un pedido nuevo o solicite una oferta personalizada.
Seleccione el uso previsto
Informacion General
| Homologación |
CE
UKCA cULus Listed |
Datos técnicos
Datos medioambientales
| Temperatura ambiente |
0
60 |
| ¿Condensación permitida? | no permitido |
| Grado de protección, lugar de | |
| Carcasa de clase de protección | IP20 |
Datos mecanicos
| Tipo conector 1 | Conector macho Sub-D 15 polos |
| Forma tipo de conector macho 1 | recto |
| Tipo de conector macho 2 | Conector hembra Sub-D 15 polos |
| Forma tipo de conector macho 2 | recto |
| Tipo de conector macho 3 | Conector macho Mini-IO 8 polos |
| Forma tipo de conector macho 3 | recto |
| Tornillos de fijación | UNC 4-40 |
| Material carcasa conector 3 | PBT |
| Superf. contacto material 1 | Au |
| Superf. contacto material 2 | Au |
| Superf. contacto material 3 | Au |
| Material conectores macho | Aleación de cobre |
| Material conectores hembra | Aleación de cobre |
| Longitud cable | 2.5 |
| Tolerancia de long. cable K1 | +/- 0,15 m |
| Color envoltura exterior 1 | verde, similar a RAL6018 |
| Color de la carcasa | negro RAL 9005 |
| Material envoltura de cable 1 | PUR |
| Capacidad de arrastre cable 1 | sí |
| Radio flex. (al instalar) K1 | 8 x Ø |
| Diámetro ext. máx. cable K1 |
6
6 |
| Sección de los conductores |
0.14
0.14 |
| Sección de conductor AWG K1 | 26 |
| Apantallado K1 | sí |
| Número de hilos | 8 |
| Homologaciones del cable K1 | UL AWM-Style 20233 |
| Homologaciones del conector 1 | UL94 V-0 |
| Homologaciones del conector 2 | UL94 V-0 |
| Homologaciones del conector 3 | UL94 V-0 |
| Material de la carcasa | TPE-SEBS UL 94 HB |
| Dimensión de altura | 38 |
| Dimensión Ancho | 40.8 |
| Dimensión Profundidad | 16 |
| Peso neto | 128 |
| Peso bruto | 168 |
Medio ambiente
| Directiva RoHS |
2011/65/UE
2015/863/UE |
| Conformidad RoHS | sí |
| Excepciones RoHS | no |
| Cumplimiento de REACh | No contiene sustancias SVHC |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Datos comerciales
| ECLASS Version | ECLASS-13 |
| ECLASS Reference Feature | 27060313 |
| ETIM Version | ETIM-9.0 |
| ETIM Reference Group | EG000026 |
| ETIM Reference Feature | EC001855 |
| UNSPSC 25 | 26121603 |
| GTIN | 4046548080551 |
| Volumen | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85444290 |
| Tipo de número arancelario | TARIC |
| Use of customs tariff number |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Canti. por unidad de embalaje | 1 |