Cerrar
Estás en el sitio web internacional de Pilz
Seleccionar un país
Seleccione su país para acceder a contenidos nacionales
{"id":"772213","name":"MM A MINI-IO CAB03A 2.5m","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0300","A0300B0300","00101002047106","0010100204710680OV"]}
La imagen real puede variar
MM A MINI-IO CAB03A 2.5m
Número de producto: 772213
Motion Monitoring Adapter SI/HA 15/15, 2.5 m.
Unidad
Añadir
Guardar cesta de compra
Cree un pedido nuevo o solicite una oferta personalizada.
Seleccione el uso previsto
Informacion General
Homologación | cULus Listed |
Datos técnicos
Datos medioambientales
Temperatura ambiente | 0 °C |
¿Condensación permitida? | no permitido |
Grado de protección, lugar de | |
Carcasa de clase de protección |
Datos mecanicos
Tipo conector 1 | Conector macho Sub-D 15 polos |
Forma tipo de conector macho 1 | recto |
Tipo de conector macho 2 | Conector hembra Sub-D 15 polos |
Forma tipo de conector macho 2 | recto |
Tipo de conector macho 3 | Conector macho Mini-IO 8 polos |
Forma tipo de conector macho 3 | recto |
Tornillos de fijación | UNC 4-40 |
Material carcasa conector 3 | PBT |
Superf. contacto material 1 | Au |
Superf. contacto material 2 | Au |
Superf. contacto material 3 | Au |
Material conectores macho | Aleación de cobre |
Material conectores hembra | Aleación de cobre |
Longitud cable | 2.5 m |
Tolerancia de long. cable K1 | +/- 0,15 m |
Color envoltura exterior 1 | verde, similar a RAL6018 |
Color de la carcasa | negro RAL 9005 |
Material envoltura de cable 1 | PUR |
Capacidad de arrastre cable 1 | sí |
Radio flex. (al instalar) K1 | 8 x Ø |
Diámetro ext. máx. cable K1 | 6 mm |
Sección de los conductores | 0.14 mm² |
Sección de conductor AWG K1 | 26 |
Apantallado K1 | sí |
Número de hilos | 8 |
Homologaciones del cable K1 | UL AWM-Style 20233 |
Homologaciones del conector 1 | UL94 V-0 |
Homologaciones del conector 2 | UL94 V-0 |
Homologaciones del conector 3 | UL94 V-0 |
Material de la carcasa | TPE-SEBS UL 94 HB |
Dimensión de altura | 38 mm |
Dimensión Ancho | 40.8 mm |
Dimensión Profundidad | 16 mm |
Peso neto | 134 g |
Peso bruto | 145 g |
Medio ambiente
Directiva RoHS |
2011/65/UE
2015/863/UE |
Conformidad RoHS | sí |
Excepciones RoHS | no |
Cumplimiento de REACh | No contiene sustancias SVHC |
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Datos comerciales
Harmonized System Code | 85444290 |
UNSPSC 25 | 26121603 |
Código EAN | 4046548080544 |
ECLASS Version | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27060313 |
ETIM Version | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000026 |
ETIM Reference Feature | EC001855 |
Volumen | 0 |