text.skipToContent text.skipToNavigation
Cerrar 

Estás en el sitio web internacional de Pilz



Seleccionar un país
Seleccione su país para acceder a contenidos nacionales

PNOZ m EF 8DI2DOT

Número de producto: 772144
GTIN: 4046548069648
Configurable safe small controllers PNOZmulti 2, expansion module, 8 safe inputs, 2 safe dual-pole semiconductor outputs.

Unidad

Guardar cesta de compra

Cree un pedido nuevo o solicite una oferta personalizada.

Seleccione el uso previsto

Homologación CE  
UKCA  
cULus Listed  
KOSHA  
TÜV  
EAC  
Campo de aplicación Fail-safe  
 
Finalidad de U2 Alimentación salidas semic.  
Peso bruto (V) 24  
Tipo tensión de aliment. U2 DC  
Tolerancia de U2
Separación potencial U2 sí  
Finalidad de UINT1 Alimentación del módulo  
Fuente de tensión interna a través de dispositivo base  
Tipo tensión de UINT1 DC  
Número de entradas digitales 8  
Entr. U tipo1 según EN 61131-2 24 V DC  
Separación de pot. entrada no  
Núm. sal. por semicond. bipol. 2  
Sal. semi. 2 pol. resist.cort. sí  
N.º salidas tactos de prueba 2  
Norma para temp. ambiente EN 60068-2-14  
Temperatura ambiente 0  
Temperatura almac. según norma EN 60068-2-1/-2  
Tolerancia de humedad s. norma EN 60068-2-30  
EN 60068-2-78  
¿Condensación permitida? no permitido  
Altura func. máx. s. n. m. 2000 m  
CEM según normativa .... EN 61131-2  
Vibraciones según norma ... EN 60068-2-6  
Acel. choque según norma 1 15 g  
Dist. fuga/disp. superf. según EN 61131-2  
Categoría de sobretensión II  
Grado suciedad dist.fuga/disp. 2  
Norma p. grado de protección EN 60529  
Grado de protección, lugar de
Carcasa de clase de protección IP20  
Tipo de protección de bornes
Separación de pot. 1 entre Sal.semi.2pol. y tensión sist.  
Tipo de separación de pot. 1 Aislamiento básico  
Posición de montaje horiz. sobre guía normalizada  
Dimensiones guía normalizada 35 x 7,5 EN 50022  
Material carcasa parte inf. PC  
Material carcasa placa frontal PC  
Material carcasa superior PC  
Borne de conexión Borne de muelle  
Borne de tornillo  
Clase de borne enchufable  
Flex. secc. admis. cond. AWG 24 - 12 AWG  
Dimensión de altura 101.4  
Dimensión Ancho 22.5  
Dimensión Profundidad 120  
Peso neto 105  
Peso bruto 115  
 
Directiva RoHS 2011/65/UE  
2015/863/UE  
Conformidad RoHS sí  
Excepciones RoHS sí  
Excep. RoHS según Directiva 7a  
Cumplimiento de REACh al menos una sustancia SVHC  
Sustancias contenidas en REACh Plomo  
% del contaminante > 0,1  
Número CAS 7439-92-1  
Entrada SCIP disponible sí  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS Version ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27242204  
ETIM Version ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000024  
ETIM Reference Feature EC001419  
UNSPSC 25 39122331  
GTIN 4046548069648  
Volumen 0.373  dm3
Harmonized System Code 85389091  
Tipo de número arancelario TARIC  
Use of customs tariff number Ausfuhr  
Einfuhr  
Canti. por unidad de embalaje 1  
 

Accesorios Obligatorios

PNOZ s Setscrew terminals 22,5mm
PNOZ s Setscrew terminals 22,5mm 750004
Set of spare plug-in terminals, 4-pin in screw technology; PU = each 1piece X1, X2, X3, X4.
PNOZ s Setspring loaded terminals 22,5mm
PNOZ s Setspring loaded terminals 22,5mm 751004
Set of spare plug-in terminals, 4-pin in spring force technology; PU =each 1 piece X1, X2, X3, X4.

Accesorios Opcionales

PNOZ mm0.xp connector left (10 pcs)
PNOZ mm0.xp connector left (10 pcs) 779260
Connector for connecting the modules on the left-hand side of the base unit PNOZmulti, yellow/black (10 pieces).

Adecuado para

PNOZ m B0
PNOZ m B0 772100
Configurable safe small controllers PNOZmulti 2, base unit, expandable, 20 safe digital inputs, 4 safe semiconductor outputs.
PNOZ m B1
PNOZ m B1 772101
Configurable safe small controllers PNOZmulti 2 base unit, expandable, Ethernet interface with switch, USB 20 memory.
PNOZ m ES Powerlink
PNOZ m ES Powerlink 772119
Configurable safe small controllers PNOZmulti 2, fieldbus module, POWERLINK.
PNOZ m EF Multi Link
PNOZ m EF Multi Link 772120
Configurable safe small controllers PNOZmulti 2, expansion module safe connection of 2 configurable safe small controllers PNOZmulti 2.
PNOZ m EF PDP Link
PNOZ m EF PDP Link 772121
Configurable safe small controllers PNOZmulti 2, expansion module, safe decentralised I/O modules.