Cerrar
Estás en el sitio web internacional de Pilz
Seleccionar un país
Seleccione su país para acceder a contenidos nacionales
{"id":"772172","name":"PNOZ m EF 1MM2DO","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0300","A0300B0300","00101002047108","0010100204710880JK"]}
La imagen real puede variar
PNOZ m EF 1MM2DO
Número de producto: 772172
GTIN: 4046548070651
Configurable safe small controllers PNOZmulti 2, expansion module,
safe monitoring of 1 axis, 2 safe outputs, cascading input.
Unidad
Añadir
Guardar cesta de compra
Cree un pedido nuevo o solicite una oferta personalizada.
Seleccione el uso previsto
Informacion General
| Homologación |
CE
UKCA cULus Listed TÜV |
| Campo de aplicación | Fail-safe |
Datos técnicos
Datos eléctricos
| Finalidad de U2 |
Versorgung der HL-Ausgänge
Versorg. der Sensor-Auswertung |
| Peso bruto (V) | 24 |
| Tipo tensión de aliment. U2 | DC |
| Tolerancia de U2 | -20 %/+25 % |
| Separación potencial U2 | ja |
| Finalidad de UINT1 | Versorgung des Moduls |
| Fuente de tensión interna | über Basisgerät |
| Tipo tensión de UINT1 | DC |
| Cargas admisibles |
ohmsch
induktiv kapazitiv |
Entrada del detector de proximidad
| F.sup.prog. sin hist.int.prox. | 0,1 Hz - 5 kHz |
Codificador incremental de entrada
| Número entradas de encóder inc | 1 |
| Conexión (encóder incremental) | Mini-IO-Buchsenstecker, 8polig |
| Pos. fase señ. dif. enc.incr | 90° ±30° |
| F.sup.prog. sin hist.enc.incr | 0,1 Hz - 500 kHz |
Salidas de semiconductores
| Sep. pot. de salidas semi. | ja |
| Salida semic. resist. corto. | ja |
Salidas de semiconductores (estándar)
| Número de salidas auxiliares | 1 |
| Sep. galv. no seg. salida sem. | ja |
| Prot. cort. no seg. sal. sem. | ja |
Salida en cascada como salida estándar
| Número de salidas de cascada | 1 |
| Sep.galv. casc. sal.sem.n.s. | ja |
Datos medioambientales
| Norma para temp. ambiente | EN 60068-2-14 |
| Temperatura ambiente | 0 |
| Temperatura almac. según norma | EN 60068-2-1/-2 |
| Tolerancia de humedad s. norma |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-78 |
| ¿Condensación permitida? | unzulässig |
| Altura func. máx. s. n. m. | 2000 m |
| CEM según normativa .... | EN 61131-2 |
| Vibraciones según norma ... | EN 60068-2-6 |
| Acel. choque según norma 1 | 15g |
| Dist. fuga/disp. superf. según | EN 61131-2 |
| Categoría de sobretensión | II |
| Grado suciedad dist.fuga/disp. | 2 |
| Norma p. grado de protección | EN 60529 |
| Grado de protección, lugar de | IP54 |
| Carcasa de clase de protección | IP20 |
| Tipo de protección de bornes | IP20 |
Times
| Tiempo reac. super. valor lím. | 1/f_ist + 10ms |
Separación potencial
| Separación de pot. 1 entre | Sensor und Systemspannung |
| Tipo de separación de pot. 1 | Funktionsisolierung |
| Separación de pot. 2 entre | HL-Ausgang und Systemspannung |
| Tipo de separación de pot. 2 | Basisisolierung |
Datos mecanicos
| Posición de montaje | waager. auf Hutschiene |
| Dimensiones guía normalizada |
35 x 7,5 EN/IEC 60715
35 x 15 EN/IEC 60715 |
| Material carcasa parte inf. | PC |
| Material carcasa placa frontal | PC |
| Material carcasa superior | PC |
| Borne de conexión |
Schraubklemme
Federkraftklemme |
| Clase de borne | steckbar |
| Flex. secc. admis. cond. AWG | 24 - 12 AWG |
| Dimensión de altura | 101.4 |
| Dimensión Ancho | 22.5 |
| Dimensión Profundidad | 120 |
| Peso neto | 131 |
| Peso bruto | 141 |
Medio ambiente
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Datos comerciales
| ECLASS Version | ECLASS-13 |
| ECLASS Reference Feature | 27242205 |
| ETIM Version | ETIM-9.0 |
| ETIM Reference Group | EG000024 |
| ETIM Reference Feature | EC001422 |
| UNSPSC 25 | 39122331 |
| GTIN | 4046548070651 |
| Volumen | 0.366 dm3 |
| Harmonized System Code | 85389091 |
| Tipo de número arancelario | TARIC |
| Use of customs tariff number |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Canti. por unidad de embalaje | 1 |
Accesorios Obligatorios
PNOZ s Setscrew terminals 22,5mm
750004
Set of spare plug-in terminals, 4-pin in screw technology; PU = each 1piece
X1, X2, X3, X4.
PNOZ s Setspring loaded terminals 22,5mm
751004
Set of spare plug-in terminals, 4-pin in spring force technology; PU =each 1
piece X1, X2, X3, X4.
Accesorios Opcionales
PNOZ msi b4 Box
773845
Shielded connection box PSEN msi b4, for connecting an
incremental encoder to a proximity switch, with/without pull resistor,
with additional supply for the proximity switch.
PNOZ msi S09
773870
Universal adapter, 9-pin D-Sub, for PNOZ msXp, PNOZ s30, PNOZmulti 2
speed monitor and PSS motion monitoring.
PNOZ msi S15
773871
Universal adapter, 15-pin D-Sub, for PNOZ msXp, PNOZ s30, PNOZmulti 2
speed monitor and PSS motion monitoring.
PNOZ msi S25
773872
Universal adapter, 25-pin D-Sub, for PNOZ msXp, PNOZ s30, PNOZmulti 2
speed monitor and PSS motion monitoring.
PNOZ mm0.xp connector left (10 pcs)
779260
Connector for connecting the modules on the left-hand side of the
base unit PNOZmulti, yellow/black (10 pieces).