text.skipToContent text.skipToNavigation
Cerrar 

Estás en el sitio web internacional de Pilz



Seleccionar un país
Seleccione su país para acceder a contenidos nacionales

PNOZ m EF 1MM

Número de producto: 772170
GTIN: 4046548069600
Configurable safe small controllers PNOZmulti 2, expansion module, safe monitoring of 1 axis.

Unidad

Guardar cesta de compra

Cree un pedido nuevo o solicite una oferta personalizada.

Seleccione el uso previsto

Homologación CE  
UKCA  
cULus Listed  
KOSHA  
EAC (Eurasian)  
TÜV  
Campo de aplicación Fail-safe  
 
Finalidad de UINT1 Versorgung des Moduls  
Fuente de tensión interna über Basisgerät  
Tipo tensión de UINT1 DC  
F.sup.prog. sin hist.int.prox. 0,1 Hz - 5 kHz  
Número entradas de encóder inc 1  
Conexión (encóder incremental) Mini-IO-Buchsenstecker, 8polig  
Pos. fase señ. dif. enc.incr 90° ±30°  
F.sup.prog. sin hist.enc.incr 0,1 Hz - 500 kHz  
Separación de pot. entrada ja  
Norma para temp. ambiente EN 60068-2-14  
Temperatura ambiente 0  
Temperatura almac. según norma EN 60068-2-1/-2  
Tolerancia de humedad s. norma EN 60068-2-30  
EN 60068-2-78  
¿Condensación permitida? unzulässig  
Altura func. máx. s. n. m. 2000 m  
CEM según normativa .... EN 61131-2  
Vibraciones según norma ... EN 60068-2-6  
Acel. choque según norma 1 15g  
Dist. fuga/disp. superf. según EN 61131-2  
Categoría de sobretensión II  
Grado suciedad dist.fuga/disp. 2  
Norma p. grado de protección EN 60529  
Grado de protección, lugar de IP54  
Carcasa de clase de protección IP20  
Tipo de protección de bornes IP20  
Tiempo reac. super. valor lím. 1/f_ist + 16 ms  
Separación de pot. 1 entre Sensor und Systemspannung  
Tipo de separación de pot. 1 Funktionsisolierung  
Posición de montaje waager. auf Hutschiene  
Dimensiones guía normalizada 35 x 7,5 EN/IEC 60715  
35 x 15 EN/IEC 60715  
Material carcasa parte inf. PC  
Material carcasa placa frontal PC  
Material carcasa superior PC  
Borne de conexión Schraubklemme  
Federkraftklemme  
Clase de borne steckbar  
Flex. secc. admis. cond. AWG 24 - 12 AWG  
Dimensión de altura 101.4  
Dimensión Ancho 22.5  
Dimensión Profundidad 111  
Peso neto 90  
Peso bruto 100  
 
Directiva RoHS 2011/65/UE  
2015/863/UE  
Conformidad RoHS sí  
Excepciones RoHS sí  
Excep. RoHS según Directiva 7a  
Cumplimiento de REACh al menos una sustancia SVHC  
Sustancias contenidas en REACh Plomo  
% del contaminante > 0,1  
Número CAS 7439-92-1  
Entrada SCIP disponible sí  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS Version ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27242205  
ETIM Version ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000024  
ETIM Reference Feature EC001422  
UNSPSC 25 39122331  
GTIN 4046548069600  
Volumen 0.366  dm3
Harmonized System Code 85389091  
Tipo de número arancelario TARIC  
Use of customs tariff number Ausfuhr  
Einfuhr  
Canti. por unidad de embalaje 1  
 

Accesorios Obligatorios

Spring terminals PNOZ mmcxp, 1 pc.
Spring terminals PNOZ mmcxp, 1 pc. 783542
Spring-loaded terminals, for fieldbus modules on PNOZ mm0.xp, 1 set.
Screw terminals PNOZ mmcxp, 1 pc.
Screw terminals PNOZ mmcxp, 1 pc. 793542
Plug-in screw terminal, fieldbus modules on PNOZ mm0.xp, 1 set.

Accesorios Opcionales

MM A MINI-IO CAB99 1.5m
MM A MINI-IO CAB99 1.5m 772200
Adapter cable for PNOZmulti 2 and PSS 4000 Motion Monitoring, 1.5 m.
MM A MINI-IO CAB99 2.5m
MM A MINI-IO CAB99 2.5m 772201
Adapter cable for PNOZmulti 2 and PSS 4000 Motion Monitoring, 2.5 m.
MM A MINI-IO CAB99 5.0m
MM A MINI-IO CAB99 5.0m 772202
Adapter cable for PNOZmulti 2 and PSS 4000 Motion Monitoring, 5 m.
PNOZ msi b4 Box
PNOZ msi b4 Box 773845
Shielded connection box PSEN msi b4, for connecting an incremental encoder to a proximity switch, with/without pull resistor, with additional supply for the proximity switch.
PNOZ msi S09
PNOZ msi S09 773870
Universal adapter, 9-pin D-Sub, for PNOZ msXp, PNOZ s30, PNOZmulti 2 speed monitor and PSS motion monitoring.
PNOZ msi S15
PNOZ msi S15 773871
Universal adapter, 15-pin D-Sub, for PNOZ msXp, PNOZ s30, PNOZmulti 2 speed monitor and PSS motion monitoring.
PNOZ msi S25
PNOZ msi S25 773872
Universal adapter, 25-pin D-Sub, for PNOZ msXp, PNOZ s30, PNOZmulti 2 speed monitor and PSS motion monitoring.
PNOZ mm0.xp connector left (10 pcs)
PNOZ mm0.xp connector left (10 pcs) 779260
Connector for connecting the modules on the left-hand side of the base unit PNOZmulti, yellow/black (10 pieces).

Alternativa

PNOZ m EF 2MM
PNOZ m EF 2MM 772171
Configurable safe small controllers PNOZmulti 2, expansion module, safe monitoring of 2 axes.

Adecuado para

PNOZ m B0
PNOZ m B0 772100
Configurable safe small controllers PNOZmulti 2, base unit, expandable, 20 safe digital inputs, 4 safe semiconductor outputs.
PNOZ m B1
PNOZ m B1 772101
Configurable safe small controllers PNOZmulti 2 base unit, expandable, Ethernet interface with switch, USB 20 memory.
PNOZ m ES Powerlink
PNOZ m ES Powerlink 772119
Configurable safe small controllers PNOZmulti 2, fieldbus module, POWERLINK.
PNOZ m EF Multi Link
PNOZ m EF Multi Link 772120
Configurable safe small controllers PNOZmulti 2, expansion module safe connection of 2 configurable safe small controllers PNOZmulti 2.
PNOZ m EF PDP Link
PNOZ m EF PDP Link 772121
Configurable safe small controllers PNOZmulti 2, expansion module, safe decentralised I/O modules.