text.skipToContent text.skipToNavigation
Cerrar 

Estás en el sitio web internacional de Pilz



Seleccionar un país
Seleccione su país para acceder a contenidos nacionales

PDP67 F 8DI4DO 5/5 VA ION

Número de producto: 772601
GTIN: 4046548105391
Decentralised input/output module for PNOZmulti 2, protection type Ip67, stainless steel connections, connection via connection module PDP link,8 safe digital inputs, 4 safe outputs, 8 outputs configurable as standard, test pulse or 24 V, connections 4 x M12 5-pin.

Unidad

Guardar cesta de compra

Cree un pedido nuevo o solicite una oferta personalizada.

Seleccione el uso previsto

Decentralised input/output module for PNOZmulti 2, protection type Ip67, stainless steel connections, connection via connection module PDP link,8 safe digital inputs, 4 safe outputs, 8 outputs configurable as standard, test pulse or 24 V, connections 4 x M12 5-pin.

Homologación CE  
UKCA  
cULus Listed  
TÜV  
Campo de aplicación Standard/Fail-safe  
 
Finalidad de U1 Supply  
Tensión alimentación (V) 24  
Tipo tensión de aliment. U1 DC  
Finalidad de U2 Load Supply  
Peso bruto (V) 24  
Tipo tensión de aliment. U2 DC  
Tolerancia de U2 -30 %/+25 %  
Prot. dispositivo máxima 10 A  
Número de entradas 8  
Tensión continua en entrada 24 V  
Tipo entrada según EN 61131-2 1, 3  
Separación de pot. entrada ja  
Función salida semicond. Testtaktausgang  
24 V DC-Ausgang  
Standardausgang  
Tensión continua en salida 24 V DC  
Sep. pot. de salidas semi. ja  
Salida semic. resist. corto. ja  
Cargas admis. 1 polo salida ohmsch  
induktiv  
kapazitiv  
Condic. climáticas según ... EN 60068-2-78  
Norma para temp. ambiente EN 60068-2-14  
Temperatura ambiente -30  
Temperatura almac. según norma EN 60068-2-1/-2  
Tolerancia de humedad s. norma EN 60068-2-78  
Dato sobre resistencia humedad 93 % r. F. bei 40 °C  
Altura func. máx. s. n. m. 2000 m  
CEM según normativa .... EN 61000-4-8  
EN IEC 61000-6-4  
EN 61000-4-4  
EN 61000-4-5  
EN 61000-4-6  
EN 61000-4-2  
EN 61000-4-3  
Vibraciones según norma ... EN 60068-2-6  
Acel. choque según norma 1 15g  
Acel. choque según norma 2 10g  
Dist. fuga/disp. superf. según IEC 60664-1  
Categoría de sobretensión II  
Grado suciedad dist.fuga/disp. 2  
Norma p. grado de protección EN 60529  
Carcasa de clase de protección IP67 (not evaluated by UL)  
Separación de pot. 1 entre Eingang und int. Busspannung  
Tipo de separación de pot. 1 Basisisolierung  
Separación de pot. 2 entre HL-Ausgang und int. Busspann.  
Tipo de separación de pot. 2 Basisisolierung  
Material de la carcasa PBT  
Valox 855  
PET  
Material carcasa codificación PC  
Borne de conexión M12 1.4305 Edelstahl  
Clase de borne schraubverriegelt  
Dimensión de altura 162  
Dimensión Ancho 60  
Dimensión Profundidad 30  
Peso neto 315  
Peso bruto 332  
 
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS Version ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27242204  
ETIM Version ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000024  
ETIM Reference Feature EC001419  
UNSPSC 25 39122331  
GTIN 4046548105391  
Volumen 0  dm3
Harmonized System Code 85389091  
Tipo de número arancelario TARIC  
Use of customs tariff number Ausfuhr  
Einfuhr  
Canti. por unidad de embalaje 1