Cerrar
Estás en el sitio web internacional de Pilz
Seleccionar un país
Seleccione su país para acceder a contenidos nacionales
{"id":"535130","name":"PSEN im1","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0300","A0300B0310","00101002037013","0010100203701380FZ"]}
La imagen real puede variar
PSEN im1
Número de producto: 535130
GTIN: 4046548026795
Interfaces PSEN im1 for connecting and evaluating several
pressure-sensitive safety mats to the PNOZmulti system, 96 x 48 x 43.5mm (H x
W x D), connection type spring-loaded terminals.
Unidad
Añadir
Guardar cesta de compra
Cree un pedido nuevo o solicite una oferta personalizada.
Seleccione el uso previsto
Informacion General
| Homologación |
CE
UKCA cULus Listed |
Datos técnicos
Datos eléctricos
| Tipo tensión de aliment. U1 | DC |
Datos medioambientales
| Condic. climáticas según ... | DIN IEC 60068-2-3 |
| Temperatura ambiente |
0
60 |
| CEM según normativa .... | EN 60947-5-3 |
| Vibraciones según norma ... | EN 60068-2-6 |
| Dist. fuga/disp. superf. según | VDE 0110-1 |
| Norma p. grado de protección | EN 60529 |
| Grado de protección, lugar de | |
| Carcasa de clase de protección | IP20 |
| Tipo de protección de bornes |
Datos mecanicos
| Borne de conexión | Borne de muelle |
| Dimensión de altura | 96 |
| Dimensión Ancho | 48 |
| Dimensión Profundidad | 43.5 |
| Peso neto | 83 |
| Peso bruto | 93 |
Medio ambiente
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Datos comerciales
| ECLASS Version | ECLASS-13 |
| ECLASS Reference Feature | 27440111 |
| ETIM Version | ETIM-9.0 |
| ETIM Reference Group | EG000026 |
| ETIM Reference Feature | EC002585 |
| UNSPSC 25 | 39122205 |
| GTIN | 4046548026795 |
| Volumen | 0.263 dm3 |
| Harmonized System Code | 85389091 |
| Tipo de número arancelario | TARIC |
| Use of customs tariff number |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Canti. por unidad de embalaje | 1 |