Cerrar
Estás en el sitio web internacional de Pilz
Seleccionar un país
Seleccione su país para acceder a contenidos nacionales
{"id":"630762","name":"PSEN op4H-s-30-045/1","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0130","00106002197040","0010600219704080GS"]}
La imagen real puede variar
PSEN op4H-s-30-045/1
Número de producto: 630762
Safety light curtain, Type 4, PL e, hand protection (resolution 30 mm),
protected field height 450 mm, supply voltage 24 V, terminator M12,
transmitter: 4-pin, receiver: 8-pin, connection cable not su... Más
Unidad
Añadir
Guardar cesta de compra
Cree un pedido nuevo o solicite una oferta personalizada.
Seleccione el uso previsto
Safety light curtain, Type 4, PL e, hand protection (resolution 30 mm), protected field height 450 mm, supply voltage 24 V, terminator M12, transmitter: 4-pin, receiver: 8-pin, connection cable not supplied with the device.
Informacion General
Homologación |
CE
cULus Listed TÜV EAC |
Tipo de EPES | 4 |
Principio de sensor | óptico |
Altura del campo de protección | 450 mm |
Resolución grado de protección | Mano |
Intervalo de servicio (m) | 0.2 - 19 m |
Datos técnicos
Datos eléctricos
Tensión alimentación (V) | 24 V |
Tipo tensión de aliment. U1 | DC |
Datos ópticos
Interv. long. de onda util. | 950 nm |
Salidas de semiconductores
Número de salidas OSSD | 2 |
Datos medioambientales
Temperatura ambiente | 0 - 55 °C |
Tolerancia de humedad s. norma | EN 60068-2-3 |
Dato sobre resistencia humedad | 95 % H. R. con 40 °C |
¿Condensación permitida? | no permitido |
Vibraciones según norma ... | EN 60068-2-6 |
Acel. choque según norma 1 | 10 g |
Norma p. grado de protección | EN 60529 |
Carcasa de clase de protección |
Times
Tiempo de reacción | 13 ms |
Datos mecanicos
Material carcasa superior | Aluminio |
Dimensión de altura | 533.2 mm |
Dimensión Ancho | 32.3 mm |
Dimensión Profundidad | 36.9 mm |
Peso neto | 2600 g |
Peso bruto | 3100 g |
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
Harmonized System Code | 90314990 |
UNSPSC 25 | 46171620 |
Código EAN | 4046548062212 |
ECLASS Version | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27272704 |
ETIM Version | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000026 |
ETIM Reference Feature | EC002549 |
Volumen | 0 |
Accesorios Obligatorios
PSEN op cable angle M12 4-p. shield. 30m
630319
Connection cable, PUR, yellow RAL1003, shielded, 4-pin, socket angled
M12, on open line end, A-coded, cable length: 30m
PSEN op cable angle M12 4-p. shield. 10m
630308
Connection cable, PUR, yellow RAL1003, shielded, 4-pin, socket angled
M12, on open line end, A-coded, cable length: 10m
PSEN op cable axial M12 4-p. shield. 30m
630309
Connection cable, PUR, yellow RAL1003, shielded, 4-pin, socket straight
M12, on open line end, A-coded, cable length: 30m
PSEN op cable axial M12 8-p. shield. 3m
630313
Connection cable, PUR, yellow RAL1003, shielded, 8-pin, socket straight
M12, on open line end, A-coded, cable length: 3m
PSEN op cable axial M12 4-p. shield. 3m
630303
Connection cable, PUR, yellow RAL1003, shielded, 4-pin, socket straight
M12, on open line end, A-coded, cable length: 3m
PSEN op cable axial M12 8-p. shield. 5m
630314
Connection cable, PUR, yellow RAL1003, shielded, 8-pin, socket straight
M12, on open line end, A-coded, cable length: 5m
PSEN op cable axial M12 8-p. shield. 30m
630328
Connection cable, PUR, yellow RAL1003, shielded, 8-pin, socket straight
M12, on open line end, A-coded, cable length: 30m
PSEN op cable angle M12 8-p. shield. 5m
630317
Connection cable, PUR, yellow RAL1003, shielded, 8-pin, socket angled
M12, on open line end, A-coded, cable length: 5m
PSEN op cable angle M12 4-p. shield. 3m
630306
Connection cable, PUR, yellow RAL1003, shielded, 4-pin, socket angled
M12, on open line end, A-coded, cable length: 3m
PSEN op cable angle M12 8-p. shield. 10m
630318
Connection cable, PUR, yellow RAL1003, shielded, 8-pin, socket angled
M12, on open line end, A-coded, cable length: 10m
PSEN op cable angle M12 4-p. shield. 5m
630307
Connection cable, PUR, yellow RAL1003, shielded, 4-pin, socket angled
M12, on open line end, A-coded, cable length: 5m
PSEN op cable angle M12 8-p. shield. 30m
630329
Connection cable, PUR, yellow RAL1003, shielded, 8-pin, socket angled
M12, on open line end, A-coded, cable length: 30m
PSEN op cable axial M12 4-p. shield. 5m
630304
Connection cable, PUR, yellow RAL1003, shielded, 4-pin, socket straight
M12, on open line end, A-coded, cable length: 5m
PSEN op cable axial M12 8-p. shield. 10m
630315
Connection cable, PUR, yellow RAL1003, shielded, 8-pin, socket straight
M12, on open line end, A-coded, cable length: 10m
PSEN op cable angle M12 8-p. shield. 3m
630316
Connection cable, PUR, yellow RAL1003, shielded, 8-pin, socket angled
M12, on open line end, A-coded, cable length: 3m
PSEN op cable axial M12 4-p. shield. 10m
630305
Connection cable, PUR, yellow RAL1003, shielded, 4-pin, socket straight
M12, on open line end, A-coded, cable length: 10m