Cerrar
Estás en el sitio web internacional de Pilz
Seleccionar un país
Seleccione su país para acceder a contenidos nacionales
{"id":"630915","name":"PSEN op Lens Shield-090/1","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0130","00106002197040","0010600219704080GT"]}
La imagen real puede variar
PSEN op Lens Shield-090/1
Número de producto: 630915
5 PMMA Altuglas plates of 90 cm in length with the corresponding
mounting brackets to protect the front screen of a
safety light guard of the series "PSEN op.../1" from dust, swarf or
sparks. To prote... Más
Unidad
Añadir
Guardar cesta de compra
Cree un pedido nuevo o solicite una oferta personalizada.
Seleccione el uso previsto
5 PMMA Altuglas plates of 90 cm in length with the corresponding mounting brackets to protect the front screen of a safety light guard of the series "PSEN op.../1" from dust, swarf or sparks. To protect a pair of safety light guards two "PSENop Lens Shield" are required.
Informacion General
Homologación | - |
Datos técnicos
Datos mecanicos
Material de la carcasa | PMMA |
Dimensión de altura | 980 mm |
Dimensión Ancho | 36.3 mm |
Dimensión Profundidad | 3 mm |
Peso neto | 600 g |
Peso bruto | 1120 g |
Medio ambiente
Directiva RoHS |
2011/65/UE
2015/863/UE |
Conformidad RoHS | sí |
Excepciones RoHS | no |
Cumplimiento de REACh | No contiene sustancias SVHC |
WEEE classifikation (08/2018) | 0 not relevant |
Datos comerciales
Harmonized System Code | 85389099 |
UNSPSC 25 | 32131023 |
Código EAN | 4046548068603 |
ECLASS Version | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27273791 |
ETIM Version | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000026 |
ETIM Reference Feature | EC003015 |
Volumen | 0 |