text.skipToContent text.skipToNavigation
Cerrar 

Estás en el sitio web internacional de Pilz



Seleccionar un país
Seleccione su país para acceder a contenidos nacionales

PSEN op4F-s-14-075/1

Número de producto: 630744
GTIN: 4046548062106
Safety light guard, Type 4, PL e, finger protection (resolution 14 mm), protected field height 750 mm, supply voltage 24 V, connector M12, transmitter: 4-pin, receiver: 8-pin, connection cable not supplied with the device.

Unidad

Guardar cesta de compra

Cree un pedido nuevo o solicite una oferta personalizada.

Seleccione el uso previsto

Safety light guard, Type 4, PL e, finger protection (resolution 14 mm), protected field height 750 mm, supply voltage 24 V, connector M12, transmitter: 4-pin, receiver: 8-pin, connection cable not supplied with the device.

Homologación CE  
cULus Listed  
TÜV  
EAC  
Tipo de EPES 4  
Principio de sensor óptico  
Altura del campo de protección 750  
Resolución grado de protección Dedos  
Intervalo de servicio (m) 0.2  
6  
 
Tensión alimentación (V) 24  
24  
Tipo tensión de aliment. U1 DC  
Interv. long. de onda util. 950 nm  
Número de salidas OSSD 2  
Temperatura ambiente 0  
55  
Tolerancia de humedad s. norma EN 60068-2-3  
Dato sobre resistencia humedad 95 % H. R. con 40 °C  
¿Condensación permitida? no permitido  
Vibraciones según norma ... EN 60068-2-6  
Acel. choque según norma 1 10 g  
Norma p. grado de protección EN 60529  
Carcasa de clase de protección IP65  
Tiempo de reacción 25  
25  
Material carcasa superior Aluminio  
Dimensión de altura 833.2  
Dimensión Ancho 32.3  
Dimensión Profundidad 36.9  
Peso neto 3240  
Peso bruto 4240  
 
Directiva RoHS 2011/65/UE  
2015/863/UE  
Conformidad RoHS sí  
Excepciones RoHS no  
Cumplimiento de REACh No contiene sustancias SVHC  
WEEE classification (08/2018) 4 devices (feed size >50 cm)  
 
ECLASS Version ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27272704  
ETIM Version ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000026  
ETIM Reference Feature EC002549  
UNSPSC 25 46171620  
GTIN 4046548062106  
Volumen 16.601  dm3
Harmonized System Code 90314990  
Tipo de número arancelario TARIC  
Use of customs tariff number Ausfuhr  
Einfuhr  
Canti. por unidad de embalaje 1  
 

Accesorios Obligatorios

PSEN op cable axial M12 4-p. shield.  3m
PSEN op cable axial M12 4-p. shield. 3m 630303
Connection cable, PUR, yellow RAL1003, shielded, 4-pin, socket straight M12, on open line end, A-coded, cable length: 3m
PSEN op cable axial M12 4-p. shield.  5m
PSEN op cable axial M12 4-p. shield. 5m 630304
Connection cable, PUR, yellow RAL1003, shielded, 4-pin, socket straight M12, on open line end, A-coded, cable length: 5m
PSEN op cable axial M12 4-p. shield. 10m
PSEN op cable axial M12 4-p. shield. 10m 630305
Connection cable, PUR, yellow RAL1003, shielded, 4-pin, socket straight M12, on open line end, A-coded, cable length: 10m
PSEN op cable angle M12 4-p. shield. 3m
PSEN op cable angle M12 4-p. shield. 3m 630306
Connection cable, PUR, yellow RAL1003, shielded, 4-pin, socket angled M12, on open line end, A-coded, cable length: 3m
PSEN op cable angle M12 4-p. shield. 5m
PSEN op cable angle M12 4-p. shield. 5m 630307
Connection cable, PUR, yellow RAL1003, shielded, 4-pin, socket angled M12, on open line end, A-coded, cable length: 5m
PSEN op cable angle M12 4-p. shield. 10m
PSEN op cable angle M12 4-p. shield. 10m 630308
Connection cable, PUR, yellow RAL1003, shielded, 4-pin, socket angled M12, on open line end, A-coded, cable length: 10m
PSEN op cable axial M12 4-p. shield. 30m
PSEN op cable axial M12 4-p. shield. 30m 630309
Connection cable, PUR, yellow RAL1003, shielded, 4-pin, socket straight M12, on open line end, A-coded, cable length: 30m
PSEN op cable axial M12 8-p. shield.  3m
PSEN op cable axial M12 8-p. shield. 3m 630313
Connection cable, PUR, yellow RAL1003, shielded, 8-pin, socket straight M12, on open line end, A-coded, cable length: 3m
PSEN op cable axial M12 8-p. shield.  5m
PSEN op cable axial M12 8-p. shield. 5m 630314
Connection cable, PUR, yellow RAL1003, shielded, 8-pin, socket straight M12, on open line end, A-coded, cable length: 5m
PSEN op cable axial M12 8-p. shield. 10m
PSEN op cable axial M12 8-p. shield. 10m 630315
Connection cable, PUR, yellow RAL1003, shielded, 8-pin, socket straight M12, on open line end, A-coded, cable length: 10m
PSEN op cable angle M12 8-p. shield. 3m
PSEN op cable angle M12 8-p. shield. 3m 630316
Connection cable, PUR, yellow RAL1003, shielded, 8-pin, socket angled M12, on open line end, A-coded, cable length: 3m
PSEN op cable angle M12 8-p. shield.  5m
PSEN op cable angle M12 8-p. shield. 5m 630317
Connection cable, PUR, yellow RAL1003, shielded, 8-pin, socket angled M12, on open line end, A-coded, cable length: 5m
PSEN op cable angle M12 8-p. shield. 10m
PSEN op cable angle M12 8-p. shield. 10m 630318
Connection cable, PUR, yellow RAL1003, shielded, 8-pin, socket angled M12, on open line end, A-coded, cable length: 10m
PSEN op cable angle M12 4-p. shield. 30m
PSEN op cable angle M12 4-p. shield. 30m 630319
Connection cable, PUR, yellow RAL1003, shielded, 4-pin, socket angled M12, on open line end, A-coded, cable length: 30m
PSEN op cable axial M12 8-p. shield. 30m
PSEN op cable axial M12 8-p. shield. 30m 630328
Connection cable, PUR, yellow RAL1003, shielded, 8-pin, socket straight M12, on open line end, A-coded, cable length: 30m
PSEN op cable angle M12 8-p. shield. 30m
PSEN op cable angle M12 8-p. shield. 30m 630329
Connection cable, PUR, yellow RAL1003, shielded, 8-pin, socket angled M12, on open line end, A-coded, cable length: 30m