Cerrar
Estás en el sitio web internacional de Pilz
Seleccionar un país
Seleccione su país para acceder a contenidos nacionales
{"id":"631042","name":"PSEN op2H-A-30-060/1","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0130","00106002197040","0010600219704080JR"]}
La imagen real puede variar
PSEN op2H-A-30-060/1
Número de producto: 631042
Safety light guard, Type 2, PL c, hand protection (resolution 30 mm),
protected field height 600 mm. Features: Muting, blanking, cascading,
absence of dead zones. Programming is possible via Software ... Más
Unidad
Añadir
Guardar cesta de compra
Cree un pedido nuevo o solicite una oferta personalizada.
Seleccione el uso previsto
Safety light guard, Type 2, PL c, hand protection (resolution 30 mm), protected field height 600 mm. Features: Muting, blanking, cascading, absence of dead zones. Programming is possible via Software PSENoptConfigurator or directly on the light guard. Supply voltage 24 V, connection via 18-pin pigtail cable on M12 connector. Connector M12 transmitter: 5- pin, receiver: Blanking 12-pin, muting 12-pin/5-pin. Pigtail cables are not supplied with the device.
Informacion General
Homologación |
CE
cULus Listed TÜV EAC |
Tipo de EPES | 2 |
Principio de sensor | óptico |
Altura del campo de protección | 600 mm |
Resolución grado de protección | Mano |
Intervalo de servicio (m) | 0.2 - 20 m |
Datos técnicos
Datos eléctricos
Tensión alimentación (V) | 24 V |
Tipo tensión de aliment. U1 | DC |
Datos ópticos
Interv. long. de onda util. | 950 nm |
Salidas de semiconductores
Número de salidas OSSD | 2 |
Datos medioambientales
Temperatura ambiente | 0 - 50 °C |
Dato sobre resistencia humedad | 95 % H. R. con 50 °C |
¿Condensación permitida? | no permitido |
Vibraciones según norma ... | EN 60068-2-6 |
Acel. choque según norma 1 | 10 g |
Grado suciedad dist.fuga/disp. | 2 |
Norma p. grado de protección | EN 60529 |
Carcasa de clase de protección |
Times
Tiempo de reacción | 15 ms |
Datos mecanicos
Material carcasa superior | Aluminio |
Dimensión de altura | 606.3 mm |
Dimensión Ancho | 35 mm |
Dimensión Profundidad | 40.8 mm |
Peso neto | 1450 g |
Peso bruto | 3300 g |
Medio ambiente
Directiva RoHS |
2011/65/UE
2015/863/UE |
Conformidad RoHS | sí |
Excepciones RoHS | no |
Cumplimiento de REACh | No contiene sustancias SVHC |
WEEE classifikation (08/2018) | 4 devices (feed size >50 cm) |
Datos comerciales
Harmonized System Code | 90314990 |
UNSPSC 25 | 39121528 |
Código EAN | 4046548075571 |
ECLASS Version | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27272704 |
ETIM Version | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000026 |
ETIM Reference Feature | EC002549 |
Volumen | 0 |
Accesorios Obligatorios
PSEN op cable axial M12 5-pole 5m
630311
Connection cable, PUR, yellow RAL1003, 5-pin, socket straight M12, on
open line end, A-coded, cable length: 5m
PSEN op cable axial M12 5-pole 10m
630312
Connection cable, PUR, yellow RAL1003, 5-pin, socket straight M12, on
open line end, A-coded, cable length: 10m
PSEN op cable axial M12 12-pole 50m
631085
Connection cable, PUR, yellow RAL1003, suitable for drag chains, 12-pin,socket
straight M12, on open line end, A-coded, cable length: 50m
PSEN op cable axial M12 12-pole 30m
631084
Connection cable, PUR, yellow RAL1003, suitable for drag chains, 12-pin,socket
straight M12, on open line end, A-coded, cable length: 30m
PSEN cable M12-5sf 20m
630298
Connection cable, PUR, yellow RAL1003, 5-pin, socket straight M12, on
open line end, A-coded, cable length: 20m
PSEN op cable axial M12 5-pole 50m
630364
Connection cable, PUR, yellow RAL1003, 5-pin, socket straight M12, on
open line end, A-coded, cable length: 50m
PSEN op cable axial M12 5-pole 3m
630310
Connection cable, PUR, yellow RAL1003, 5-pin, socket straight M12, on
open line end, A-coded, cable length: 3m
PSEN op pigtail receiver m
631057
Accessories PSENopt Advanced, connection cable for receiver (doubleconnector)
light guard PSEN opXX-A, muting, cable length: 0.2m
PSEN op pigtail receiver b
631056
Accessories PSENopt Advanced, connection cable for receiver light guardPSEN
opXX-A, blanking, cable length: 0.2m
PSEN op cable axial M12 5-pole 30m
630297
Connection cable, PUR, yellow RAL1003, 5-pin, socket straight M12, on
open line end, A-coded, cable length: 30m
PSEN op pigtail emitter
631055
Accessories PSENopt Advanced, connection cable for transmitter lightguard PSEN
opXX-A, cable length: 0.2m
PSEN op cable axial M12 12-pole 20m
631083
Connection cable, PUR, yellow RAL1003, suitable for drag chains, 12-pin,socket
straight M12, on open line end, A-coded, cable length: 20m
PSEN op cable axial M12 12-pole 10m
631082
Connection cable, PUR, yellow RAL1003, suitable for drag chains, 12-pin,socket
straight M12, on open line end, A-coded, cable length: 10m
PSEN op cable axial M12 12-pole 5m
631081
Connection cable, PUR, yellow RAL1003, suitable for drag chains, 12-pin,socket
straight M12, on open line end, A-coded, cable length: 5m
PSEN op cable axial M12 12-pole 3m
631080
Connection cable, PUR, yellow RAL1003, suitable for drag chains, 12-pin,socket
straight M12, on open line end, A-coded, cable length: 3m