Cerrar
Estás en el sitio web internacional de Pilz
Seleccionar un país
Seleccione su país para acceder a contenidos nacionales
{"id":"6B000001","name":"PSEN rd1.x I/O PN analysing unit","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0170","00106002457163","0010600245716380TO"]}
La imagen real puede variar
PSEN rd1.x I/O PN analysing unit
Número de producto: 6B000001
Analysing unit for PSEN rd1.1/1.2, 2 inputs, 4 outputs, PROFINET
interface with PROFIsafe protocol
Unidad
Añadir
Guardar cesta de compra
Cree un pedido nuevo o solicite una oferta personalizada.
Seleccione el uso previsto
Informacion General
Homologación |
RED
CE UKCA UL Certified Mark TÜV |
Principio de sensor | Radar FMCW |
Número de slaves | 6 |
Datos técnicos
Datos eléctricos
Tensión alimentación (V) | 24 V |
Tipo tensión de aliment. U1 | DC |
Salidas de semiconductores
Número de salidas OSSD | 4 |
Interfaz Ethernet
Tipo con. interface ETHERNET | RJ45 |
Interfaz CANopen
Número de interfaces Ethernet | 3 |
Datos medioambientales
Temperatura ambiente | -30 - 60 °C |
Dato sobre resistencia humedad | máx. 95 % |
¿Condensación permitida? | no permitido |
Grado suciedad dist.fuga/disp. | 2 |
Carcasa de clase de protección |
Times
Tiempo de reacción | 100 ms |
Datos mecanicos
Dimensión de altura | 103 mm |
Dimensión Ancho | 105 mm |
Dimensión Profundidad | 58 mm |
Peso neto | 172 g |
Peso bruto | 324 g |
Medio ambiente
Directiva RoHS |
2011/65/UE
2015/863/UE |
Conformidad RoHS | no |
Excepciones RoHS | no |
Cumplimiento de REACh | No contiene sustancias SVHC |
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Datos comerciales
Harmonized System Code | 85299097 |
UNSPSC 25 | 39121528 |
Código EAN | 4046548104509 |
ECLASS Version | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27273890 |
ETIM Version | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000026 |
ETIM Reference Feature | EC003015 |
Volumen | 3.534 |
Accesorios Obligatorios
Cable/CA/M12-5AFX/M12-5AM/A/010/XXXX/SH
C1000049
Connection lead, 5-pin M12 male connector on 5-pin M12
female connector, angled, twisted pair, shielded, cable length: 10 m
Cable/CA/M12-5AFX/M12-5AM/A/005/XXXX/SH
C1000048
Connection lead, 5-pin M12 male connector on 5-pin M12
female connector, angled, twisted pair, shielded, cable length: 5 m
Cable/CA/M12-5AFX/M12-5AM/A/003/XXXX/SH
C1000047
Connection lead, 5-pin M12 male connector on 5-pin M12
female connector, angled, twisted pair, shielded, cable length: 3 m
Connector/CA/M12-5SMX/A/TR
C1000058
Terminating plug with a 120 Ω resistor between Pin 4 and Pin 5. Suitable
for the Interface: CANopen.
Cable/CA/M12-5AFX/A/015/XXXX/SH
C1000046
Connection lead, 5-pin M12 female connector angled, twisted pair,
shielded, cable length: 15 m
Cable/CA/M12-5AFX/M12-5AM/A/015/XXXX/SH
C1000050
Connection lead, 5-pin M12 male connector on 5-pin M12
female connector, angled, twisted pair, shielded, cable length: 15 m
Cable/CA/M12-5AFX/A/010/XXXX/SH
C1000045
Connection lead, 5-pin M12 female connector angled, twisted pair,
shielded, cable length: 10 m
Cable/CA/M12-5AFX/A/005/XXXX/SH
C1000044
Connection lead, 5-pin M12 female connector angled, twisted pair,
shielded, cable length: 5 m