text.skipToContent text.skipToNavigation
Cerrar 

Estás en el sitio web internacional de Pilz



Seleccionar un país
Seleccione su país para acceder a contenidos nacionales

PSEN rd1.2 F-FOV LR sensor

Número de producto: 6B000015
GTIN: 4046548107647
Radar sensor, up to 9 m operating range, PL d (Cat. 3) in accordancewith EN ISO 13849

Unidad

Guardar cesta de compra

Cree un pedido nuevo o solicite una oferta personalizada.

Seleccione el uso previsto

Homologación RED  
CE  
UL Certified Mark  
TÜV  
Principio de sensor Radar FMCW  
Alcance zona de advertencia 9  
Alcance zona de seguridad 9  
N.º supervisión simult. zonas 4  
N.º configuraciones por zonas 32  
 
Fuente de tensión interna vía unidad de control  
Ángulo de apertura horizontal
Ángulo de apertura vertical
Temperatura ambiente -30  
60  
Dato sobre resistencia humedad máx. 95 %  
¿Condensación permitida? no permitido  
Altura func. máx. s. n. m.
Grado suciedad dist.fuga/disp. 4  
Carcasa de clase de protección IP67  
Tiempo de reacción 100  
Longitud de línea máxima 25  
Material carcasa superior
Dimensión de altura 85  
Altura con estribo 107.4  
Dimensión Ancho 85  
Dimensión b (ancho) con estrib 158  
Dimensión Profundidad 107.4  
Peso neto 358  
Peso bruto 495  
 
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS Version ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27274501  
ETIM Version ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000026  
ETIM Reference Feature EC004807  
UNSPSC 25 39121528  
GTIN 4046548107647  
Volumen 3.602  dm3
Harmonized System Code 85261000  
Tipo de número arancelario TARIC  
Use of customs tariff number Ausfuhr  
Einfuhr  
Canti. por unidad de embalaje 1  
 

Accesorios Obligatorios

Cable/CA/M12-5AFX/A/010/XXXX/SH
Cable/CA/M12-5AFX/A/010/XXXX/SH C1000045
Connection lead, 5-pin M12 female connector angled, twisted pair, shielded, cable length: 10 m
Cable/CA/M12-5AFX/A/015/XXXX/SH
Cable/CA/M12-5AFX/A/015/XXXX/SH C1000046
Connection lead, 5-pin M12 female connector angled, twisted pair, shielded, cable length: 15 m
Cable/CA/M12-5AFX/M12-5AM/A/003/XXXX/SH
Cable/CA/M12-5AFX/M12-5AM/A/003/XXXX/SH C1000047
Connection lead, 5-pin M12 male connector on 5-pin M12 female connector, angled, twisted pair, shielded, cable length: 3 m
Cable/CA/M12-5AFX/M12-5AM/A/005/XXXX/SH
Cable/CA/M12-5AFX/M12-5AM/A/005/XXXX/SH C1000048
Connection lead, 5-pin M12 male connector on 5-pin M12 female connector, angled, twisted pair, shielded, cable length: 5 m
Cable/CA/M12-5AFX/M12-5AM/A/010/XXXX/SH
Cable/CA/M12-5AFX/M12-5AM/A/010/XXXX/SH C1000049
Connection lead, 5-pin M12 male connector on 5-pin M12 female connector, angled, twisted pair, shielded, cable length: 10 m
Cable/CA/M12-5AFX/M12-5AM/A/015/XXXX/SH
Cable/CA/M12-5AFX/M12-5AM/A/015/XXXX/SH C1000050
Connection lead, 5-pin M12 male connector on 5-pin M12 female connector, angled, twisted pair, shielded, cable length: 15 m
Connector/CA/M12-5SMX/A/TR
Connector/CA/M12-5SMX/A/TR C1000058
Terminating plug with a 120 Ω resistor between Pin 4 and Pin 5. Suitable for the Interface: CANopen.