Cerrar
Estás en el sitio web internacional de Pilz
Seleccionar un país
Seleccione su país para acceder a contenidos nacionales
{"id":"6B000002","name":"PSEN rd1.1 sensor","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0170","00106002457163","0010600245716380TO"]}
La imagen real puede variar
PSEN rd1.1 sensor
Número de producto: 6B000002
GTIN: 4046548104516
Radar sensor, 4 m operating range, PL d (Cat. 2) in accordance with ENISO 13849
Unidad
Añadir
Guardar cesta de compra
Cree un pedido nuevo o solicite una oferta personalizada.
Seleccione el uso previsto
Informacion General
| Homologación |
RED
CE UL Certified Mark UKCA TÜV |
| Principio de sensor | Radar FMCW |
| Frecuencia portadora | 24 - 24,25 GHz |
| Alcance zona de advertencia | 4 |
| Alcance zona de seguridad | 4 |
| N.º supervisión simult. zonas | 2 |
| N.º configuraciones por zonas | 32 |
Datos técnicos
Datos eléctricos
| Fuente de tensión interna | vía unidad de control |
Datos ópticos
| Ángulo de apertura horizontal | 110°/50° |
| Ángulo de apertura vertical | 30°/15° |
Datos medioambientales
| Temperatura ambiente |
-30
60 |
| Dato sobre resistencia humedad | máx. 95 % |
| ¿Condensación permitida? | no permitido |
| Altura func. máx. s. n. m. | 2000 m |
| Grado suciedad dist.fuga/disp. | 4 |
| Carcasa de clase de protección | IP67 |
Times
| Tiempo de reacción | 100 |
Datos mecanicos
| Longitud de línea máxima | 25 |
| Material carcasa superior | |
| Dimensión de altura | 85 |
| Altura con estribo | 125 |
| Dimensión Ancho | 85 |
| Dimensión b (ancho) con estrib | 165 |
| Dimensión Profundidad | 53 |
| Peso neto | 222 |
| Peso bruto | 362 |
Medio ambiente
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Datos comerciales
| ECLASS Version | ECLASS-13 |
| ECLASS Reference Feature | 27274501 |
| ETIM Version | ETIM-9.0 |
| ETIM Reference Group | EG000026 |
| ETIM Reference Feature | EC004807 |
| UNSPSC 25 | 39121528 |
| GTIN | 4046548104516 |
| Volumen | 3.534 dm3 |
| Harmonized System Code | 85261000 |
| Tipo de número arancelario | TARIC |
| Use of customs tariff number |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Canti. por unidad de embalaje | 1 |
Accesorios Obligatorios
PSEN rd1.1 sensor shield kit
6B000004
Sensor shield kit for PSEN rd1.1, stainless steel, mechanicalprotection, protection against
radar waves
Cable/CA/M12-5AFX/A/005/XXXX/SH
C1000044
Connection lead, 5-pin M12 female connector angled, twisted pair,
shielded, cable length: 5 m
Cable/CA/M12-5AFX/A/010/XXXX/SH
C1000045
Connection lead, 5-pin M12 female connector angled, twisted pair,
shielded, cable length: 10 m
Cable/CA/M12-5AFX/A/015/XXXX/SH
C1000046
Connection lead, 5-pin M12 female connector angled, twisted pair,
shielded, cable length: 15 m
Cable/CA/M12-5AFX/M12-5AM/A/003/XXXX/SH
C1000047
Connection lead, 5-pin M12 male connector on 5-pin M12
female connector, angled, twisted pair, shielded, cable length: 3 m
Cable/CA/M12-5AFX/M12-5AM/A/005/XXXX/SH
C1000048
Connection lead, 5-pin M12 male connector on 5-pin M12
female connector, angled, twisted pair, shielded, cable length: 5 m
Cable/CA/M12-5AFX/M12-5AM/A/010/XXXX/SH
C1000049
Connection lead, 5-pin M12 male connector on 5-pin M12
female connector, angled, twisted pair, shielded, cable length: 10 m
Cable/CA/M12-5AFX/M12-5AM/A/015/XXXX/SH
C1000050
Connection lead, 5-pin M12 male connector on 5-pin M12
female connector, angled, twisted pair, shielded, cable length: 15 m
Connector/CA/M12-5SMX/A/TR
C1000058
Terminating plug with a 120 Ω resistor between Pin 4 and Pin 5. Suitable
for the Interface: CANopen.