Cerrar
Estás en el sitio web internacional de Pilz
Seleccionar un país
Seleccione su país para acceder a contenidos nacionales
{"id":"532113","name":"PSEN cs key adapter V","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0110","00106002217046","0010600221704680VT"]}
La imagen real puede variar
PSEN cs key adapter V
Número de producto: 532113
GTIN: 4046548084337
Key adapter for PSEN cs3.1 key and PSEN cs4.2 key, vertical,
including plastic nut, IP44
Unidad
Añadir
Guardar cesta de compra
Cree un pedido nuevo o solicite una oferta personalizada.
Seleccione el uso previsto
Informacion General
| Homologación | - |
Datos técnicos
Datos medioambientales
| Carcasa de clase de protección | IP44 |
Datos mecanicos
| Peso neto | 11 |
| Peso bruto | 12 |
Medio ambiente
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Datos comerciales
| ECLASS Version | ECLASS-13 |
| ECLASS Reference Feature | 27274192 |
| ETIM Version | ETIM-9.0 |
| ETIM Reference Group | EG000026 |
| ETIM Reference Feature | EC002594 |
| UNSPSC 25 | 39122205 |
| GTIN | 4046548084337 |
| Volumen | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85365019 |
| Tipo de número arancelario | TARIC |
| Use of customs tariff number |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Canti. por unidad de embalaje | 1 |