text.skipToContent text.skipToNavigation
Cerrar 

Estás en el sitio web internacional de Pilz



Seleccionar un país
Seleccione su país para acceder a contenidos nacionales

PSEN me3.2 / 2AR

Número de producto: 570232
Mechanical safety switch, with radius actuator, contacts: 1 N/O, 2 N/C.

Unidad

Guardar cesta de compra

Cree un pedido nuevo o solicite una oferta personalizada.

Seleccione el uso previsto

Homologación CE  
cCSAus  
TÜV  
EAC  
tipo unidad Unidad  
 
Cat. de uso Norma AC/DC1 EN 60947-4-1  
Tensión AC1 ctrl. seguridad 240  V
Corriente máx. AC1 ctrl. seg. 5  A
Cat. de uso Norma AC15/DC13 EN 60947-5-1  
Tensión AC15 ctrl. seguridad 240  V
Corriente máx. AC15 ctrl. seg. 1.5  A
Temperatura ambiente -30 - 80  °C
Carcasa de clase de protección  
Borne de conexión Borne de tornillo  
Clase de borne fijo  
Dimensión de altura 90  mm
Dimensión Ancho 52  mm
Dimensión Profundidad 33  mm
Peso neto 173  g
Peso bruto 238  g
 
Directiva RoHS 2011/65/UE  
2015/863/UE  
Conformidad RoHS sí  
Excepciones RoHS sí  
Excep. RoHS según Directiva 6a  
6c  
Cumplimiento de REACh al menos una sustancia SVHC  
Sustancias contenidas en REACh Plomo  
ETU  
% del contaminante > 0,1  
Número CAS 7439-92-1  
96-45-7  
WEEE classifikation (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
Entrada SCIP disponible sí  
 
Harmonized System Code 85365080  
UNSPSC 25 39122205  
Código EAN 4046548002706  
ECLASS Version ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27272603  
ETIM Version ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000026  
ETIM Reference Feature EC002593  
Volumen 0  
 

Accesorios Opcionales

PDP67 cable M12-5sm, 10m
PDP67 cable M12-5sm, 10m 380706
Connection cable, PUR, yellow RAL1003, 5-pin, connector straight M12, on open line end, A-coded, cable length: 10m
PDP67 cable M12-5sm, 20m
PDP67 cable M12-5sm, 20m 380707
Connection cable, PUR, yellow RAL1003, 5-pin, connector straight M12, on open line end, A-coded, cable length: 20m
PDP67 cable M12-5sm, 3m
PDP67 cable M12-5sm, 3m 380705
Connection cable, PUR, yellow RAL1003, 5-pin, connector straight M12, on open line end, A-coded, cable length: 3m
PDP67 cable M12-5sm, 30m
PDP67 cable M12-5sm, 30m 380708
Connection cable, PUR, yellow RAL1003, 5-pin, connector straight M12, on open line end, A-coded, cable length: 30m
PSEN screw M5x20 10pcs
PSEN screw M5x20 10pcs 540312
One-way screws, one-way slot, M5x20, material stainless steel, PU = 10 pieces, suitable for actuator: PSEN cs1.x, PSEN cs2.x, PSEN me1.x AR, PSEN me2.x, PSEN me3.x, PSEN sl.
PDP67 F 8DI ION
PDP67 F 8DI ION 773600
Decentralised input module for PNOZmulti, protection type IP67,connection via connection module, 8 safe digital inputs, 8 outputs configurable as a standard, test pulse or 24 V.
PSEN cable 200m-8x0.25mm²
PSEN cable 200m-8x0.25mm² 570793
Cable reel, TPU/TPE-U, yellow RAL1003, 8x0.25, suitable for drag chains,colour of the single wires: White, brown, green, yellow, grey, pink, blue, red, cable length: 200m