text.skipToContent text.skipToNavigation
Cerrar 

Estás en el sitio web internacional de Pilz



Seleccionar un país
Seleccione su país para acceder a contenidos nacionales

PSEN 2.1p-24/PSEN2.1-20/8mm/LED/EX/1unit

Número de producto: 502224
Magnetic safety switch PSENmag, with safety switch and square actuator, ATEX certificate, 4-pin M8 male connector, incl. 1 pair CABLE/M8/CLIP to secure 1 M8 plug-in connector

Unidad

Guardar cesta de compra

Cree un pedido nuevo o solicite una oferta personalizada.

Seleccione el uso previsto

Homologación CE  
UKCA  
cULus Listed  
ATEX  
electrosuisse  
TÜV  
EAC  
ECOLAB  
Principio de sensor magnético  
Nivel codif. según ISO 14119 baja  
Clasif. según EN 60947-5-3 PDDB  
¿Apto para conexión serie no  
tipo unidad Unidad  
 
Tensión alimentación (V) 24  V
Tipo tensión de aliment. U1 DC  
Tensión de conmutación 24  V
ATEX Número de certificado SEV 12 ATEX 0121 X  
ATEX Categoría gas  
ATEX Categoría polvo II 3D Ex mc tc IIIC T80°C  
ATEX Ámbito uso ATEX X X: -25°C ≤ ta ≤ +55°C  
Temperatura ambiente -25 - 55  °C
Tolerancia de humedad s. norma IEC 60068-2-30  
Dato sobre resistencia humedad 93 % H. R. con 40 °C  
Altura func. máx. s. n. m. 2000 m  
CEM según normativa .... EN 60947-5-3  
Vibraciones según norma ... EN 60947-5-2  
Acel. choque según norma 1 30 g  
Grado suciedad dist.fuga/disp. 3  
Carcasa de clase de protección  
 
Accionador tipo 1 PSEN 2.1-20  
Sensor de montaje enrasado Sí, consultar instr. montaje  
Tipo de conexión M8, 4pol. macho  
Material carcasa superior PC  
Dimensión de altura 45  mm
Dimensión Ancho 26  mm
Dimensión Profundidad 13  mm
Peso neto 35  g
Peso bruto 42  g
 
Directiva RoHS 2011/65/UE  
2015/863/UE  
Conformidad RoHS sí  
Excepciones RoHS sí  
Excep. RoHS según Directiva 7c I  
Cumplimiento de REACh al menos una sustancia SVHC  
Sustancias contenidas en REACh Óxido de plomo  
% del contaminante > 0,1%  
Número CAS 1317-36-8  
WEEE classifikation (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
Entrada SCIP disponible sí  
 
Harmonized System Code 85365019  
UNSPSC 25 39122205  
Código EAN 4046548026924  
ECLASS Version ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27272402  
ETIM Version ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000026  
ETIM Reference Feature EC002544  
Volumen 0  
 

Accesorios Opcionales

PSEN i1 Interface for 4 PSEN 2
PSEN i1 Interface for 4 PSEN 2 535110
Interface module, for series connection of several PSENmag, 96 x 48 x 43.5mm (H x W x D), connection type spring-loaded terminals.
PSEN screw M4x16 10pcs
PSEN screw M4x16 10pcs 540310
One-way screws, one-way slot, M4x16, material stainless steel, PU = 10 pieces, suitable for actuator: PSEN 1.1, PSEN 2.1, PSEN me1.x AS, PSENme4.
CABLE/M8/CLIP
CABLE/M8/CLIP C1000080
Manipulation protection for plug-in connector and protection againstunintended disconnection, for single use, 4 pieces for securing 4 M8 plug-in connectors
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 2m
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 2m 533111
Connection cable, PUR, yellow RAL1003, suitable for drag chains, 4-pin,socket straight M8, on open line end, A-coded, cable length: 2m
PSEN Winkel / bracket
PSEN Winkel / bracket 532110
Mounting bracket PSENmag, PU = 1 piece.
PSEN Distanzplatte / spacer (10 pcs.)
PSEN Distanzplatte / spacer (10 pcs.) 534310
Spacer for PSEN 1.1 and PSEN 2.1, PU = 10 pieces.
PSEN reverse spacer
PSEN reverse spacer 534320
Reverse mounting plate, for all PSEN square design, PU = 2 pieces.
PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 2m
PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 2m 533110
Connection cable, PUR, yellow RAL1003, suitable for drag chains, 4-pin,socket angled M8, on open line end, A-coded, cable length: 2m
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 5m
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 5m 533121
Connection cable, PUR, yellow RAL1003, suitable for drag chains, 4-pin,socket straight M8, on open line end, A-coded, cable length: 5m
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 10m
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 10m 533131
Connection cable, PUR, yellow RAL1003, suitable for drag chains, 4-pin,socket straight M8, on open line end, A-coded, cable length: 10m
PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 5m
PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 5m 533120
Connection cable, PUR, yellow RAL1003, suitable for drag chains, 4-pin,socket angled M8, on open line end, A-coded, cable length: 5m
PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 10m
PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 10m 533130
Connection cable, PUR, yellow RAL1003, suitable for drag chains, 4-pin,socket angled M8, on open line end, A-coded, cable length: 10m
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 30m
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 30m 533141
Connection cable, PUR, yellow RAL1003, suitable for drag chains, 4-pin,socket straight M8, on open line end, A-coded, cable length: 30m
PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 30m
PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 30m 533140
Connection cable, PUR, yellow RAL1003, suitable for drag chains, 4-pin,socket angled M8, on open line end, A-coded, cable length: 30m
PSS67 Cable M8sf M12sm, 3m
PSS67 Cable M8sf M12sm, 3m 380200
Connection cable, PUR, yellow RAL1003, suitable for drag chains, 4-pin,socket straight M8, on connector straight M12, A-coded, cable length: 3m
PSS67 Cable M8sf M12sm, 30m
PSS67 Cable M8sf M12sm, 30m 380203
Connection cable, PUR, yellow RAL1003, suitable for drag chains, 4-pin,socket straight M8, on connector straight M12, A-coded, cable length: 30m
PSS67 Cable M8af M12sm, 3m
PSS67 Cable M8af M12sm, 3m 380204
Connection cable, PUR, yellow RAL1003, suitable for drag chains, 4-pin,socket angled M8, on connector straight M12, A-coded, cable length: 3m
PSEN ma adapter
PSEN ma adapter 380300
Cable, adapter, IP68, M12 female connector, black, straight, 4-pin, A- coded on M12 male connector, black, angled, 5-pin, A-coded, PUR, 0.1 m, 4× 0.34 mm², black, to connect the sensors PSENmag (safety switch)/PIT en1.0 (enabling switch) to PSS67 and PDP67.
PSS67 Cable M8sf M12sm, 5m
PSS67 Cable M8sf M12sm, 5m 380201
Connection cable, PUR, yellow RAL1003, suitable for drag chains, 4-pin,socket straight M8, on connector straight M12, A-coded, cable length: 5m
PDP67 F 8DI ION
PDP67 F 8DI ION 773600
Decentralised input module for PNOZmulti, protection type IP67,connection via connection module, 8 safe digital inputs, 8 outputs configurable as a standard, test pulse or 24 V.
PSS67 Cable M8sf M12sm, 10m
PSS67 Cable M8sf M12sm, 10m 380202
Connection cable, PUR, yellow RAL1003, suitable for drag chains, 4-pin,socket straight M8, on connector straight M12, A-coded, cable length: 10m
PSS67 Cable M8af M12sm, 30m
PSS67 Cable M8af M12sm, 30m 380207
Connection cable, PUR, yellow RAL1003, suitable for drag chains, 4-pin,socket angled M8, on connector straight M12, A-coded, cable length: 30m
PSS67 Cable M8af M12sm, 5m
PSS67 Cable M8af M12sm, 5m 380205
Connection cable, PUR, yellow RAL1003, suitable for drag chains, 4-pin,socket angled M8, on connector straight M12, A-coded, cable length: 5m
PSS67 Cable M8af M12sm, 10m
PSS67 Cable M8af M12sm, 10m 380206
Connection cable, PUR, yellow RAL1003, suitable for drag chains, 4-pin,socket angled M8, on connector straight M12, A-coded, cable length: 10m

Accesorios Obligatorios

PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 2m
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 2m 533111
Connection cable, PUR, yellow RAL1003, suitable for drag chains, 4-pin,socket straight M8, on open line end, A-coded, cable length: 2m
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 5m
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 5m 533121
Connection cable, PUR, yellow RAL1003, suitable for drag chains, 4-pin,socket straight M8, on open line end, A-coded, cable length: 5m
PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 2m
PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 2m 533110
Connection cable, PUR, yellow RAL1003, suitable for drag chains, 4-pin,socket angled M8, on open line end, A-coded, cable length: 2m
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 10m
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 10m 533131
Connection cable, PUR, yellow RAL1003, suitable for drag chains, 4-pin,socket straight M8, on open line end, A-coded, cable length: 10m
PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 5m
PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 5m 533120
Connection cable, PUR, yellow RAL1003, suitable for drag chains, 4-pin,socket angled M8, on open line end, A-coded, cable length: 5m
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 30m
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 30m 533141
Connection cable, PUR, yellow RAL1003, suitable for drag chains, 4-pin,socket straight M8, on open line end, A-coded, cable length: 30m
PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 10m
PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 10m 533130
Connection cable, PUR, yellow RAL1003, suitable for drag chains, 4-pin,socket angled M8, on open line end, A-coded, cable length: 10m
PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 30m
PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 30m 533140
Connection cable, PUR, yellow RAL1003, suitable for drag chains, 4-pin,socket angled M8, on open line end, A-coded, cable length: 30m