Cerrar
Estás en el sitio web internacional de Pilz
Seleccionar un país
Seleccione su país para acceder a contenidos nacionales
{"id":"570280","name":"PSEN hs1 hinge","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0110","00106002217079","0010600221707980E8"]}
La imagen real puede variar
PSEN hs1 hinge
Número de producto: 570280
Blank hinge with the same dimensions as safe hinge switch
PSEN hs1.
Unidad
Añadir
Guardar cesta de compra
Cree un pedido nuevo o solicite una oferta personalizada.
Seleccione el uso previsto
Informacion General
Homologación |
CE
BG cCSAus |
Bisagra de la puerta | izquierda y derecha |
Datos técnicos
Datos medioambientales
Temperatura ambiente | -25 - 70 °C |
Datos mecanicos
Dimensión de altura | 83 mm |
Dimensión Ancho | 82 mm |
Dimensión Profundidad | 19 mm |
Peso neto | 268 g |
Peso bruto | 296 g |
Medio ambiente
Directiva RoHS |
2011/65/UE
2015/863/UE |
Conformidad RoHS | sí |
Excepciones RoHS | no |
Cumplimiento de REACh | No contiene sustancias SVHC |
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Datos comerciales
Harmonized System Code | 83021000 |
UNSPSC 25 | 39122205 |
Código EAN | 4046548062427 |
ECLASS Version | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27272601 |
ETIM Version | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000026 |
ETIM Reference Feature | EC000030 |
Volumen | 0 |