Cerrar
Estás en el sitio web internacional de Pilz
Seleccionar un país
Seleccione su país para acceder a contenidos nacionales
{"id":"570281","name":"PSEN hs kit1","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0110","00106002217079","0010600221707980E8"]}
La imagen real puede variar
PSEN hs kit1
Número de producto: 570281
GTIN: 4046548062434
Tool for setting the switching point on PSEN hs1.
Unidad
Añadir
Guardar cesta de compra
Cree un pedido nuevo o solicite una oferta personalizada.
Seleccione el uso previsto
Informacion General
| Homologación |
CE
BG cCSAus |
Datos técnicos
Datos medioambientales
| Temperatura ambiente |
-25
70 |
Datos mecanicos
| Dimensión de altura | 10 |
| Dimensión Ancho | 120 |
| Dimensión Profundidad | 170 |
| Peso neto | 6 |
| Peso bruto | 29 |
Medio ambiente
| Directiva RoHS |
2011/65/UE
2015/863/UE |
| Conformidad RoHS | sí |
| Excepciones RoHS | no |
| Cumplimiento de REACh | No contiene sustancias SVHC |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Datos comerciales
| ECLASS Version | ECLASS-13 |
| ECLASS Reference Feature | 27272691 |
| ETIM Version | ETIM-9.0 |
| ETIM Reference Group | EC002026 |
| ETIM Reference Feature | EC000030 |
| UNSPSC 25 | 39122205 |
| GTIN | 4046548062434 |
| Volumen | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85389099 |
| Tipo de número arancelario | TARIC |
| Use of customs tariff number |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Canti. por unidad de embalaje | 1 |