text.skipToContent text.skipToNavigation
Cerrar 

Estás en el sitio web internacional de Pilz



Seleccionar un país
Seleccione su país para acceder a contenidos nacionales

PSEN cs5.11n 1switch

Número de producto: 542063
GTIN: 4046548085914
RFiD safety switch, 2 safe SC outputs, male connector M12/5- pin, for applications up to SIL 3 or PL e, IP67, typ. operating distance (square) 11 mm, Sao = 8 mm, Sar = 20 mm, PU = 1 piece coded switch, magnetic latching.

Unidad

Guardar cesta de compra

Cree un pedido nuevo o solicite una oferta personalizada.

Seleccione el uso previsto

RFiD safety switch, 2 safe SC outputs, male connector M12/5- pin, for applications up to SIL 3 or PL e, IP67, typ. operating distance (square) 11 mm, Sao = 8 mm, Sar = 20 mm, PU = 1 piece coded switch, magnetic latching.

Homologación CE  
UKCA  
cULus Listed  
FCC  
IC  
TÜV  
ECOLAB  
EAC (Eurasian)  
Principio de sensor Transponder  
Nivel codif. según ISO 14119 gering  
Clasif. según EN 60947-5-3 PDDB  
Codificación transpondedores codiert  
¿Apto para conexión serie nein  
tipo unidad Sensor  
 
Tensión alimentación (V) 24  
Tipo tensión de aliment. U1 DC  
Consumo de energía DC 1  
Número de salidas OSSD 2  
Número salidas de diagnóstico 1  
Sep. potencial salidas semi. nein  
Salida semic. resist. corto. ja  
Cat. de uso según EN 60947-1 DC-12  
Norma para temp. ambiente EN 60068-2-14  
Temperatura ambiente -25  
Temp. ambiental máx. para Hmáx +60 °C  
Temp. ambiental máx. a 2000 m +70 °C  
Temperatura almac. según norma EN 60068-2-1/-2  
Tolerancia de humedad s. norma EN 60068-2-30  
Dato sobre resistencia humedad 93 % r. F. bei 40 °C  
Altura func. máx. s. n. m. 4000 m  
CEM según normativa .... EN 60947-5-3  
Vibraciones según norma ... EN 60947-5-2  
Acel. choque según norma 1 30g  
Categoría de sobretensión III  
Grado suciedad dist.fuga/disp. 3  
Carcasa de clase de protección IP66  
IP67  
Modif. dist.conm. modif. temp. +-0,02mm/°C  
Fuerza bloqueo del imán 30  
Accionador tipo 1 PSEN cs5.11 M12  
Sensor de montaje enrasado Ja, Montagehinweis beachten  
Tipo de conexión M12, 5pol. male  
Material del producto PBT  
PA+GF  
Polycarbonat  
Dimensión de altura 26.4  
Dimensión Ancho 101.6  
Dimensión Profundidad 19  
Peso neto 75  
Peso bruto 85  
Frecuencia de servicio 122 kHz - 128 kHz  
 
Directiva RoHS 2011/65/UE  
2015/863/UE  
Conformidad RoHS sí  
Excepciones RoHS sí  
Excep. RoHS según Directiva 7c I  
Cumplimiento de REACh al menos una sustancia SVHC  
Sustancias contenidas en REACh Óxido de plomo  
% del contaminante > 0,1%  
Número CAS 1317-36-8  
Entrada SCIP disponible sí  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS Version ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27274601  
ETIM Version ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000026  
ETIM Reference Feature EC002592  
UNSPSC 25 39122205  
GTIN 4046548085914  
Volumen 0  dm3
Harmonized System Code 85365019  
Tipo de número arancelario TARIC  
Use of customs tariff number Ausfuhr  
Einfuhr  
Canti. por unidad de embalaje 1  
 

Accesorios Obligatorios

PSEN cs5.11 M12 1actuator
PSEN cs5.11 M12 1actuator 542081
RFiD actuator for safety switch PSEN cs5.11 M12, IP67, PU = 1 piece, magnetic latching.

Accesorios Opcionales

PSS67 Cable M12sf M12sm, 3m
PSS67 Cable M12sf M12sm, 3m 380208
Connection cable, PUR, yellow RAL1003, 5-pin, socket straight, on connector straight M12, A-coded, cable length: 3m
PSS67 Cable M12sf M12sm, 5m
PSS67 Cable M12sf M12sm, 5m 380209
Connection cable, PUR, yellow RAL1003, 5-pin, socket straight, on connector straight M12, A-coded, cable length: 5m
PSS67 Cable M12sf M12sm, 10m
PSS67 Cable M12sf M12sm, 10m 380210
Connection cable, PUR, yellow RAL1003, 5-pin, socket straight, on connector straight M12, A-coded, cable length: 10m
PSS67 Cable M12sf M12sm, 30m
PSS67 Cable M12sf M12sm, 30m 380211
Connection cable, PUR, yellow RAL1003, 5-pin, socket straight, on connector straight M12, A-coded, cable length: 30m
PSS67 Cable M12af M12am, 3m
PSS67 Cable M12af M12am, 3m 380212
Connection cable, PUR, yellow RAL1003, 5-pin, socket angled, on connector angled M12, A-coded, cable length: 3m
PSS67 Cable M12af M12am, 5m
PSS67 Cable M12af M12am, 5m 380213
Connection cable, PUR, yellow RAL1003, 5-pin, socket angled, on connector angled M12, A-coded, cable length: 5m
PSS67 Cable M12af M12am, 10m
PSS67 Cable M12af M12am, 10m 380214
Connection cable, PUR, yellow RAL1003, 5-pin, socket angled, on connector angled M12, A-coded, cable length: 10m
PSS67 Cable M12af M12am, 30m
PSS67 Cable M12af M12am, 30m 380215
Connection cable, PUR, yellow RAL1003, 5-pin, socket angled, on connector angled M12, A-coded, cable length: 30m
PSS67 cable M12-5sf, M12-5sm, 20m
PSS67 cable M12-5sf, M12-5sm, 20m 380220
Connection cable, PUR, yellow RAL1003, 5-pin, socket straight, on connector straight M12, A-coded, cable length: 20m
PSEN Winkel / bracket
PSEN Winkel / bracket 532110
Mounting bracket PSENmag, PU = 1 piece.
PSEN mag/cs bracket straight
PSEN mag/cs bracket straight 532111
Assembly aid, for PSENmag and PSENcode. Alignment guide. PU = 2 pieces.
PSEN screw M4x20 10pcs
PSEN screw M4x20 10pcs 540313
One-way screws, one-way slot, M4x20, material stainless steel, PU = 10 pieces, suitable for actuator: PSEN cs5.1n, PSEN cs5.1 M12/8, PSEN cs5.11, PSEN cs5.13, PSEN cs6.1n, PSEN cs6.2n, PSEN cs6.11, PSEN cs6.21.
PSEN screw M4x26 10pcs
PSEN screw M4x26 10pcs 540314
One-way screws, one-way slot, M4x26, material stainless steel, PU = 10 pieces, suitable for actuator: PSENmag with spacer.
PSEN op cable axial M12 5-pole 30m
PSEN op cable axial M12 5-pole 30m 630297
Connection cable, PUR, yellow RAL1003, 5-pin, socket straight M12, on open line end, A-coded, cable length: 30m
PSEN cable M12-5sf 20m
PSEN cable M12-5sf 20m 630298
Connection cable, PUR, yellow RAL1003, 5-pin, socket straight M12, on open line end, A-coded, cable length: 20m
PSEN op cable axial M12 5-pole 3m
PSEN op cable axial M12 5-pole 3m 630310
Connection cable, PUR, yellow RAL1003, 5-pin, socket straight M12, on open line end, A-coded, cable length: 3m
PSEN op cable axial M12 5-pole 5m
PSEN op cable axial M12 5-pole 5m 630311
Connection cable, PUR, yellow RAL1003, 5-pin, socket straight M12, on open line end, A-coded, cable length: 5m
PSEN op cable axial M12 5-pole 10m
PSEN op cable axial M12 5-pole 10m 630312
Connection cable, PUR, yellow RAL1003, 5-pin, socket straight M12, on open line end, A-coded, cable length: 10m
PSEN op cable angle M12 5-pole  3m
PSEN op cable angle M12 5-pole 3m 630347
Connection cable, PUR, yellow RAL1003, 5-pin, socket angled M12, on open line end, A-coded, cable length: 3m
PSEN op cable angle M12 5-pole  5m
PSEN op cable angle M12 5-pole 5m 630348
Connection cable, PUR, yellow RAL1003, 5-pin, socket angled M12, on open line end, A-coded, cable length: 5m
PSEN op cable angle M12 5-pole 10m
PSEN op cable angle M12 5-pole 10m 630349
Connection cable, PUR, yellow RAL1003, 5-pin, socket angled M12, on open line end, A-coded, cable length: 10m
PSEN op cable angle M12 5-pole 30m
PSEN op cable angle M12 5-pole 30m 630350
Connection cable, PUR, yellow RAL1003, 5-pin, socket angled M12, on open line end, A-coded, cable length: 30m
PDP67 F 8DI ION
PDP67 F 8DI ION 773600
Decentralised input module for PNOZmulti, protection type IP67,connection via connection module, 8 safe digital inputs, 8 outputs configurable as a standard, test pulse or 24 V.
PDP67 F 8DI ION HP
PDP67 F 8DI ION HP 773601
Decentralised input module for PNOZmulti, protection type IP67,connection via connection module, 8 safe digital inputs, 8 outputs configurable as a standard, test pulse or 24 V, separate supply of outputs.
PDP67 F 8DI ION VA
PDP67 F 8DI ION VA 773614
Decentralised input module for PNOZmulti, protection type IP67,connection via connection module, 8 safe digital inputs, 8 outputs configurable as a standard, test pulse or 24 V, stainless steel connectors.
PDP67 F 8DI ION HP VA
PDP67 F 8DI ION HP VA 773615
Decentralised input module for PNOZmulti, protection type IP67,connection via connection module, 8 safe digital inputs, 8 outputs configurable as standard, test pulse or 24 V, additional supply voltage, stainless steel connectors.