Cerrar
Estás en el sitio web internacional de Pilz
Seleccionar un país
Seleccione su país para acceder a contenidos nacionales
{"id":"542087","name":"PSEN cs5.1 low profile glue 1 actuator","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0110","00106002217046","0010600221704680KA"]}
La imagen real puede variar
PSEN cs5.1 low profile glue 1 actuator
Número de producto: 542087
RFiD actuator for safety switch PSEN cs5.x, IP67, adhesive, without
screw-on option, PU = 1 piece.
Unidad
Añadir
Guardar cesta de compra
Cree un pedido nuevo o solicite una oferta personalizada.
Seleccione el uso previsto
Informacion General
Homologación |
CE
UKCA cULus Listed EAC TÜV |
Principio de sensor | Transpondedor |
Nivel codif. según ISO 14119 | baja |
Codificación transpondedores | encriptado |
tipo unidad | Actuador |
Datos técnicos
Datos medioambientales
Norma para temp. ambiente | EN 60068-2-14 |
Temperatura ambiente |
-25
70 |
Temp. ambiental máx. para Hmáx | +60 °C |
Temp. ambiental máx. a 2000 m | +70 °C |
Temperatura almac. según norma | EN 60068-2-1/-2 |
Tolerancia de humedad s. norma | EN 60068-2-30 |
Dato sobre resistencia humedad | 93 % H. R. con 40 °C |
Altura func. máx. s. n. m. | 4000 m |
CEM según normativa .... | EN 60947-5-3 |
Vibraciones según norma ... | EN 60947-5-2 |
Acel. choque según norma 1 | 30 g |
Carcasa de clase de protección |
Datos mecanicos
Material carcasa superior | PBT |
Dimensión de altura | 3.8 |
Dimensión Ancho | 18 |
Dimensión Profundidad | 18 |
Peso neto | 2 |
Peso bruto | 5 |
Transpondedor
Frecuencia de servicio | 122 kHz - 128 kHz |
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
Harmonized System Code | 85389099 |
UNSPSC 25 | 39122205 |
Código EAN | 4046548095135 |
ECLASS Version | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27274002 |
ETIM Version | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000026 |
ETIM Reference Feature | EC001487 |
Volumen | 0 |