text.skipToContent text.skipToNavigation
Cerrar 

Estás en el sitio web internacional de Pilz



Seleccionar un país
Seleccione su país para acceder a contenidos nacionales

PSEN cs1.19n 1 switch

Número de producto: 540353
GTIN: 4046548070712
RFiD safety switch 2 safe SC outputs, 5-pin M12 male connector, 4 actuation directions, IP67, switching distance 21 mm, Sao = 15 mm, Sar= 40 mm, PU = 1 piece coded switch without actuator.

Unidad

Guardar cesta de compra

Cree un pedido nuevo o solicite una oferta personalizada.

Seleccione el uso previsto

Homologación CE  
UKCA  
cULus Listed  
FCC  
IC  
EAC (Eurasian)  
TÜV  
Principio de sensor Transponder  
Nivel codif. según ISO 14119 gering  
Clasif. según EN 60947-5-3 PDDB  
Codificación transpondedores codiert  
¿Apto para conexión serie nein  
tipo unidad Sensor  
 
Tensión alimentación (V) 24  
Tipo tensión de aliment. U1 DC  
Consumo de energía DC 2  
Número de salidas OSSD 2  
Sep. potencial salidas semi. nein  
Salida semic. resist. corto. ja  
Cat. de uso según EN 60947-1 DC-12  
Norma para temp. ambiente EN 60068-2-14  
Temperatura ambiente -25  
Temp. ambiental máx. para Hmáx
Temp. ambiental máx. a 2000 m +55 °C  
Temperatura almac. según norma EN 60068-2-1/-2  
Tolerancia de humedad s. norma EN 60068-2-78  
Dato sobre resistencia humedad 93 % r. F. bei 40 °C  
Altura func. máx. s. n. m. 4000 m  
CEM según normativa .... EN 60947-5-3  
Vibraciones según norma ... EN 60947-5-2  
Acel. choque según norma 1 30g  
Categoría de sobretensión III  
Grado suciedad dist.fuga/disp. 3  
Carcasa de clase de protección IP67  
Modif. dist.conm. modif. temp. +-0,01mm/°C  
Accionador tipo 1 PSEN cs1.19  
Sensor de montaje enrasado Ja, Montagehinweis beachten  
Tipo de conexión M12, 5pol. male  
Material carcasa superior PBT  
Dimensión de altura 75  
Dimensión Ancho 40  
Dimensión Profundidad 40  
Peso neto 130  
Peso bruto 164  
Frecuencia de servicio 122 kHz - 128 kHz  
 
Directiva RoHS 2011/65/UE  
2015/863/UE  
Conformidad RoHS sí  
Excepciones RoHS sí  
Excep. RoHS según Directiva 7a  
7c I  
Cumplimiento de REACh al menos una sustancia SVHC  
Sustancias contenidas en REACh Plomo  
Óxido de plomo  
% del contaminante > 0,1%  
Número CAS 7439-92-1  
1317-36-8  
Entrada SCIP disponible sí  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS Version ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27274601  
ETIM Version ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000026  
ETIM Reference Feature EC001829  
UNSPSC 25 39122205  
GTIN 4046548070712  
Volumen 0  dm3
Harmonized System Code 85365019  
Tipo de número arancelario TARIC  
Use of customs tariff number Ausfuhr  
Einfuhr  
Canti. por unidad de embalaje 1  
 

Accesorios para la puesta en marcha

PSEN cs1.19-OSSD1&2 1actuator
PSEN cs1.19-OSSD1&2 1actuator 540380
RFiD actuator for safety switch PSEN cs1.19, IP67, PU = 1 piece, OSSD 1&2.
PSEN cs1.19-OSSD1 1actuator
PSEN cs1.19-OSSD1 1actuator 540382
RFiD actuator for safety switch PSEN cs1.19, IP67, PU = 1 piece, OSSD1.
PSEN cs1.19-OSSD2  1actuator
PSEN cs1.19-OSSD2 1actuator 540383
RFiD actuator for safety switch PSEN cs1.19, IP67, PU = 1 piece, OSSD2.

Accesorios Opcionales

PSS67 Cable M12sf M12sm, 3m
PSS67 Cable M12sf M12sm, 3m 380208
Connection cable, PUR, yellow RAL1003, 5-pin, socket straight, on connector straight M12, A-coded, cable length: 3m
PSS67 Cable M12sf M12sm, 5m
PSS67 Cable M12sf M12sm, 5m 380209
Connection cable, PUR, yellow RAL1003, 5-pin, socket straight, on connector straight M12, A-coded, cable length: 5m
PSS67 Cable M12sf M12sm, 10m
PSS67 Cable M12sf M12sm, 10m 380210
Connection cable, PUR, yellow RAL1003, 5-pin, socket straight, on connector straight M12, A-coded, cable length: 10m
PSS67 Cable M12sf M12sm, 30m
PSS67 Cable M12sf M12sm, 30m 380211
Connection cable, PUR, yellow RAL1003, 5-pin, socket straight, on connector straight M12, A-coded, cable length: 30m
PSS67 Cable M12af M12am, 3m
PSS67 Cable M12af M12am, 3m 380212
Connection cable, PUR, yellow RAL1003, 5-pin, socket angled, on connector angled M12, A-coded, cable length: 3m
PSS67 Cable M12af M12am, 5m
PSS67 Cable M12af M12am, 5m 380213
Connection cable, PUR, yellow RAL1003, 5-pin, socket angled, on connector angled M12, A-coded, cable length: 5m
PSS67 Cable M12af M12am, 10m
PSS67 Cable M12af M12am, 10m 380214
Connection cable, PUR, yellow RAL1003, 5-pin, socket angled, on connector angled M12, A-coded, cable length: 10m
PSS67 Cable M12af M12am, 30m
PSS67 Cable M12af M12am, 30m 380215
Connection cable, PUR, yellow RAL1003, 5-pin, socket angled, on connector angled M12, A-coded, cable length: 30m
PSS67 cable M12-5sf, M12-5sm, 20m
PSS67 cable M12-5sf, M12-5sm, 20m 380220
Connection cable, PUR, yellow RAL1003, 5-pin, socket straight, on connector straight M12, A-coded, cable length: 20m
PSEN screw M5x10 10pcs
PSEN screw M5x10 10pcs 540311
One-way screws, one-way slot, M5x10, material stainless steel, PU = 10 pieces, suitable for actuator: PSEN cs1.x, PSEN cs2.x.
PSEN screw M5x20 10pcs
PSEN screw M5x20 10pcs 540312
One-way screws, one-way slot, M5x20, material stainless steel, PU = 10 pieces, suitable for actuator: PSEN cs1.x, PSEN cs2.x, PSEN me1.x AR, PSEN me2.x, PSEN me3.x, PSEN sl.
PSEN op cable axial M12 5-pole 30m
PSEN op cable axial M12 5-pole 30m 630297
Connection cable, PUR, yellow RAL1003, 5-pin, socket straight M12, on open line end, A-coded, cable length: 30m
PSEN cable M12-5sf 20m
PSEN cable M12-5sf 20m 630298
Connection cable, PUR, yellow RAL1003, 5-pin, socket straight M12, on open line end, A-coded, cable length: 20m
PSEN op cable axial M12 5-pole 3m
PSEN op cable axial M12 5-pole 3m 630310
Connection cable, PUR, yellow RAL1003, 5-pin, socket straight M12, on open line end, A-coded, cable length: 3m
PSEN op cable axial M12 5-pole 5m
PSEN op cable axial M12 5-pole 5m 630311
Connection cable, PUR, yellow RAL1003, 5-pin, socket straight M12, on open line end, A-coded, cable length: 5m
PSEN op cable axial M12 5-pole 10m
PSEN op cable axial M12 5-pole 10m 630312
Connection cable, PUR, yellow RAL1003, 5-pin, socket straight M12, on open line end, A-coded, cable length: 10m
PSEN op cable angle M12 5-pole  3m
PSEN op cable angle M12 5-pole 3m 630347
Connection cable, PUR, yellow RAL1003, 5-pin, socket angled M12, on open line end, A-coded, cable length: 3m
PSEN op cable angle M12 5-pole  5m
PSEN op cable angle M12 5-pole 5m 630348
Connection cable, PUR, yellow RAL1003, 5-pin, socket angled M12, on open line end, A-coded, cable length: 5m
PSEN op cable angle M12 5-pole 10m
PSEN op cable angle M12 5-pole 10m 630349
Connection cable, PUR, yellow RAL1003, 5-pin, socket angled M12, on open line end, A-coded, cable length: 10m
PSEN op cable angle M12 5-pole 30m
PSEN op cable angle M12 5-pole 30m 630350
Connection cable, PUR, yellow RAL1003, 5-pin, socket angled M12, on open line end, A-coded, cable length: 30m
PDP67 F 8DI ION
PDP67 F 8DI ION 773600
Decentralised input module for PNOZmulti, protection type IP67,connection via connection module, 8 safe digital inputs, 8 outputs configurable as a standard, test pulse or 24 V.