text.skipToContent text.skipToNavigation
Cerrar 

Estás en el sitio web internacional de Pilz



Seleccionar un país
Seleccione su país para acceder a contenidos nacionales

PSEN cs1.19-OSSD1 1actuator

Número de producto: 540382
GTIN: 4046548070736
RFiD actuator for safety switch PSEN cs1.19, IP67, PU = 1 piece, OSSD1.

Unidad

Guardar cesta de compra

Cree un pedido nuevo o solicite una oferta personalizada.

Seleccione el uso previsto

Homologación CE  
UKCA  
cULus Listed  
TÜV  
EAC (Eurasian)  
Principio de sensor Transponder  
Codificación transpondedores codiert  
tipo unidad Betätiger  
 
Norma para temp. ambiente EN 60068-2-14  
Temperatura ambiente -25  
Temp. ambiental máx. para Hmáx
Temp. ambiental máx. a 2000 m +55 °C  
Temperatura almac. según norma EN 60068-2-1/-2  
Tolerancia de humedad s. norma EN 60068-2-78  
Dato sobre resistencia humedad 93 % r. F. bei 40 °C  
Altura func. máx. s. n. m. 4000 m  
CEM según normativa .... EN 60947-5-3  
Vibraciones según norma ... EN 60947-5-2  
Acel. choque según norma 1 30g  
Categoría de sobretensión III  
Grado suciedad dist.fuga/disp. 3  
Carcasa de clase de protección IP6K9K  
Material carcasa superior PBT  
Dimensión de altura 11  
Dimensión Ancho 40  
Dimensión Profundidad 40  
Peso neto 20  
Peso bruto 25  
Frecuencia de servicio 122 kHz - 128 kHz  
 
Directiva RoHS 2011/65/UE  
2015/863/UE  
Conformidad RoHS sí  
Excepciones RoHS no  
Cumplimiento de REACh No contiene sustancias SVHC  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS Version ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27274002  
ETIM Version ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000026  
ETIM Reference Feature EC001487  
UNSPSC 25 39122205  
GTIN 4046548070736  
Volumen 0  dm3
Harmonized System Code 85389099  
Tipo de número arancelario TARIC  
Use of customs tariff number Ausfuhr  
Einfuhr  
Canti. por unidad de embalaje 1  
 

Accesorios para la puesta en marcha

PSEN cs1.19n   1 switch
PSEN cs1.19n 1 switch 540353
RFiD safety switch 2 safe SC outputs, 5-pin M12 male connector, 4 actuation directions, IP67, switching distance 21 mm, Sao = 15 mm, Sar= 40 mm, PU = 1 piece coded switch without actuator.

Accesorios Opcionales

PSEN screw M5x10 10pcs
PSEN screw M5x10 10pcs 540311
One-way screws, one-way slot, M5x10, material stainless steel, PU = 10 pieces, suitable for actuator: PSEN cs1.x, PSEN cs2.x.
PSEN screw M5x20 10pcs
PSEN screw M5x20 10pcs 540312
One-way screws, one-way slot, M5x20, material stainless steel, PU = 10 pieces, suitable for actuator: PSEN cs1.x, PSEN cs2.x, PSEN me1.x AR, PSEN me2.x, PSEN me3.x, PSEN sl.