Cerrar
Estás en el sitio web internacional de Pilz
Seleccionar un país
Seleccione su país para acceder a contenidos nacionales
{"id":"540080","name":"PSEN cs1.1 1 actuator","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0110","00106002217046","0010600221704680GF"]}
La imagen real puede variar
PSEN cs1.1 1 actuator
Número de producto: 540080
GTIN: 4046548003031
Accionador para interruptor de seguridad encriptado PSENcode 1.x/2.x, VP= 1
accionador.
Unidad
Añadir
Guardar cesta de compra
Cree un pedido nuevo o solicite una oferta personalizada.
Seleccione el uso previsto
Informacion General
| Homologación |
CE
UKCA cULus Listed EAC (Eurasian) TÜV |
| Principio de sensor | Transponder |
| Nivel codif. según ISO 14119 | gering |
| Codificación transpondedores | codiert |
| tipo unidad | Betätiger |
Datos técnicos
Datos medioambientales
| Norma para temp. ambiente | EN 60068-2-14 |
| Temperatura ambiente | -25 |
| Temp. ambiental máx. para Hmáx | +60 °C |
| Temp. ambiental máx. a 2000 m | +70 °C |
| Temperatura almac. según norma | EN 60068-2-1/-2 |
| Tolerancia de humedad s. norma | EN 60068-2-78 |
| Dato sobre resistencia humedad | 93 % r. F. bei 40 °C |
| Altura func. máx. s. n. m. | 4000 m |
| CEM según normativa .... | EN 60947-5-3 |
| Vibraciones según norma ... | EN 60947-5-2 |
| Acel. choque según norma 1 | 30g |
| Carcasa de clase de protección | IP6K9K |
Datos mecanicos
| Material carcasa superior | PBT |
| Dimensión de altura | 11 |
| Dimensión Ancho | 40 |
| Dimensión Profundidad | 40 |
| Peso neto | 20 |
| Peso bruto | 21 |
Transpondedor
| Frecuencia de servicio | 122 kHz - 128 kHz |
Medio ambiente
| Directiva RoHS |
2011/65/UE
2015/863/UE |
| Conformidad RoHS | sí |
| Excepciones RoHS | no |
| Cumplimiento de REACh | No contiene sustancias SVHC |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Datos comerciales
| ECLASS Version | ECLASS-13 |
| ECLASS Reference Feature | 27274002 |
| ETIM Version | ETIM-9.0 |
| ETIM Reference Group | EG000026 |
| ETIM Reference Feature | EC001487 |
| UNSPSC 25 | 39122205 |
| GTIN | 4046548003031 |
| Volumen | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85389099 |
| Tipo de número arancelario | TARIC |
| Use of customs tariff number |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Canti. por unidad de embalaje | 1 |
Accesorios Opcionales
PSEN screw M5x10 10pcs
540311
Tornillos unidireccionales, ranura unidireccional, M5x10, material aceroinoxidable, VPE = 10
ud., en los accionadores: PSEN cs1.x, PSEN cs2.x.
PSEN screw M5x20 10pcs
540312
Tornillos unidireccionales, ranura unidireccional, M5x20, material aceroinoxidable, VPE = 10
ud., en los accionadores: PSEN cs1.x, PSEN cs2.x, PSEN me1.x AR,
PSEN me2.x, PSEN me3.x, PSEN sl.
Accesorios para la puesta en marcha
PSEN cs1.1p 1 switch
540050
Interruptor de seguridad RFiD, 2 salidas por semicond. seguras, conectormacho M12 8 polos,
4 direcciones de accionamiento, preparado para SDD, IP67, distancia deconmutación 21
mm, Sao = 15 mm, Sar = 40 mm, VP = 1 ud. interruptor encriptado sin
accionador.
PSEN cs1.1n 1switch
540053
Interruptor de seguridad RFiD, 2 salidas por semicond. seguras, conectorM12 5 polos, 4
direcciones de accionamiento, IP67, distancia de conmutación típ. 21 mm,Sao = 15 mm, Sar =
40 mm, VPE = 1 ud. interruptor encriptado.
PSEN cs1.13p/ATEX 1 switch
540055
Interruptor de seguridad RFiD, 2 salidas por semicond. seguras, conectorM12 8 polos,
IP67, 4 direcciones de accionamiento, distancia de conmutación típ.21 mm, Sao = 15 mm,
Sar = 40 mm, VPE = 1 ud. interruptor encriptado, homologación ATEX.