Cerrar
Estás en el sitio web internacional de Pilz
Seleccionar un país
Seleccione su país para acceder a contenidos nacionales
{"id":"541253","name":"PSEN cs4.2n 1switch","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0110","00106002217046","0010600221704680NI"]}
La imagen real puede variar
PSEN cs4.2n 1switch
Número de producto: 541253
GTIN: 4046548068160
Interruptor de seguridad RFiD, 2 salidas por semicond. seguras, conectorM12 5 polos, una
dirección de accionamiento, IP67, distancia de conmutación típ. 11 mm,Sao = 8 mm, Sar =
20 mm, VPE = 1 ud. interruptor encriptado completo único.
Unidad
Añadir
Guardar cesta de compra
Cree un pedido nuevo o solicite una oferta personalizada.
Seleccione el uso previsto
Interruptor de seguridad RFiD, 2 salidas por semicond. seguras, conectorM12 5 polos, una dirección de accionamiento, IP67, distancia de conmutación típ. 11 mm,Sao = 8 mm, Sar = 20 mm, VPE = 1 ud. interruptor encriptado completo único.
Informacion General
| Homologación |
CE
UKCA cULus Listed FCC IC TÜV EAC (Eurasian) |
| Principio de sensor | Transponder |
| Nivel codif. según ISO 14119 | hoch |
| Clasif. según EN 60947-5-3 | PDDB |
| Codificación transpondedores | unicat |
| ¿Apto para conexión serie | nein |
| tipo unidad | Sensor |
Datos técnicos
Datos eléctricos
| Tensión alimentación (V) | 24 |
| Tipo tensión de aliment. U1 | DC |
| Consumo de energía DC | 1 |
Salidas de semiconductores
| Número de salidas OSSD | 2 |
| Sep. potencial salidas semi. | nein |
| Salida semic. resist. corto. | ja |
| Cat. de uso según EN 60947-1 | DC-12 |
Datos medioambientales
| Norma para temp. ambiente | EN 60068-2-14 |
| Temperatura ambiente | -25 |
| Temp. ambiental máx. para Hmáx | +60 °C |
| Temp. ambiental máx. a 2000 m | +70 °C |
| Temperatura almac. según norma | EN 60068-2-1/-2 |
| Tolerancia de humedad s. norma | EN 60068-2-78 |
| Dato sobre resistencia humedad | 93 % r. F. bei 40 °C |
| Altura func. máx. s. n. m. | 4000 m |
| CEM según normativa .... | EN 60947-5-3 |
| Vibraciones según norma ... | EN 60947-5-2 |
| Acel. choque según norma 1 | 30g |
| Categoría de sobretensión | III |
| Grado suciedad dist.fuga/disp. | 3 |
| Carcasa de clase de protección | IP6K9K |
Distancias de conmutación
| Modif. dist.conmut. temp.acc1 | +-0,01mm/°C |
| Modif. dist.conmut. temp.acc2 | +-0,1mm/°C |
| Modif. dist.conmut. temp.acc3 | +-0,01mm/°C |
| Modif. dist.conmut. temp.acc4 | +-0,01mm/°C |
Datos mecanicos
| Radio flex. (al instalar) K1 | 5 x Ø |
| Sensor de montaje enrasado | Ja, Montagehinweis beachten |
| Tipo de conexión | M12, 5pol. male |
| Tipo de conductores cable | Li9Y11Y 8 x 0,14 mm2 |
| Material carcasa superior | PBT |
| Dimensión de altura | 37 |
| Dimensión Ancho | 26 |
| Dimensión Profundidad | 18 |
| Peso bruto | 60 |
Transpondedor
| Frecuencia de servicio | 122 kHz - 128 kHz |
Medio ambiente
| Directiva RoHS |
2011/65/UE
2015/863/UE |
| Conformidad RoHS | sí |
| Excepciones RoHS | sí |
| Excep. RoHS según Directiva |
7a
7c I |
| Cumplimiento de REACh | al menos una sustancia SVHC |
| Sustancias contenidas en REACh |
Plomo
Óxido de plomo |
| % del contaminante | > 0,1% |
| Número CAS |
7439-92-1
1317-36-8 |
| Entrada SCIP disponible | sí |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Datos comerciales
| ECLASS Version | ECLASS-13 |
| ECLASS Reference Feature | 27274601 |
| ETIM Version | ETIM-9.0 |
| ETIM Reference Group | EG000026 |
| ETIM Reference Feature | EC002592 |
| UNSPSC 25 | 39122205 |
| GTIN | 4046548068160 |
| Volumen | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85365019 |
| Tipo de número arancelario | TARIC |
| Use of customs tariff number |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Canti. por unidad de embalaje | 1 |
Accesorios Opcionales
PSS67 Cable M12sf M12sm, 3m
380208
Cable de conexión, PUR, amarillo RAL1003, 5 polos, conector hembra rectoM12, a
conector macho recto M12, código A, longitud del cable: 3 m
PSS67 Cable M12sf M12sm, 5m
380209
Cable de conexión, PUR, amarillo RAL1003, 5 polos, conector hembra rectoM12, a
conector macho recto M12, código A, longitud del cable: 5 m
PSS67 Cable M12sf M12sm, 10m
380210
Cable de conexión, PUR, amarillo RAL1003, 5 polos, conector hembra rectoM12, a
conector macho recto M12, código A, longitud del cable: 10 m
PSS67 Cable M12sf M12sm, 30m
380211
Cable de conexión, PUR, amarillo RAL1003, 5 polos, conector hembra rectoM12, a
conector macho recto M12, código A, longitud del cable: 30 m
PSS67 Cable M12af M12am, 3m
380212
Cable de conexión, PUR, amarillo RAL1003, 5 polos, conector hembraacodado M12, a
conector macho acodado M12, código A, longitud del cable: 3 m
PSS67 Cable M12af M12am, 5m
380213
Cable de conexión, PUR, amarillo RAL1003, 5 polos, conector hembraacodado M12, a
conector macho acodado M12, código A, longitud del cable: 5 m
PSS67 Cable M12af M12am, 10m
380214
Cable de conexión, PUR, amarillo RAL1003, 5 polos, conector hembraacodado M12, a
conector macho acodado M12, código A, longitud del cable: 10 m
PSS67 Cable M12af M12am, 30m
380215
Cable de conexión, PUR, amarillo RAL1003, 5 polos, conector hembraacodado M12, a
conector macho acodado M12, código A, longitud del cable: 30 m
PSS67 cable M12-5sf, M12-5sm, 20m
380220
Cable de conexión, PUR, amarillo RAL1003, 5 polos, conector hembra rectoM12, a
conector macho recto M12, código A, longitud del cable: 20 m
PSEN op cable axial M12 5-pole 30m
630297
Cable de conexión, PUR, amarillo RAL1003, 5 polos, conector hembra rectoM12, a
extremo de cable abierto, código A, longitud del cable: 30 m
PSEN cable M12-5sf 20m
630298
Cable de conexión, PUR, amarillo RAL1003, 5 polos, conector hembra rectoM12, a
extremo de cable abierto, código A, longitud del cable: 20 m
PSEN op cable axial M12 5-pole 3m
630310
Cable de conexión, PUR, amarillo RAL1003, 5 polos, conector hembra rectoM12, a
extremo de cable abierto, código A, longitud del cable: 3 m
PSEN op cable axial M12 5-pole 5m
630311
Cable de conexión, PUR, amarillo RAL1003, 5 polos, conector hembra rectoM12, a
extremo de cable abierto, código A, longitud del cable: 5 m
PSEN op cable axial M12 5-pole 10m
630312
Cable de conexión, PUR, amarillo RAL1003, 5 polos, conector hembra rectoM12, a
extremo de cable abierto, código A, longitud del cable: 10 m
PSEN op cable angle M12 5-pole 3m
630347
Cable de conexión, PUR, amarillo RAL1003, 5 polos, conector hembraacodado M12, a
extremo de cable abierto, código A, longitud del cable: 3 m
PSEN op cable angle M12 5-pole 5m
630348
Cable de conexión, PUR, amarillo RAL1003, 5 polos, conector hembraacodado M12, a
extremo de cable abierto, código A, longitud del cable: 5 m
PSEN op cable angle M12 5-pole 10m
630349
Cable de conexión, PUR, amarillo RAL1003, 5 polos, conector hembraacodado M12, a
extremo de cable abierto, código A, longitud del cable: 10 m
PSEN op cable angle M12 5-pole 30m
630350
Cable de conexión, PUR, amarillo RAL1003, 5 polos, conector hembraacodado M12, a
extremo de cable abierto, código A, longitud del cable: 30 m
PDP67 F 8DI ION
773600
Módulo de entrada descentralizado para PNOZmulti, grado de protecciónIP67, conexión
a través de módulo de conexión, 8 entradas digitales seguras, 8 salidasconfigurables
para automatización, tacto de prueba o 24 V.
Accesorios Obligatorios
PSEN cs2.1 1 actuator
540180
Accionador RFiD para interruptor de seguridad PSEN cs2.x, IP67, VPE = 1ud.
PSEN cs4.1 1 actuator
541180
Accionador RFiD para interruptor de seguridad PSEN cs4.x, IP67, VPE =1 ud.
PSEN cs4.1 low profile glue 1 actuator
541187
Accionador RFiD para interruptor de seguridad PSEN cs4.x, IP67,adhesivo, sin
opción enroscable, VPE = 1 ud.
PSEN cs4.1 low profile screw 1 actuator
541188
Accionador RFiD para interruptor de seguridad PSEN cs4.x, IP67,adhesivo, con
opción enroscable, VPE = 1 ud.
Accesorios para la puesta en marcha
PSEN cs2.1 1 actuator
540180
Accionador RFiD para interruptor de seguridad PSEN cs2.x, IP67, VPE = 1ud.
PSEN cs4.1 1 actuator
541180
Accionador RFiD para interruptor de seguridad PSEN cs4.x, IP67, VPE =1 ud.
PSEN cs4.1 low profile glue 1 actuator
541187
Accionador RFiD para interruptor de seguridad PSEN cs4.x, IP67,adhesivo, sin
opción enroscable, VPE = 1 ud.
PSEN cs4.1 low profile screw 1 actuator
541188
Accionador RFiD para interruptor de seguridad PSEN cs4.x, IP67,adhesivo, con
opción enroscable, VPE = 1 ud.