Cerrar
Estás en el sitio web internacional de Pilz
Seleccionar un país
Seleccione su país para acceder a contenidos nacionales
{"id":"541162","name":"PSEN cs4.1b 1switch","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0110","00106002217046","0010600221704680NI"]}
La imagen real puede variar
PSEN cs4.1b 1switch
Número de producto: 541162
RFiD safety switch, 2 safe SC outputs, connection cable 10 m,
one actuation direction, IP6K9K, typ. operating distance 11 mm, Sao = 8mm,
Sar = 20 mm, PU = 1 piece fully coded switch, max. 8
teach-in p... Más
Unidad
Añadir
Guardar cesta de compra
Cree un pedido nuevo o solicite una oferta personalizada.
Seleccione el uso previsto
RFiD safety switch, 2 safe SC outputs, connection cable 10 m, one actuation direction, IP6K9K, typ. operating distance 11 mm, Sao = 8mm, Sar = 20 mm, PU = 1 piece fully coded switch, max. 8 teach-in processes.
Informacion General
Homologación |
CE
UKCA cULus Listed FCC IC TÜV EAC |
Principio de sensor | Transpondedor |
Nivel codif. según ISO 14119 | alta |
Clasif. según EN 60947-5-3 | PDDB |
Codificación transpondedores | encriptado completo |
¿Apto para conexión serie | sí |
tipo unidad | Sensor |
Datos técnicos
Datos eléctricos
Tensión alimentación (V) |
24
24 |
Tipo tensión de aliment. U1 | DC |
Consumo de energía DC | 1 |
Entradas
Número de entradas | 2 |
Tensión continua en entrada | 24 V DC |
Salidas de semiconductores
Número de salidas OSSD | 2 |
Número salidas de diagnóstico | 1 |
Sep. potencial salidas semi. | no |
Salida semic. resist. corto. | sí |
Cat. de uso según EN 60947-1 | DC-12 |
Datos medioambientales
Norma para temp. ambiente | EN 60068-2-14 |
Temperatura ambiente |
-25
70 |
Temperatura almac. según norma | EN 60068-2-1/-2 |
Tolerancia de humedad s. norma | EN 60068-2-78 |
Dato sobre resistencia humedad | 93 % H. R. con 40 °C |
CEM según normativa .... | EN 60947-5-3 |
Vibraciones según norma ... | EN 60947-5-2 |
Acel. choque según norma 1 | 30 g |
Categoría de sobretensión | III |
Grado suciedad dist.fuga/disp. | 3 |
Carcasa de clase de protección |
Distancias de conmutación
Modif. dist.conmut. temp.acc1 | +-0,01mm/°C |
Modif. dist.conmut. temp.acc2 | +-0,1mm/°C |
Modif. dist.conmut. temp.acc3 | +-0,01mm/°C |
Modif. dist.conmut. temp.acc4 | +-0,01mm/°C |
Datos mecanicos
Radio flex. (al instalar) K1 | 5 x Ø |
Sensor de montaje enrasado | Sí, consultar instr. montaje |
Tipo de conexión | cable 10 m |
Tipo de conductores cable | Li9Y11Y 8 x 0,14 mm2 |
Material carcasa superior | PBT |
Dimensión de altura | 37 |
Dimensión Ancho | 26 |
Dimensión Profundidad | 18 |
Peso bruto | 410 |
Transpondedor
Frecuencia de servicio | 122 kHz - 128 kHz |
Medio ambiente
Directiva RoHS |
2011/65/UE
2015/863/UE |
Conformidad RoHS | sí |
Excepciones RoHS | sí |
Excep. RoHS según Directiva |
7a
7c I |
Cumplimiento de REACh | al menos una sustancia SVHC |
Sustancias contenidas en REACh |
Plomo
Óxido de plomo |
% del contaminante | > 0,1% |
Número CAS |
7439-92-1
1317-36-8 |
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Entrada SCIP disponible | sí |
Datos comerciales
Harmonized System Code | 85365019 |
UNSPSC 25 | 39122205 |
Código EAN | 4046548077216 |
ECLASS Version | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27274601 |
ETIM Version | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000026 |
ETIM Reference Feature | EC002592 |
Volumen | 0 |
Accesorios Opcionales
PSEN/PDP67 M12-8sm screw terminals
540334
Plug-in connector, 8-pin, connector straight M12, A-coded,
screw connection, material threaded ring: Zinc die castingnickel-plated,
outer cable diameter 6-8mm
SDD ES ETH
540130
SDD (Safety Device Diagnostics), fieldbus module, standard, Modbus/TCP,2
RJ45 ports, 6 digital inputs/outputs, plug-in connection terminals (not
supplied with the unit).
SDD ES PROFIBUS
540132
SDD (Safety Device Diagnostics), fieldbus module, standard, Profibus DP,9
DP-V0, 9-pin D-Sub connector, 6 digital inputs/outputs, plug-in
connection terminals (not supplied with the unit).
Accesorios para la puesta en marcha
PSEN cs4.1 low profile glue 1 actuator
541187
RFiD actuator for safety switch PSEN cs4.x, IP67, adhesive, without
screw-on option, PU = 1 piece.
PSEN cs4.1 low profile screw 1 actuator
541188
RFiD actuator for safety switch PSEN cs4.x, IP67, adhesive, with
screw-on option, PU = 1 piece.
Accesorios Obligatorios
PSEN cs4.1 low profile glue 1 actuator
541187
RFiD actuator for safety switch PSEN cs4.x, IP67, adhesive, without
screw-on option, PU = 1 piece.
PSEN cs4.1 low profile screw 1 actuator
541188
RFiD actuator for safety switch PSEN cs4.x, IP67, adhesive, with
screw-on option, PU = 1 piece.