text.skipToContent text.skipToNavigation
Cerrar 

Estás en el sitio web internacional de Pilz



Seleccionar un país
Seleccione su país para acceder a contenidos nacionales

PSEN cs4.1a 1switch

Número de producto: 541161
GTIN: 4046548067156
Interruptor de seguridad RFiD, 2 salidas por semicond. seguras, cable deconexión 5 m, una dirección de accionamiento, IP6K9K, distancia de conmutación típ.11 mm, Sao = 8 mm, Sar = 20 mm, VPE = 1 ud. interruptor encriptado completo, máx. 8 procesos de programación.

Unidad

Guardar cesta de compra

Cree un pedido nuevo o solicite una oferta personalizada.

Seleccione el uso previsto

Interruptor de seguridad RFiD, 2 salidas por semicond. seguras, cable deconexión 5 m, una dirección de accionamiento, IP6K9K, distancia de conmutación típ.11 mm, Sao = 8 mm, Sar = 20 mm, VPE = 1 ud. interruptor encriptado completo, máx. 8 procesos de programación.

Homologación CE  
UKCA  
cULus Listed  
FCC  
IC  
EAC (Eurasian)  
TÜV  
Principio de sensor Transponder  
Nivel codif. según ISO 14119 hoch  
Clasif. según EN 60947-5-3 PDDB  
Codificación transpondedores vollcodiert  
¿Apto para conexión serie ja  
tipo unidad Sensor  
 
Tensión alimentación (V) 24  
Tipo tensión de aliment. U1 DC  
Consumo de energía DC 1  
Número de entradas 2  
Tensión continua en entrada 24 V DC  
Número de salidas OSSD 2  
Número salidas de diagnóstico 1  
Sep. potencial salidas semi. nein  
Salida semic. resist. corto. ja  
Cat. de uso según EN 60947-1 DC-12  
Norma para temp. ambiente EN 60068-2-14  
Temperatura ambiente -25  
Temp. ambiental máx. para Hmáx +60 °C  
Temp. ambiental máx. a 2000 m +70 °C  
Temperatura almac. según norma EN 60068-2-1/-2  
Tolerancia de humedad s. norma EN 60068-2-78  
Dato sobre resistencia humedad 93 % r. F. bei 40 °C  
Altura func. máx. s. n. m. 4000 m  
CEM según normativa .... EN 60947-5-3  
Vibraciones según norma ... EN 60947-5-2  
Acel. choque según norma 1 30g  
Categoría de sobretensión III  
Grado suciedad dist.fuga/disp. 3  
Carcasa de clase de protección IP6K9K  
Modif. dist.conmut. temp.acc1 +-0,01mm/°C  
Modif. dist.conmut. temp.acc2 +-0,1mm/°C  
Modif. dist.conmut. temp.acc3 +-0,01mm/°C  
Modif. dist.conmut. temp.acc4 +-0,01mm/°C  
Radio flex. (al instalar) K1 5 x Ø  
Sensor de montaje enrasado Ja, Montagehinweis beachten  
Tipo de conexión 5m Kabel  
Tipo de conductores cable Li9Y11Y 8 x 0,14 mm2  
Material carcasa superior PBT  
Dimensión de altura 37  
Dimensión Ancho 26  
Dimensión Profundidad 18  
Peso bruto 245  
Frecuencia de servicio 122 kHz - 128 kHz  
 
Directiva RoHS 2011/65/UE  
2015/863/UE  
Conformidad RoHS sí  
Excepciones RoHS sí  
Excep. RoHS según Directiva 7a  
7c I  
Cumplimiento de REACh al menos una sustancia SVHC  
Sustancias contenidas en REACh Plomo  
Óxido de plomo  
% del contaminante > 0,1%  
Número CAS 7439-92-1  
1317-36-8  
Entrada SCIP disponible sí  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS Version ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27274601  
ETIM Version ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000026  
ETIM Reference Feature EC002592  
UNSPSC 25 39122205  
GTIN 4046548067156  
Volumen 0  dm3
Harmonized System Code 85365019  
Tipo de número arancelario TARIC  
Use of customs tariff number Ausfuhr  
Einfuhr  
Canti. por unidad de embalaje 1  
 

Accesorios Opcionales

SDD ES ETH
SDD ES ETH 540130
SDD (Safety Device Diagnostics), módulo de bus de campo, automatización,Modbus/TCP, 2 puertos RJ45, 6 entradas/salidas digitales, bornes de conexión enchufables (no incluidos en el volumen de suministro).
PSEN/PDP67 M12-8sm  screw terminals
PSEN/PDP67 M12-8sm screw terminals 540334
Conector enchufable, 8 polos, conector macho recto M12, código A, conexión de tornillo, material anillo roscado: fundición inyectada decinc niquelada, diámetro exterior del cable 6-8 mm

Accesorios Obligatorios

PSEN cs2.1   1 actuator
PSEN cs2.1 1 actuator 540180
Accionador RFiD para interruptor de seguridad PSEN cs2.x, IP67, VPE = 1ud.
PSEN cs4.1   1 actuator
PSEN cs4.1 1 actuator 541180
Accionador RFiD para interruptor de seguridad PSEN cs4.x, IP67, VPE =1 ud.
PSEN cs4.1 low profile glue 1 actuator
PSEN cs4.1 low profile glue 1 actuator 541187
Accionador RFiD para interruptor de seguridad PSEN cs4.x, IP67,adhesivo, sin opción enroscable, VPE = 1 ud.
PSEN cs4.1 low profile screw 1 actuator
PSEN cs4.1 low profile screw 1 actuator 541188
Accionador RFiD para interruptor de seguridad PSEN cs4.x, IP67,adhesivo, con opción enroscable, VPE = 1 ud.

Accesorios para la puesta en marcha

PSEN cs2.1   1 actuator
PSEN cs2.1 1 actuator 540180
Accionador RFiD para interruptor de seguridad PSEN cs2.x, IP67, VPE = 1ud.
PSEN cs4.1   1 actuator
PSEN cs4.1 1 actuator 541180
Accionador RFiD para interruptor de seguridad PSEN cs4.x, IP67, VPE =1 ud.
PSEN cs4.1 low profile glue 1 actuator
PSEN cs4.1 low profile glue 1 actuator 541187
Accionador RFiD para interruptor de seguridad PSEN cs4.x, IP67,adhesivo, sin opción enroscable, VPE = 1 ud.
PSEN cs4.1 low profile screw 1 actuator
PSEN cs4.1 low profile screw 1 actuator 541188
Accionador RFiD para interruptor de seguridad PSEN cs4.x, IP67,adhesivo, con opción enroscable, VPE = 1 ud.