Cerrar
Estás en el sitio web internacional de Pilz
Seleccionar un país
Seleccione su país para acceder a contenidos nacionales
{"id":"541010","name":"PSEN cs3.1p /PSEN cs3.1 1unit","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0110","00106002217046","0010600221704680NI"]}
La imagen real puede variar
PSEN cs3.1p /PSEN cs3.1 1unit
Número de producto: 541010
GTIN: 4046548067217
RFiD safety switch 2 safe SC outputs, 8-pin M8 male connector,
one actuation direction, support for SDD, IP67, switching distance 11
mm, Sao = 8 mm, Sar = 20 mm, PU = 1 piece coded switch with
actuator.
Unidad
Añadir
Guardar cesta de compra
Cree un pedido nuevo o solicite una oferta personalizada.
Seleccione el uso previsto
RFiD safety switch 2 safe SC outputs, 8-pin M8 male connector, one actuation direction, support for SDD, IP67, switching distance 11 mm, Sao = 8 mm, Sar = 20 mm, PU = 1 piece coded switch with actuator.
Informacion General
| Homologación |
CE
UKCA cULus Listed FCC IC TÜV EAC (Eurasian) |
| Principio de sensor | Transponder |
| Nivel codif. según ISO 14119 | gering |
| Clasif. según EN 60947-5-3 | PDDB |
| Codificación transpondedores | codiert |
| ¿Apto para conexión serie | ja |
| tipo unidad | Unit |
Datos técnicos
Datos eléctricos
| Tensión alimentación (V) | 24 |
| Tipo tensión de aliment. U1 | DC |
| Consumo de energía DC | 1 |
Entradas
| Número de entradas | 2 |
| Tensión continua en entrada | 24 V DC |
Salidas de semiconductores
| Número de salidas OSSD | 2 |
| Número salidas de diagnóstico | 1 |
| Sep. potencial salidas semi. | nein |
| Salida semic. resist. corto. | ja |
| Cat. de uso según EN 60947-1 | DC-12 |
Datos medioambientales
| Norma para temp. ambiente | EN 60068-2-14 |
| Temperatura ambiente | -25 |
| Temp. ambiental máx. para Hmáx | +60 °C |
| Temp. ambiental máx. a 2000 m | +70 °C |
| Temperatura almac. según norma | EN 60068-2-1/-2 |
| Tolerancia de humedad s. norma | EN 60068-2-78 |
| Dato sobre resistencia humedad | 93 % r. F. bei 40 °C |
| Altura func. máx. s. n. m. | 4000 m |
| CEM según normativa .... | EN 60947-5-3 |
| Vibraciones según norma ... | EN 60947-5-2 |
| Acel. choque según norma 1 | 30g |
| Categoría de sobretensión | III |
| Grado suciedad dist.fuga/disp. | 3 |
| Carcasa de clase de protección | IP6K9K |
Distancias de conmutación
| Modif. dist.conm. modif. temp. | +-0,01mm/°C |
Datos mecanicos
| Radio flex. (al instalar) K1 | 5 x Ø |
| Accionador tipo 1 | PSEN cs3.1 |
| Sensor de montaje enrasado | Ja, Montagehinweis beachten |
| Tipo de conexión | M8, 8pol. male |
| Tipo de conductores cable | Li9Y11Y 8 x 0,14 mm2 |
| Material carcasa superior | PBT |
| Dimensión de altura | 37 |
| Dimensión Ancho | 26 |
| Dimensión Profundidad | 18 |
| Peso neto | 50 |
| Peso bruto | 70 |
Transpondedor
| Frecuencia de servicio | 122 kHz - 128 kHz |
Medio ambiente
| Directiva RoHS |
2011/65/UE
2015/863/UE |
| Conformidad RoHS | sí |
| Excepciones RoHS | sí |
| Excep. RoHS según Directiva |
7a
7c I |
| Cumplimiento de REACh | al menos una sustancia SVHC |
| Sustancias contenidas en REACh |
Plomo
Óxido de plomo |
| % del contaminante | > 0,1% |
| Número CAS |
7439-92-1
1317-36-8 |
| Entrada SCIP disponible | sí |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Datos comerciales
| ECLASS Version | ECLASS-13 |
| ECLASS Reference Feature | 27274601 |
| ETIM Version | ETIM-9.0 |
| ETIM Reference Group | EG000026 |
| ETIM Reference Feature | EC002592 |
| UNSPSC 25 | 39122205 |
| GTIN | 4046548067217 |
| Volumen | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85365019 |
| Tipo de número arancelario | TARIC |
| Use of customs tariff number |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Canti. por unidad de embalaje | 1 |
Accesorios Opcionales
PSEN cable M8-8sf, 2m
533150
Connection cable, PUR, yellow RAL1003, suitable for drag chains, 8-pin,socket
straight M8, on open line end, A-coded, cable length: 2m
PSEN cable M8-8sf, 5m
533151
Connection cable, PUR, yellow RAL1003, suitable for drag chains, 8-pin,socket
straight M8, on open line end, A-coded, cable length: 5m
PSEN cable M8-8sf, 10m
533152
Connection cable, PUR, yellow RAL1003, suitable for drag chains, 8-pin,socket
straight M8, on open line end, A-coded, cable length: 10m
PSEN cable M8-8sf, 20m
533153
Connection cable, PUR, yellow RAL1003, suitable for drag chains, 8-pin,socket
straight M8, on open line end, A-coded, cable length: 20m
PSEN cable M8-8sf, 30m
533154
Connection cable, PUR, yellow RAL1003, suitable for drag chains, 8-pin,socket
straight M8, on open line end, A-coded, cable length: 30m
PSEN cable M8-8sf M8-sm, 0.5m
533155
Connection cable, PUR, yellow RAL1003, suitable for drag chains, 8-pin,socket
straight M8, on connector straight M8, A-coded, cable length: 0.5m
PSEN cable M8-8sf M8-8sm, 1m
533156
Connection cable, PUR, yellow RAL1003, suitable for drag chains, 8-pin,socket
straight M8, on connector straight M8, A-coded, cable length: 1m
PSEN cable M8-8sf M8-8sm, 2m
533157
Connection cable, PUR, yellow RAL1003, suitable for drag chains, 8-pin,socket
straight M8, on connector straight M8, A-coded, cable length: 2m
SDD ES ETH
540130
SDD (Safety Device Diagnostics), fieldbus module, standard, Modbus/TCP,2
RJ45 ports, 6 digital inputs/outputs, plug-in connection terminals (not
supplied with the unit).
PSEN converter M8-8sf -- M12-8sm
540329
Cable, adapter, IP67, M12 male connector, black, straight, 8-pin, A-
coded on M8 female connector, black, straight, 8-pin, A-coded, PUR,
0.25 m, 8× 0.14 mm², yellow, internal wiring 1:1 for all 8 signals,
converter to connect PSEN sensors.
PSEN Y junction M8-M12/M12 PIGTAIL
540337
Cable Y-adapter with Y-plug-in connector, IP67, M12 male connector (X2,
evaluation device), black, straight, 8-pin, A-coded on M12
female connector (X2, sensor/next plug-in connector), black, straight,
8-pin, A-coded and M8 female connector (X3, sensor), black, straight,
8-pin, A-coded, PUR, 0.25 m, 8× 0.14 mm², yellow, incorrect insertion ofthe
connections electrically excluded by internal wiring, to
connect PSENcode and PSENslock.
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 2m
540340
Connection cable, PUR, yellow RAL1003, suitable for drag chains, 8-pin,socket
straight M12, on connector straight M12, A-coded, cable length: 2m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 5m
540341
Connection cable, PUR, yellow RAL1003, suitable for drag chains, 8-pin,socket
straight M12, on connector straight M12, A-coded, cable length: 5m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 10m
540342
Connection cable, PUR, yellow RAL1003, suitable for drag chains, 8-pin,socket
straight M12, on connector straight M12, A-coded, cable length: 10m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 20m
540343
Connection cable, PUR, yellow RAL1003, suitable for drag chains, 8-pin,socket
straight M12, on connector straight M12, A-coded, cable length: 20m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 30m
540344
Connection cable, PUR, yellow RAL1003, suitable for drag chains, 8-pin,socket
straight M12, on connector straight M12, A-coded, cable length: 30m
PDP67 F 4 code
773603
Decentralised passive distributor for connection of PSENcode, PSENslockand
PSENini to a Pilz control system, max. 4 sensors, protection type
IP67.